My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 - priručnik za operatera/servisni priručnik


  • 1 - HSF-325 - uvod
  • 2 - HSF-325 - ugradnja
  • 3 - HSF-325 - upravljanje
  • 4 - HSF-325 - održavanje
  • 5 - HSF-325 - Otklanjanje poteškoća

Go To :

  • 2.1 HSF-325 - ugradnja

2.1 HSF-325 - ugradnja

HSF-325 Postavljanje

Ovaj postupak će vam pokazati kako instalirati HSF-325 indukcijski Shrink Fit stroj.

Što dolazi u pakiranju

  • Glavna jedinica ×1 (voditlica i glava grijača)
  • Dva rukavca alata (po narudžbi)
  • Glavni kabel za napajanje ×1
  • Rezervni osigurač
  • Opruge za podizanje: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Korisnički vodič × 1

1

Instalirajte gornju/donju vodilicu.

2

Pritegnite vodilicu na bazu pomoću priloženih vijaka.

3

Pričvrstite glavu grijača na držač na vodilici.

4

Spojite glavu grijača. 

5

Spojite crijevo za rashladni zrak.

Napomena: Maksimalni tlak zraka za HSF-325 iznosi 100 PSI. Haas CNC strojevi koriste tlak zraka između 80 i 120 PSI. Ako je radionički zrak viši od ovog raspona, morat će se dodati regulator. 

Tlak se može smanjiti ispod 100 PSI za tiši rad. To znači da će alatima trebati više vremena za hlađenje, a povećana je mogućnost pregrijavanja glave grijača i pojave alarma E2. 

6

Postavite rukavac držača alata.

7

Postavite zaštitni poklopac.

8

Spojite glavno strujno napajanja: 3-fazno 220VAC

(provjerite postoji li pravilno uzemljenje)

Povratna veza

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.