MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 - Bedienings-/onderhoudshandleiding


  • 1 - HSF-325 - Inleiding
  • 2 - HSF-325 - Installatie
  • 3 - HSF-325 - Bediening
  • 4 - HSF-325 - Onderhoud
  • 5 - HSF-325 - Probleemoplossing

Go To :

  • 2.1 - HSF-325 - Installatie

2.1 - HSF-325 - Installatie

HSF-325 Instellen

Deze procedure laat u zien hoe u de HSF-325 inductiekrimpmachine installeert.

Wat zit er in het pakket

  • Hoofdeenheid ×1 (geleiderail en verwarmingskop)
  • Gereedschapshulsen (zoals besteld)
  • Netvoedingskabel ×1
  • Reservezekering
  • Ophaalveren: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Gebruikershandleiding ×1

1

Installeer de bovenste/onderste geleiderail.

2

Bevestig de rail aan de basis met de meegeleverde schroeven.

3

Bevestig de verwarmingskop aan de houder op de geleiderail.

4

Sluit de verwarmingskop aan. 

5

Sluit de slang voor de koellucht aan.

Opmerking: De maximale luchtdruk voor de HSF-325 is 100 PSI. Haas CNC-machines gebruiken luchtdruk tussen 80 en 120 PSI. Als de luchtaansluiting zich aan de hogere kant van dit bereik bevindt, moet een regelaar worden toegevoegd. 

De druk kan worden verlaagd tot onder 100 PSI om de operatie stiller te maken. Dit betekent dat gereedschappen meer tijd nodig hebben om af te koelen en een grotere kans dat de verwarmingskop oververhit raakt met alarm E2. 

6

Installeer de huls voor de gereedschapshouder.

7

Bevestig de beschermkap.

8

Sluit de hoofdvoeding aan: 3-fase 220VAC

(zorg ervoor dat er een goede aardverbinding is)

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.