HSF-325 - Installation

HSF-325 - 조작자/서비스 매뉴얼


  • 1 - HSF-325 - 소개
  • 2 - HSF-325 - 설치
  • 3 - HSF-325 - 조작
  • 4 - HSF-325 - 유지보수
  • 5 - HSF-325 - 문제 해결

Go To :

  • 2.1 HSF-325 - 설치

2.1 HSF-325 - 설치

HSF-325 설정

이 절차에서는 HSF-325 인덕션 수축 피팅 기계를 설치하는 방법을 보여줍니다.

패키지에 들어 있는 내용

  • 메인 유닛 ×1(가이드 레일 및 히팅 헤드)
  • 공구 슬리브(주문에 따름)
  • 주 전원 공급 장치 케이블 ×1
  • 예비 퓨즈
  • 픽업 스프링: 4mm ×2; 6mm ×2; 8mm ×2; 10mm ×2
  • 사용자 가이드 ×1

1

위/아래 가이드 레일을 설치합니다.

2

제공된 나사로 레일을 베이스에 고정합니다.

3

가열 헤드를 가이드 레일의 홀더에 부착합니다.

4

히팅 헤드를 연결합니다. 

5

냉각 공기 호스를 연결합니다.

참고: HSF-325의 최대 공기 압력은 100PSI입니다. Haas CNC 기계는 80~120PSI의 공기 압력을 사용합니다. 공장 에어가 이 범위보다 더 높은 쪽에 있으면 레귤레이터를 추가해야 합니다. 

작동 시 더 조용하게 하기 위해 압력을 100PSI 미만으로 낮출 수 있습니다. 이는 공구가 냉각되는 데 더 많은 시간이 필요하고 히팅 헤드가 과열되어 경보 E2가 발생할 가능성이 높아진다는 것을 의미합니다. 

6

공구 홀더 슬리브를 설치하십시오.

7

보호 커버를 설치합니다.

8

주 전원공급장치 연결: 3상 220VAC

(적절한 접지 연결이 있는지 확인하십시오)