Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HSF-325 - Installation

Priročnik za upravljavca/servisni priročnik za HSF-325


  • 1 – HSF-325 – Uvod
  • 2 – HSF-325 – Namestitev
  • 3 – HSF-325 – Delovanje
  • 4 – HSF-325 – Vzdrževanje
  • 5 – HSF-325 – Odpravljanje težav

Go To :

  • 2.1 – HSF-325 – Namestitev

2.1 – HSF-325 – Namestitev

HSF-325 Nastavitev

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti indukcijski skrčni stroj HSF-325.

Kaj je priloženo pakiranju

  • Glavna enota ×1 (vodnik in grelna glava)
  • Tulci za orodje (kot je bilo naročeno)
  • Napajalni kabel ×1
  • Nadomestna varovalka
  • Izbirne vzmeti: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Uporabniški priročnik ×1

1

Namestite vodilo navzgor/navzdol.

2

S priloženimi vijaki pritrdite vodilo na podlago.

3

Pritrdite grelno glavo na držalo na vodilu.

4

Priključite grelno glavo. 

5

Priključite cev za hladilni zrak.

Opomba: Maksimalni zračni tlak za HSF-325 je 100 PSI. Stroji Haas CNC uporabljajo zračni tlak med 80 in 120 PSI. Če je zrak v delavnici na višjem koncu tega območja, bo treba dodati regulator. 

Tlak se lahko zniža pod 100 PSI za tišje delovanje. To pomeni, da bodo orodja potrebovala več časa, da se ohladijo, prav tako bo večja možnost pregrevanja grelne glave, ki bo sprožila alarm E2. 

6

Namestite objemko držala orodja.

7

Namestite zaščitni pokrov.

8

Priključite glavni vir napajanja: 3-fazni 220VAC

(prepričajte se, da je zagotovljena ustrezna ozemljitev)

Povratne informacije

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.