MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 - Manual do operador/serviço


  • 1 - HSF-325 - Introdução
  • 2 - HSF-325 - Instalação
  • 3 - HSF-325 - Operação
  • 4 - HSF-325 - Manutenção
  • 5 - HSF-325 - Resolução de problemas

Go To :

  • 2.1 - HSF-325 - Instalação

2.1 - HSF-325 - Instalação

HSF-325 Configuração

Este procedimento mostrará como instalar a máquina de ajuste de contratração por indução HSF-325.

O que vem na embalagem?

  • 1 × unidade principal (calibre guia e cabeça de aquecimento)
  • Porta-ferramentas (como encomendado)
  • 1× cabo de alimentação
  • Fusível sobressalente
  • Molas de tração: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • 1× Manual do utilizador

1

Instale a calha de guia para cima/para baixo.

2

Fixe a calha à base com os parafusos fornecidos.

3

Fixe a cabeça de aquecimento ao suporte na calha guia.

4

Ligue a cabeça de aquecimento. 

5

Ligue o tubo flexível para o ar de refrigeração.

Nota: A pressão de ar máxima para o HSF-325 é de 100 PSI. As máquinas CNC da Haas utilizam pressão de ar entre 80 e 120 PSI. Se o posto de ar estiver na extremidade superior deste intervalo, terá de ser adicionado um regulador. 

A pressão pode baixar abaixo de 100 PSI para tornar a operação mais silenciosa Isto significa que as ferramentas necessitarão de mais tempo para arrefecer e uma maior possibilidade de sobreaquecimento da cabeça de aquecimento que recebe o alarme E2. 

6

Instale a manga do suporte da ferramenta.

7

Coloque a tampa de proteção.

8

Ligar a fonte de alimentação principal: trifásica 220VCA

(certifique-se de que existe uma ligação à terra adequada)

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.