My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 Manual de utilizare/service


  • 1 – HSF-325 – Prezentare
  • 2 – HSF-325 – Instalare
  • 3 – HSF-325 – Funcționare
  • 4 – HSF-325 – Întreținere
  • 5 – HSF-325 – Depanare

Go To :

  • 2.1 – HSF-325 – Instalare

2.1 – HSF-325 – Instalare

Configurarea HSF-325

Această procedură vă va arăta cum să instalați mașina de ajustare a cutelor cu inducție HSF-325.

Ce se găsește în pachet

  • Unitate principală ×1 (șină de ghidare și cap de încălzire)
  • Manșoane pentru scule (conform comenzilor)
  • Cablu de alimentare electrică ×1
  • Siguranță de rezervă
  • Arcuri de acționare: 4 mm × 2; 6 mm × 2; 8 mm × 2; 10 mm × 2
  • Ghidul utilizatorului ×1

1

Instalați șina de ghidare sus/jos.

2

Fixați șina pe bază cu șuruburile furnizate.

3

Atașați capul de încălzire la suportul de pe șina de ghidare.

4

Conectați capul de încălzire. 

5

Conectați furtunul pentru aerul de răcire.

Notă: Presiunea maximă a aerului pentru HSF-325 este de 100 PSI. Mașinile CNC Haas utilizează presiunea aerului între 80 și 120 PSI. Dacă aerul din atelier se află la limita superioară a acestei game, va trebui adăugat un regulator. 

Presiunea poate scădea sub 100 PSI pentru a face ca operațiunea să scadă. Acest lucru va însemna că sculele vor avea nevoie de mai mult timp pentru a se răci și de o posibilitate mai mare de supraîncălzire a capului de încălzire la alarma E2. 

6

Instalați manșonul portscule.

7

Instalați capacul de protecție.

8

Conectarea principalei surse de alimentare: alimentare trifazată la 220VAC

(asigurați-vă că există o împământare corespunzătoare)

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.