3 - HSF-325 - Operation

HSF-325 - 操作/服务手册


  • 1 - HSF-325 - 介绍
  • 2 - HSF-325 - 安装
  • 3 - HSF-325 - 操作
  • 4 - HSF-325 - 维护
  • 5 - HSF-325 - 故障排除

Go To :

  • 3.1 操作说明
  • 3.2 操作通知

3.1 操作说明

HSF-325 Overview

Introduction

操作前

  • 确保您已正确连接到带正确接地线的电源。
  • 安装正确的刀套和适当的刀座。
  • 如果需要,请使用提供的刀具弹簧之一来设置刀具的长度。将切削刀具调整到适当的长度,并确保刀座孔和切削刀具清洁无油(使用抹布/布去除油渣)。
  • 将感应加热头降低到刀座的夹紧部分上方。

下表显示了建议的高度、加热时间和冷却时间。高度和时间值可能有所不同:

直径 高度 1
>1"(25 毫米) 1.00" (25 毫米)
5/8"(16 毫米) 0.250"(6 毫米)
1/2" (13 毫米) 0.375"(10 毫米)
3/8"(10 毫米) 0.625"(16 毫米)
确保高度 2 (H2) = 最低 0.25"(6 毫米)
建议加热时间
EM 入 EM 出
D 时间(秒) D 时间(秒)
1-1/4"(32 毫米) 5.0 1-1/4" (32 毫米) 6.0
1"(25 毫米) 8.0 1" (25 毫米) 8.5
3/4"(19 毫米) 7.5 3/4" (19 毫米) 9.0
5/8"(16 毫米) 6.5 5/8" (16 毫米) 7.0
1/2" (13 毫米) 6.0 1/2" (13 毫米) 9.0
3/8"(10 毫米) 6.0 3/8" (10 毫米) 7.0
建议冷却时间
EM 入 EM 出
D 时间(秒) D 时间(秒)
1-1/4" (32 毫米) 4.0 1-1/4" (32 毫米) 4.5
1" (25毫米) 6.0 1" (25毫米) 6.0
3/4" (19 毫米) 4.0 3/4" (19 毫米) 5.0
5/8" (16 毫米) 3.0 5/8" (16 毫米) 3.5
1/2" (13 毫米) 2.5 1/2" (13 毫米) 3.0
3/8" (10 毫米) 2.5 3/8" (10 毫米) 3.0

Power On

1

将电源旋钮 [5] 转至打开位置。

2

选择操作功能

启动时,机床将保持待机状态,直到选择了模式。使用 [ < > ] 键选择“手动”或“自动”功能,然后按 Enter 键选择突出显示的功能。

Manual Function

1

手动功能:

在“手动”模式下,按住“手动加热按钮”[13] 开始加热。松开该按钮后,加热将停止。红色 LED 灯将在加热期间亮起,LCD 显示屏将计算加热时间,直至松开按钮或 10 秒后。

按“冷却”键开始吹风冷却;按“停止”按钮关闭吹风。

通知:本机床具有快速加热能力!建议的最高加热温度为 400°C。温度高于 400°C 可能会损坏刀座。

Auto Function

1

自动 功能:

在“自动”模式下,使用 [ < > ] 键创建和选择多个不同刀具的设置。按 Enter 键在不同设置之间切换(刀具直径、加热时间、冷却时间、收缩)。

使用 [ < > ] 键可调整每个设置的值。每次更改刀具设置时,机床都将记录并保存。

2

按“开始”键开始加热;在达到设定时间后将停止加热。

加热周期完成后,插入/拆下切削刀具。按“冷却”键开始冷却;在达到设定时间后将停止冷却。按“停止”开关可随时停止加热/冷却。

3

“手动加热按钮”上的红色 LED 灯将在加热期间亮起。每次按下“手动加热按钮”时,机床都会记录数据。

我们建议在加热期后等待 2 秒,以便将刀具插入刀座中。

通知:除了“停止”按钮外,“功能”键将关闭加热周期。

通知:如果您不确定加热时间,请参阅所提供的表格中的建议加热和冷却时间。

通知:在加热程序之后,如果您不确定刀座和切削刀具是否冷却,请使用适当的工具和安全设备来拆下刀具。

通知:本机床具有快速加热能力!建议的最高加热温度为 400°C。温度高于 400°C 可能会损坏刀座。请联系您的刀座供应商了解详细的加热规格。

Additional Information

1

必须彻底清洁刀座孔和切削刀具(使用清洁抹布进行清洁),以防止切削刀具卡住。

2

在加热过程中,如果 LCD 屏窗口中出现 E1、E2、E3、E4 或 E5 警报,表示机床出现以下问题之一:

E1:机床加热错误。请检查加热头连接。

E2:加热头过温。

E3:三相电源出错。

E4:加热头中没有刀座。

E5:机床的电源模块过热。

3

3. 本感应收缩型机床在使用过程中会产生热量,必须在通风良好的区域运行。机床应放置在清洁、干燥的位置,并防止强烈碰撞。请勿尝试维修您的机床!如果您遇到问题,请联系您当地的 HFO 进行维修。

4

为了安全起见,在使用时,请将易燃材料远离本机床。

Machine Specifications

1

最大耗电量:10,000 瓦特。

2

尺寸(宽 x 深 x 高):15" x 16" x 25.75"(380 x 405 x 655 毫米)。

3.2 操作通知

Operation Notices

1

为防止损坏机床、刀座和切削刀具,请仔细阅读本手册。

本机床采用感应加热,被加热的刀座温度会根据加热时间迅速升高!请确认您的刀座和切削刀具的特性(材料、外径、公差等),以设置准确的加热周期,以防止损坏刀座,并延长机床的使用寿命。

2

不锈钢刀座很容易损坏感应加热头。不锈钢刀座仍可用于本机床;然而,由于其加热效率较低,因此需要更多热量,这可能导致在重复操作期间感应头过热。

应密切监测加热过程。如果加热头过热,请暂停操作,直到加热头冷却。加热头过热时继续操作会损坏感应加热头。

3

在感应加热操作中,请勿使用高速钢 (HSS) 切削刀具。

由于刀具和刀座之间的加热特性相似,可能很难或不可能从钢刀座上拆下 HSS 切削刀具。

4

了解刀座和切削刀具的直径大小非常重要。

机床设计用于将刀座加热到足够的温度,以使切削刀具收缩(约 300°C)。

如果温度超过 350°C,并且切削刀具仍然无法从刀座中收缩,则可能是刀座几何形状或切削刀具的研磨公差问题。

如果刀座和切削刀具之间的贴合太紧,则很难拆卸 切削刀具。如果刀座和切削刀具之间的贴合太松,则在切削操作期间,刀具很可能从刀座中拉出。请选择具有适当精度的切削刀具。

使用前,请确保先清洁刀座或切削刀具上的任何油。加热程序会使任何残留的油碳化,使切削刀具的拆卸变得更加困难。清洁机油时,我们建议使用干净的抹布/抹布或溶剂罐。

5

警告:请勿在没有刀座的情况下打开感应加热头!

为防止损坏机床,在没有刀座时,请勿打开感应头并加热。在加热过程中拆下刀座之前,请按 STOP 关闭机床,以避免在没有物料存在的情况下进行加热。

6

如果感应头变形或颜色变深(最初为白色),可能是感应头产生过多热量(400°C 以上)所致。

缩短加热周期,并根据需要维护感应头。

7

本机床使用高压电源。除非经过适当培训,否则请勿拆卸和维修本机床。

为确保安全操作并减少电磁干扰,请确保正确安装适当的接地线。如果您遇到问题,请联系您当地的 HFO 进行维修。

8

重要提示:如果您佩戴起搏器或其他可能受电磁影响的设备,请勿靠近或操作本机床。