MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-20Y

  1. Soustruhy
  2. Dvě vřetena
  3. DS-20Y

DS-20Y

    JEN CNY
Not Currently Available In Your Region
Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 298 × 572 mm

Soustružnické centrum DS-20Y s osou Y kombinuje soustružení pomocí dvou vřeten s osou Y, osou C a poháněnými nástroji, díky čemuž představuje výkonné řešení komplexního obrábění pro jakoukoliv provozovnu. Je možné frézování, vrtání a závitování mimo střed pro zvýšení schopností obrábění. Standardně se dodává s revolverovou hlavou BMT65 s 12 stanicemi a synchronizovanou osou C pro univerzální kapacitu 4 os. Protilehlá vřetena podporují plně synchronizované soustružení a umožňují odebírání obrobků za chodu, což zkracuje doby cyklů.

DS-20Y má kompaktní půdorys, ale poskytuje velkorysý pracovní prostor.  protivřeteno má plnou osu C pro přesné polohování a interpolované operace poháněných nástrojů a mechanickou brzdu, která poskytuje 140 ft-lb (190 nm) přidržovacího momentu pro mimostředové frézování a vrtání.

  • Design duálního vřetene pro operace typu „vše najednou“
  • Frézování, vrtání a závitování na ose Y
  • Plně interpolovaná osa C protivřeteno s mechanickou brzdou
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 8" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Specifikace

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

OPTIMALIZOVANÝ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU

✓ Kompaktní půdorys | ✓ Plně interpolované protivřetenou osy C s brzdou | ✓ K dispozici automatické dveře pro automatizaci | ✓ Kompatibilní se sadami robotů a kobotů Haas

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 4 000 ot./min

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Orientace vřetena
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Standardní sada palcových nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
  • Standardní sada metrických nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
  • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 165 mm, A2-5
  • Hydraulické sklíčidlo 210 mm, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Výkres rozvržení (připravujeme)
  • Tabulka krouticích momentů
  • Tabulka točivého momentu protivřetena
  • Návod k obsluze
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
VIDEA

Synchronizujte vaše vřetena s G199

V tomto tipu dne vám Mark vysvětlí, jak synchronizovat vřetena na dvouvřetenovém soustruhu Haas. Naučíte se, jak předávat součásti z hlavního vřetena do vedlejšího vřetena, jak orientovat sklíčidla a jak zajistit, aby se otáčky na každém vřetenu shodovaly. Díky Markově podrobnému vysvětlení a několika skvělým animacím a detailním snímků vřeten dokážete synchronizovat vřetena během chvilky!

Zjednodušení soustruhů se dvěma vřeteny

Správné nastavení korekcí poháněných nástrojů

Revolverová hlava Haas BMT65

Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VERZE JEDNOHO vřeteno

Haas ST-20Y

ST-20Y

Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ KAPACITA TYČÍ A SKLÍČIDLO, VYŠŠÍ VÝKON

Haas ST-25Y

ST-25Y

Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR A VĚTŠÍ KAPACITA TYČÍ

Haas DS-30Y

DS-30Y

Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 349 x 826 mm

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 4 000 ot./min

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Orientace vřetena
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Standardní sada palcových nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
  • Standardní sada metrických nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
  • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 165 mm, A2-5
  • Hydraulické sklíčidlo 210 mm, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Capacities S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 8.3 in 210 mm
Max. oběh obrobku 21.0 in 533 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BMT65) 11.75 in 298 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 22.5 in 572 mm
Kapacita tyčí 2.50 in 64 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 8.40 in 213 mm
Osa Y ± 2.0 in ± 51 mm
Osa Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Y 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4100 lbf 18238 N
Max. síla Y 2300 lbf 10231 N
Max. síla Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-6 A2-6
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. výkon 20.0 hp 14.9 kW
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Max. krouticí moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Průchod tažné trubky ø 3.0 in 76 mm
Průchod vřetena ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
Průměr brzdy 13.9 in 353 mm
Přidržovací krouticí moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 6.5 in 165 mm
Čelo vřetena A2-5 A2-5
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 5000 rpm 5000 rpm
Max. krouticí moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
Průměr brzdy 8.5 in 216 mm
Přidržovací krouticí moment brzdy 140 ft-lbf 190 Nm
Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Polohování (±) 0.02 ° 0.02 °
Průměr brzdy 8.5 in 216 mm
Typ řízení Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Převodový poměr 1:1 1:1
Nástroje BMT65 BMT65
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 4000 rpm 4000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 20.0 hp 14.9 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exportní paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255