MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Horisontale freser
  2. 40-kon
  3. EC-400

EC-400

    KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
400 mm dobbelpalett VMC med 559 x 635 x 559 mm vandringer

Designet for høy volumproduksjon og uovervåket operasjon, den helt nye EC-400 er raskere, mer kompakt, stivere og mer kapabel enn noensinne før. Den har en større arbeidsområde, raskere hastigheter, et rotasjonssystem for full 4. akse for synkron bevegelse og mye bedre sponadministrasjon. For utvidet produksjon og ekte “etter arbeidstid”-funksjon er et 6-stasjons palettmagasin og høykapasitets verktøyveksler tilgjengelig. MERKNAD: Palettmagasinet krever alternativ 50+1 eller 100+1 sidemontert verktøyveksler.    

  • Standard 30+1 verktøy sidemontert verktøyveksler,  med alternativer for 50+1 eller 100+1
  • Innebygget palettveksler med 400 mm paletter
  • Rotasjonssystem for full 4. akse
  • Tilgjengelig 6-stasjons palettmagasin

Merknad: Paletter er ikke utskiftbare med forrige generasjon EC-400.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 4 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 8100 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • HMC-spontransportbånd av beltetype
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • 4.-akse roterende skalaer
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Arbeidsoppspenning

  • EC-400 palettsett, tommer
  • EC-400 palettsett, metrisk

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Tegning av CDF-transportbåndoppsett
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • EC-400-serie brosjyre
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
VIDEOER
Recently Updated

EC-400


Den fullstendig redesignede EC-400 har blitt forbedret helt fra grunnen av, med helt nytt støp for økt stivhet og bedre skjæreytelse, 127 mm ekstra med Y-aksevandring, svært forbedret sponevakuering og en tilgjengelig 100-lommers verktøyveksler. Se hvordan Haas-ingeniører har tatt vår nyeste HMC til neste nivå.

Recently Updated

Horisontal fres: En rask oversikt


Enten du trenger et horisontalt maskineringssenter for produksjon med høyt volum og uovervåket operasjon, eller virkelig store arbeidskuber og maksimal vektkapasitet, har Haas en HMC som bør passe. Denne videoen gir en oversikt over våre palettskiftende freser, HMC-er med stor ramme og horisontale freser med fem akser.

KUNDEANBEFALINGER

Lyntech Engineering, Inc. 
 

«Verktøylivsløpsadministrasjonen på Haas EC-400s er uten sidestykke. Den har hjulpet oss med å øke produksjonen ved å implementere forebyggende/prediktiv verktøybytting, basert på tilbakemeldingen fra verktøystyringssystemet. Det andre er probingen. Vi har noen svært viktige dimensjoner på delene våre, og vi kan bruke probing i prosessen mellom operasjoner for å forhindre eventuelle variasjoner i delene.»

Jason Hudkins, president hos Lyntech Engineering

Phillips Precision 
 

«Vi er primært et maskinverksted, men vi har også vår egen produktlinje, noe som gjør oss noe mer spesielle. Vi hadde en kunde som hadde et stort behov for deler, så vi kjøpte en EC-400. Jeg så at 6+1 pallettmagasinet var tilgjengelig, og det var helt logisk. Maskinen kjørte uavbrutt, uten noen problemer. Vi hadde alle 7 pallettene lastet opp om natten når arbeiderne våre kunne gå hjem for dagen, og den ville kjøre hele natten. Palettmagasinet vårt fikk oss foran tidsplanen og lar oss påta oss mer arbeid. Vår EC-400 har antageligvis spart omtrent 25 % på driftstiden vår. Vi har 15.000 o/min, raskere matinger og hastigheter, mye raskere verktøybytter, finisher er flotte, nøyaktighet er veldig bra og repeterbarhet er ikke noe problem.»  

– Steve Phillips, President

Kunde i rampelyset – K&M Engineering, Inc. 

K&M Engineering ble grunnlagt av Jason Kittredge og Michael Marrazzo i 2013, med en Haas VF-2 og Mini Mill (på et verksted). I 2020 investerte K&M Engineering i sitt første horisontale maskineringssenter, en Haas EC-400, for å komplementere deres voksende flåte av Haas vertikale maskiner. EC-400s 4-aksefunksjoner har gjort det mulig for dem å forenkle og eliminere vanskelige oppsett, samtidig som de har konsekvente stramme toleranser, kjøring etter kjøring.

 

 

RELATERTE PRODUKTER

VERTIKAL SPINDEL

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 1016 mm x 660 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

ANNERLEDES TILNÆRMING

Haas UMC-750

UMC-750

Vertikal CNC-fres med 5-akse og 762 x 508 x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30-50 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

50-KON KRAFT

Haas EC-1600

EC-1600

CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 813 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Tilgjengelig 6+1 palettmagasin


Enten du driver produksjonsdrift med høye volumer, blandet høyvolummaskinering/lavvolummaskinering eller bare vil drive etter arbeidstid, kan du øke produktiviteten på EC-400 med vårt fullt integrerte 6+1 palettmagasin. MERKNAD: Palettmagasinet krever alternativ 50+1 eller 100+1 sidemontert verktøyveksler.

Lær mer

Oversikt

Da Haas Automation satte seg fore å forbedre vårt allerede populære 400 mm horisontale maskineringssenter for palettveksling, analyserte vi kundetilbakemeldinger, og resultatet er et fantastisk maskinverktøy som selv de mest skeptiske maskinistene hyller.

Å gjøre et flott maskinverktøy enda bedre

  • Tilgjengelig 100-lommers verktøyveksler for produksjon av høyt volum
  • Økt Y-aksevandring for mer kapasitet
  • Trinnstøp for større stabilitet
  • Sponfjerning bak sparer verdifull plass på verkstedgulvet

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

  NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Aksevandring (X, Y, Z) 559 mm x 635 mm x 559 mm 508 mm x 508 mm x 508 mm
Maksimal alternativ spindelhastighet 15 000 rpm 12 000 rpm
Kapasitet på verktøyveksler 30+1 24+1
Kapasitet på alternativ verktøyveksler 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Hastigheter (X, Y, Z) 1400 in/min 1 000 tommer/min
Maksimal matehastighet 833 in/min 500 in/min
90° rotasjonstid 3 sek 5,5 sek
Maksimal vekt på palett 880 lb 660 lb
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 424 ft-lb 300 ft-lb

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

  NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Aksevandring (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maksimal alternativ spindelhastighet 15 000 rpm 12 000 rpm
Kapasitet på verktøyveksler 30+1 24+1
Kapasitet på alternativ verktøyveksler 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Hastigheter (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maksimal matehastighet 21,2 m/min 12,7 m/min
90° rotasjonstid 3 sek 5,5 sek
Maksimal vekt på palett 400 kg 300 kg
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 575 Nm 407 Nm

EC-400 sponadministrasjon

Den fullstendig redesignede EC-400 har blitt forbedret helt fra grunnen av, med helt nytt støp for økt stivhet og bedre skjæreytelse, 127 ekstra mm med Y-aksevandring, en tilgjengelig 100-lommers verktøyveksler og svært forbedret sponevakuering.

I hjertet av EC-400s forbedrede sponadministrasjonssystem er et bredere beltetype-spontransportbånd posisjonert midt i maskinen, direkte under spindelen. De bratte veggene på det indre kabinettet kanaliserer enkelt spon til transportbåndet. 

Transportbåndet losser spon i høyden på en industriell tønne i full størrelse. Rengjøringsdyser montert i taket mates av en separat kjølevæskepumpe, og lar deg dirigere flyt av kjølevæske til områder der spon kan samles, for å ytterligere forbedre tømming av spon. 

EC-400 kjølevæske-ring


Kjølevæske-ringen med 4-dyser som omringer spindelnesen er perfekt posisjonert slik at dysene kan rettes mot de korteste verktøyene, og andre kan posisjoneres for lengre verktøy. Det kompakte, sylindriske designet forhindrer spon fra å samles på toppen. MERKNAD: Haas programmerbar kjølemiddeldyse (P-COOL) er ikke tilgjengelig på EC-400.

EC-400 palleplantabell


I tidligere Haas pallevekslingsmaskiner, ble G188-koden brukt for å kalle opp et delprogram fra palleplantabellen (PST), basert på hvilken pall som ble lastet. Kontinuerlig operasjon ble oppnådd ved å kjøre et hovedprogram som besto av en M50 for å utføre en palleveksling, G188 for å kalle opp programmet for den lastede pallen, og en M99 for å gjenta hele prosessen. M50 lastet den neste planlagte pallen og G188 kalte opp programmet utnevnt for den pallen.

Med G188, derimot, hvis du startet maskineringsprosessen din på nytt midt i et av palleprogrammene, tillot den deg ikke å komme tilbake til hovedprogrammet for å fortsette uavbrutt maskinering. Du måtte vente på at programmet du hadde startet på nytt skulle fullføres, velge hovedprogrammet ditt igjen, og så starte den kontinuerlige syklusen din.

Vi utviklet en ny M-kode for å løse dette problemet. M199 brukes på slutten av et program. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M199 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet startes ved å trykke [INSERT] mens palleplantabellen vises, vil M199 kommandere en palleveksling for å laste den neste planlagte pallen, og så kjøre programmet forbundet med den pallen. Dette tillater brukeren å starte maskinering på enhver pall, og fortsette uavbrutt maskinering, så lenge paller er satt opp i planen.

EC-400 sykloid rotasjonsdrift

Det sykloide rotasjonsdriftsystemet – designet for maskinverktøy og robotikk – gir en flott kombinasjon av hastighet, nøyaktighet og holdbarhet til B-aksen. Det robuste systemet gir langt tjenesteliv med liten eller ingen vedlikehold, og er spesielt holdbart ved et krasj. Det sykloide rotasjonsdriftsystemet kan drives tilbake for å absorbere energi fra et sammenstøt. Sjokklastkapasiteten er 5 ganger standard moment i girkassen, og hele girkassen er en enkel utskiftbar enhet, om skade skulle inntre.

EC-400 hydraulisk palleklemmesystem

Den hydrauliske strømenheten gir kraft til å klemme pallene til pallemottakeren, så vel som å heve og senke pallevekslermekanismen.

EC-400 økt aksevandring


Ekstra 5" (127 mm) med Y-aksevandring kan gjøre all verdens forskjell. Nå kan midtlinjen på spindelen komme 27,13" (689 mm) over overflaten på paletten. Vi økte også X- og Z-aksevandring med 2" (51 mm) hver.

EC-400 base og kolonne i trinn

EC-400s trinndesign på base og kolonne, der én X-akse lineær hjelpelinjeskinne er på et annet horisontalt plan enn den andre, øker stivheten og stabiliteten på kolonnemonteringen til spindelhodet. Med hydraulisk palleklemming og trinndesignet på base/kolonne, er EC-400 stivere enn noensinne, hele veien til toppen! 

EC-400 automatisk sonde hever


En automatisk sondearm lagrer verktøysinnstillingssonden i en beskyttet avdeling under maskineringsoperasjoner. Når det er behov for verktøysonden, aktiverer en M104-kode den automatiske sondearmen til å løfte sonden og låse den på plass. Når testing er fullført, trekker en M105-kode sonden tilbake til sin beskyttede avdeling.

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 22.00 in 559 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotasjonstid (full 4.) 3.0 s 3.0 s
Maks vekt på plate 880 lb 400.0 kg
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 424 ft-lbf 575 Nm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Girutveksling 106:1 106:1
Bremsemoment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min løsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøyaktighet ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
B-aksen hastighet 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
X-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
Y-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
Z-aksen hastighet 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3380 lbf 15035 N
Maks skyvekraft Y 2810 lbf 12500 N
Maks skyvekraftZ 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Pallekvantitet 2 2
Palettlengde 15.75 in 400 mm
Palettbredde 15.75 in 400 mm
Maks pall-last 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Endringstid for paller 15 s 15 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Maks verktøydiameter (full) 2.5 in 64 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 1/2 in 1/2 in
Kopler (Luft) 1/2 in 1/2 in
Lufttrykk min 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 8100 rpm 8100 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Eksportkasse 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Vekt 17520 lb 7947.0 kg

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255