MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Horisontale fræsere
  2. Konus 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
500 mm dobbeltpalle HMC, konus 50, 813 x 635 x 711 mm vandring

EC-500/50 er designet til høj-volumenproduktion og ubemandet drift til større emner og blokke, og tilbyder konus 50-kraft og et stort arbejdsområde med en konus 40 palletteskifters mindre område. Den har hurtig ilgang, komplet styret rundbord for synkron bevægelse og en spåntransportør med udgang bagtil for effektiv spånhåndtering. 

  • Kraftig konus 50 spindel til tung skæring
  • Standard 50+1 værktøj, sidemonteret værktøjsveksler
  • Indbygget dobbelt palletteskifter med 500 mm paller
  • Fuldt 4.-akserotationssystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 50 Konus
  • 4 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 7.500 rpm

Værktøjsvekslere

  • 50+1 Sidemonteret værktøjsveksler, konus 50

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Transportbånd til spåner af remtypen, HMC
  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • 4-aksede, roterende målestokke
  • Telefonopladningsstander

Emneholder

  • EC-500-pallesæt, tommer
  • EC-500-pallesæt, metrisk

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for EC-serie
VIDEOER
Recently Updated

Fokus på EC-500/50


Har du glædet dig til at se Haas’ nye konus 50-HMC, EC-500/50, i aktion? Det var heldigt. I dette uddrag fra vores streaming fra HaasTec Live 2020 får du noget kraftig skæring at se, samt en masse information om denne vandrette sværvægter.

Recently Updated

Horisontal fræser: Et hurtigt overblik


Uanset om du har brug for et horisontalt bearbejdningscenter til produktion af store mængder og ubemandet drift eller virkelig store arbejdskuber og maksimal vægtkapacitet, har Haas et HMC, der passer til. Denne video giver et overblik over vores fræsere med palletteskifter, HMC'er med stor ramme og horisontale fræsere med fem akser.

RELATEREDE PRODUKTER

Konus 40-version

Haas EC-500

EC-500

HMC 500 mm dobbelt-pallette med 813 x 635 x 711 mm vandring

  • 40 Konus
  • 4 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Vertikal tilgang

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1016 x 660 x 635 mm

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Større arbejdsområde

Haas EC-1600

EC-1600

Horisontal CNC-fræser med vandringer på 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Oversigt

EC-500/50 føjer en robust konus 50 spindel til vores populære 500 mm horisontale palleskifter-bearbejdningscenter for at skabe en højtydende HMC med konus 50-skærefaciliteter på et mindre område.

Specifikation Sammenligning (tommer)

BEMÆRK: * Specifikationer for pre-produktion og mål kan ændres uden varsel. NY MODEL TIDLIGERE MODEL
Aksevandring (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Valgfri spindelspecifikationer (hastighed, kraft, konus) 10.000 rpm, 60 hp, 50T 12.000 rpm, 30 hp, 40T
Værktøjsvekslerkapacitet 50+1 40+1
Valgfri værktøjsvekslerkapacitet Ikke relevant 70+1
Omstilling mellem arbejdspositioner (X, Y, Z) 1000 tommer/min 1000 tommer/min
Maksimal fremføringshastighed 500 tommer/min 500 tommer/min
90° rotationstid 3 sek. 5,5 sek.
Maksimal vægt på palle 880 lb 660 lb
Roterende moment (kontinuerligt) 424 ft-lb 300 ft-lb

Specifikation Sammenligning (meter)

BEMÆRK: * Specifikationer for pre-produktion og mål kan ændres uden varsel. NY MODEL TIDLIGERE MODEL
Aksevandring (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Valgfri spindelspecifikationer (RPM, Hp, konus) 10.000 rpm, 44,7 kW, 50T 12.000 rpm, 22,4 kW, 40T
Værktøjsvekslerkapacitet 50+1 40+1
Valgfri værktøjsvekslerkapacitet Ikke relevant 70+1
Omstilling mellem arbejdspositioner (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Maksimal fremføringshastighed 12,7 m/min 12,7 m/min
90° rotationstid 3 sek. 5,5 sek.
Maksimal vægt på palle 400 kg 300 kg
Roterende moment (kontinuerligt) 575 Nm 407 Nm

50-konus spindel

EC-500/50 kommer som standard med vores 7500-rpm konus 50 spindel, som anvender en Haas-konstrueret gearkasse med to hastigheder til at yde et bredt, konstant hestekraftbånd, et godt moment ved lav hastighed til tung skæring og et højere moment i hele området over 500 rpm.

En højtydende 7500-rpm spindel er også tilgængelig til tung skæring og fjernelse af materiale ved høj hastighed. Denne spindel er drevet af et 60 hp vektordrev, og yder større kraft i rpm-området end standard-spindelen. En 10.000-rpm, 60 hp spindel er også tilgængelig.

  • 2-gears gearkasse, designet, fremstillet og bygget internt
  • Mere kraft til værktøjer med stor diameter og kraftigere materialer
  • Automatisk valg af højt eller lavt gear baseret på den indstillede rpm
  • Brugerprogrammerbart valg af højt eller lavt gear via M-koder

Valgfri 7500-rpm, 60 hestekræfter (44,7 kW) Spidsværdi vektordrevspindel KLIK HER

Valgfri 10.000-rpm, 60 hestekræfter (44,7 kW) Spidsværdi vektordrevspindel KLIK HER

 

 

EC-500/50 Coolant Ring

Kølevandsringen med 4 dyser sidder perfekt omkring spindelnæsen, så dyserne kan pege mod de kortest mulige værktøjer, mens andre kan peges mod de længere værktøjer. Det kompakte, cylindriske design forhindrer spåner i at samles øverst. BEMÆRK: Haas programmerbare kølevandsdyse (P-COOL) er ikke tilgængelig på EC500/50.

EC-500/50 spånstyring

Den fuldstændigt nydesignede EC-500/50 er blevet forbedret fra bunden af, med helt nye støbninger for øget robusthed, bedre skæreydeevne, 127 mm mere Y-aksevandring og yderst forbedret fjernelse af spåner.

EC-500/50 har fået et nyt og forbedret spånstyringssystem med et bredere transportbånd til spåner, der sidder midt i maskinen lige under spindelen. De stejle vægge i kabinettet fører nemt spånerne hen på båndet. 

Transportbåndet udleder spånerne ved samme højde som i en  industritønde  i fuld størrelse. Afvaskningsdyser er monteret i loftet og forsynes af en separat kølevandspumpe, så du har mulighed for at lede kølemidlet til de områder, hvor spånerne samler sig, hvilket giver endnu bedre fjernelse af spåner. 

EC-500/50 palleskema


På tidligere Haas pallevekslingsmaskiner blev koden, G188, brugt til at hente et emneprogram fra et palleskema baseret på, hvilken palle, der var isat. Der kunne opnås kontinuerlig kørsel ved at køre et hovedprogram bestående af M50 til palleveksling, G188 til at hente programmet til isætning af palle og M99 til at gentage processen. M50 isatte så den næste palle i køen, og G188 hentede det program, der passede til netop den palle.

Hvis man ville genstarte bearbejdningsprocessen med G188 midt i ét af palleprogrammerne, kunne man ikke komme tilbage til hovedprogrammet for at fortsætte uhindret bearbejdning. Man var nødt til at vente, til det genstartede program var slut, vælge hovedprogrammet igen, og så kunne man starte den kontinuerlige cyklus.

Vi har udviklet en ny M-kode, som kan løse problemet. M199 bruges ved programmets slutning. Hvis programmet er startet med knappen [CYCLE START] i Hukommelsestilstand, fungerer M199 ligesom M30 (Programafslutning og Genstart). Men hvis programmet et startet med knappen [INSERT], mens Palleskemaet vises, vil M199 programmere en palleveksling til at isætte den næste planlagte palle, og så køre det program, der er tilknyttet den palle. Det betyder, at så længe der er planlagte paller, kan brugeren starte bearbejdningen på enhver palle og fortsætte uhindret bearbejdning.

EC-500/50 Cycloid rotationsdrev

Systemet cycloidrotationsdrev er designet til maskinværktøj og robotteknologi. Det er en god kombination af hastighed, nøjagtighed og holdbarhed på B-aksen. Det rå design har lang levetid med lidt eller ingen vedligeholdelse, og det er særligt holdbart under nedbrud. Cycloid rotationsdrevet kan drives baglæns for at absorbere energi fra en påvirkning. Choklastkapaciteten er 5 gange gearkassens nominelle drejningsmoment, og hele gearkassen er en simpel drop-in-udskiftning, hvis der opstår skader.

EC-500/50 Hydraulisk pallefastspændingssystem

Den hydrauliske kraftenhed giver kraften til at fastspænde pallen til pallemodtageren og hæver og sænker også palleskiftermekanismen.

EC-500/50 Øget aksevandring


5" (127 mm) øget y-aksevandring kan gøre en verden til forskel. Nu kan spindelens midterlinje nå til 27,13" (689 mm) over pallens overflade. 

EC-500/50 Trindelt base og kolonne

EC-500/50 designet med den trindelte base og kolonne, hvor en x-akses lineære guideskinne er på et andet, horisontalt plan end den anden, øger stabiliteten på spindelhovedets kolonne.  Med hydraulisk pallefastspænding og det trindelte base-/kolonnedesign er EC-500/50 mere robust end nogensinde før – hele vejen til toppen. 

EC-500/50 Automatisk sondehæver


En automatisk sondearm gemmer værktøjsindstillingssonden i en beskyttet beholder under maskinbearbejdning. Når der er brug for en værktøjssonde, aktiverer en M104 kode den automatiske sondearm til at løfte sonden og sætte den på plads. Når sonderingen er færdig, trækker en M105 sonden tilbage til dens beskyttede beholder.

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 32.00 in 813 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Spindel centerlinie til Palle 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotationstid (fuld 4.) 3.0 s 3.0 s
Maks. vægt på platte 880 lb 400.0 kg
Roterende moment (kontinuerligt) 424 ft-lbf 575 Nm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Udvekslingsforhold 106:1 106:1
Bremsemoment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. opløsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøjagtighed ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Gentagelighed 10 arc-sec 10 arc-sec
Ilgang på B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 500 ipm 12.7 m/min
Ilgang på X 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Y 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4054 lbf 18033 N
Maks. stød Y 2854 lbf 12695 N
Maks. stød Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Antal paller 2 2
Pallelængde 19.69 in 500 mm
Pallebredde 19.69 in 500 mm
Maks. pallebelastning 880 lb 400.0 kg
Maks. emnediameter 29.5 in 749 mm
Maks. emnehøjde 36.5 in 927 mm
Tid for palleskift 15 s 15 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 4.0 in 102 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 8.0 in 203 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16 in 406 mm
Maks. værktøjsvægt 30.0 lb 13.6 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 4.20 s 4.20 s
Spån-til-spån (gns.) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 1/2 in 1/2 in
Kobling (luft) 1/2 in 1/2 in
Min. lufttryk 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 7500 rpm 7500 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Eksportpalle 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Vægt 26000 lb 11820.0 kg

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255