MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. Horizontální frézy
  2. Kužel č. 40
  3. EC-500

EC-500

Cena od: US$295,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Dvoupaletové HMC s paletami 500 mm a pojezdy 813 x 635 x 711 mm

EC-500, navržený pro velkoobjemovou výrobu a bezobslužné operace pro větší obrobky a upínací bloky, nabízí větší pracovní prostor a větší palety než populární EC-400, přičemž poskytuje stejný vysoký výkon a prvky. Má rychlé rychloposuvy, otočný systém kompletní čtvrté osy pro synchronizovaný pohyb a zadní dopravník třísek pro lepší manipulaci s třískami. 

  • Standardní boční měnič nástrojů pro 30 + 1 nástrojů,  s možností na 50 + 1 nebo 100 + 1
  • Zabudovaný měnič palet s paletami 500 mm
  • Otočný systém kompletní čtvrté osy

Poznámka: Palety nejsou zaměnitelné s předchozí generací EC-500.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 40 Kužel
  • 4 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Pásový dopravník třísek HMC
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Rotační měřítka 4. osy
  • Nabíjecí stojan telefonu

Upínání obrobku

  • Sada palet EC-500, palec

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě EC
VIDEA
Recently Updated

Horizontální fréza: Stručný přehled


Potřebujete horizontální obráběcí centrum pro velkoobjemovou produkci a bezobslužné operace, nebo opravdu velké upínací kvádry a maximální hmotnostní kapacitu? Společnost Haas má k dispozici horizontální obráběcí centrum, které těmto požadavkům vyhovuje. Toto video přináší přehled našich fréz s výměnou palet, HMC s velkým rámem a pětiosých horizontálních fréz.

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI


Společnost TMF Center

„Společnost TMF Center provádí množství velkých řezů. Pevnost kužele 50 se u strojů Haas v naší dílně hodí. Když společnost Haas přišla se strojem EC-500, byli jsme nadšeni. Při řezání je hladký, tichý, má mnoho možností a dvojitá paleta je skvělá. Díky EC-500 nepřetržitě vyrábíme, zatímco stroj mění obrobky, druhá paleta stále pracuje. Stroje Haas přispěly k růstu našeho prodeje z 5 milionů na více než 50 milionů z prodeje.“

– Lori Van Meter, generální ředitel 

 

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas EC-400

EC-400

Dvoupaletové HMC s paletami 400 mm a pojezdy 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Kužel
  • 4 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$232,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

JINÝ PŘÍSTUP

Haas UMC-750

UMC-750

Pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Kapacita nástroje
Již od US$182,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VÝKON KUŽELU 50

Haas EC-1600

EC-1600

Horizontální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 1 270 × 813 mm

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Již od US$306,995 JEN CNY
US$256,995
Více informací Sestavení a cena

Přehled

Když se společnost Haas Automation rozhodla vylepšit naše již tak oblíbené horizontální obráběcí centrum pro výměnu 500mm palet, analyzovali jsme zpětnou vazbu od zákazníků a výsledkem je skvělý obráběcí nástroj, který opěvují i ti nejskeptičtější obráběči.

Ze skvělého obráběcího stroje je ještě lepší

  • Dostupný měnič nástrojů se 100 kapsami pro vysokoobjemovou produkci
  • Zvýšený pojezd osy Y pro vyšší kapacitu
  • Stupňovitý odlitek pro lepší stabilitu
  • Zadní odstraňování třísek šetří vzácný prostor na dílně

Porovnání specifikací (palce)

  NOVÝ MODEL PŘEDCHOZÍ MODEL
Pojezdy osy (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maximální rychlost přídavného vřetena 15 000 rpm 12 000 rpm
Kapacita měniče nástroje 30+1 40+1
Kapacita přídavného měniče nástroje 50 + 1, 100 + 1 70+1
Rychloposuvy (X, Y, Z) 1400 in/min 1 000 in/min
Maximální posuv 833 in/min 500 in/min
Doba otočení o 90° 3 s 5,5 s
Maximální hmotnost na paletě 880 lb 660 lb
Rotační moment (trvalý) 424 ft-lb 300 ft-lb

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

  NOVÝ MODEL PŘEDCHOZÍ MODEL
Pojezdy osy (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maximální rychlost přídavného vřetena 15 000 rpm 12 000 rpm
Kapacita měniče nástroje 30+1 40+1
Kapacita přídavného měniče nástroje 50 + 1, 100 + 1 70+1
Rychloposuvy (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maximální posuv 21,2 m/min 12,7 m/min
Doba otočení o 90° 3 s 5,5 s
Maximální hmotnost na paletě 400 kg 300 kg
Rotační moment (trvalý) 575 Nm 407 Nm

Manipulace s třískami EC-500

Zcela přepracovaný stroj EC-500 je jako vyměněný, má úplně nové odlitky pro vyšší pevnost a lepší řezání, o 5 palců delší pojezd osy Y, výrazně vylepšené odstraňování třísek a nově dostupný měnič nástrojů se 100 kapsami.

V srdci vylepšeného systému manipulace s třískami ve stroji EC-500 stojí široký dopravník třísek pásového typu umístěný uprostřed stroje, přímo pod vřetenem. Prudké stěny vnitřního pouzdra jednoduše odvádějí třísky na pás. 

Dopravník vykládá třísky ve výšce průmyslového  bubnu plné velikosti. Oplachovací trysky zabudované ve stropě jsou poháněny samostatným čerpadlem chladicí kapaliny a umožňují směrovat proud chladicí kapaliny do oblastí, kde by se mohly hromadit třísky. Tím urychlí odvod třísek. 

Okruh chladicí kapaliny EC-500


4tryskový okruh chladicí kapaliny obklopující čelo vřetena má perfektní umístění, takže lze některé trysky namířit na  nejkratší nástroje a jiné na delší nástroje. Kompaktní válcový design brání hromadění třísek nahoře. POZNÁMKA: Programovatelná tryska chladicí kapaliny Haas (P-COOL) není k dispozici u modelu EC-500.

EC-500 Cykloidní otočná jednotka

Cykloidní otočný hnací systém určený pro obrábění nástrojů a robotiku, je skvělou kombinací rychlosti, přesnosti a trvanlivosti B-osy. Robustní design zajišťuje dlouhou servisní životnost s minimální nebo nulovou údržbou a je zvlášť odolný při nárazu. Cykloidní otočný pohon může běžet nazpět, aby absorboval energii nárazu. Kapacita rázového zatížení je 5násobek jmenovitého krouticího momentu převodovky a celá převodovka je jednoduchou náhradou pro případ, že by došlo k poškození.

EC-500 Hydraulický systém upínání palet

Hydraulická napájená jednotka zajišťuje výkon k upínání palet k přijímači palet a mechanismus ke zvedání a snižování měniče palet.

EC-500 Zvýšené pojezdy osy


Pojezd osy Y prodloužený o 5" (127 mm)  může přinést značný rozdíl. Středová osa vřetena se nyní může dostat až 26,1" (663 mm) nad povrch palety. 

Stupňovitá základna a sloupek EC-500

Design EC-500 se stupňovitou základnou a sloupkem, kdy je jedna kolejnice lineárního vedení osy X v jiné vodorovné rovině než druhá, zvyšuje pevnost a stabilitu sestavení sloupku hlavice vřetena. Díky hydraulickému upínání palet a designu se stupňovitou základnou/sloupkem je stroj EC-500 tužší než kdykoli předtím od hlavy až k patě! 

EC-500 Automatický stoupací blok sondy


Rameno automatického bloku sondy uchovává během obrábění sondu nastavení nástroje v ochranné přihrádce. Když je zapotřebí nástrojová sonda, kód M104 zvedne rameno automatického bloku se sondou a zajistí ji na místě. Po dokončení sondování kód M105 zasune sondu do její ochranné přihrádky.

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 32.00 in 813 mm
Osa Y 25.00 in 635 mm
Osa Z 28.00 in 711 mm
Středová linie vřetena k paletě 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 8100 rpm 8100 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Čas rotace o 90° (kompletní 4. osa) 3.0 s 3.0 s
Max. hmotnost na talíři 880 lb 400.0 kg
Rotační krouticí moment (trvalý) 424 ft-lbf 575 Nm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Převodový poměr 106:1 106:1
Brzdný moment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Přesnost indexování ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rychloposuv na B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
Rychloposuv na X 1400 ipm 35.6 m/min
Rychloposuv na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Rychloposuv na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3380 lbf 15035 N
Max. síla Y 2810 lbf 12500 N
Max. síla Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Množství palet 2 2
Délka palety 19.69 in 500 mm
Šířka palety 19.69 in 500 mm
Max. zatížení palety 880 lb 400.0 kg
Max. průměr dílu 29.5 in 749 mm
Max. hmotnost obrobku 36.5 in 927 mm
Čas výměny palety 15 s 15 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12 in 305 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 1/2 in 1/2 in
Spojka (vzduchová) 1/2 in 1/2 in
Min. tlak vzduchu 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
Exportní paleta 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Hmotnost 20120 lb 9126.0 kg

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255