MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015 Sheet Router

  1. Dik Frezeler
  2. SR Tabaka Yönlendiricileri
  3. models
  4. SR-3015 Tabaka Yönlendirici

SR-3015 Tabaka Yönlendirici

    SADECE CNY
3000 x 1500 x 180 mm hareketli CNC Tabaka Yönlendirici

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • ER32 Collet Konik
  • 3 Eksen
  • 18k RPM
  • 1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
  • 18.000 rpm ER32 iş mili, 4,5 kW
  • Tam işlevli, kullanımı kolay Haas kontrol ünitesi
  • Dahili toz toplama sistemi
  • Dahili takım ayar sistemi

Haas SR Serisi tabaka yönlendiriciler ahşap, plastik, yüksek yoğunluklu köpük ve kompozitler gibi daha hafif, metalik olmayan malzemeleri kesmek için gantry tipi freze makinelerine uygun fiyatlı alternatiflerdir. Endüstri lideri Haas kontrol ünitesi tarafından desteklenen SR Serisi yönlendiriciler, diğer CNC yönlendiricilerinde bulunmayan bir dizi programlanabilirlik ve işlevsellik sağlar

SR-3015, 0,75" (20 mm) çapa kadar takımları kabul eden 18.000 rpm ER32 pens iş mili ile donatılmıştır ve makinenin geniş hareketlerine, tüm malzeme tabakalarına, uzun ekstrüzyonlarına veya daha küçük parçaların çoklu kurulumlarına kolaylıkla imkan tanır. Sezgisel Haas kontrol arayüzü ve sağlam özellikleri, yeni başlayanlar için bile programlamayı ve ayarlamaları kolaylaştırır.

NOT: SR-3015, kademeli motor eksen sürücülerini kullanır.

Yalnızca Kuzey Amerika, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta sipariş edilebilir, tahmini teslimat tarihi Aralık 2025’tir.

Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Teknik Özellikler

Seri Bilgileri

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

İLGİLİ ÜRÜNLER

Hızlı | Uygun Fiyatlı | Güvenilir 

Haas SR Serisi tabaka yönlendiriciler ahşap, plastik, yüksek yoğunluklu köpük ve kompozitler gibi daha hafif, metalik olmayan malzemeleri kesmek için gantry tipi freze makinelerine uygun fiyatlı alternatiflerdir. Bu makinelerin geniş hareketleri, tüm malzeme tabakalarını, uzun ekstrüzyonları veya daha küçük parçaların çoklu kurulumlarını kolayca barındırır.

ER32 / ISO30

KONİK

3

EKSEN

18.000-24.000

RPM

1 - 8

TAKIM KAPASİTESİ

Tabaka Yönlendiriciler

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

3000 x 1500 x 180 mm hareketli CNC Tabaka Yönlendirici

    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

3.000 x 1.500 x 297 mm hareketli Tabaka Yönlendirici ve ATC

    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

159" x 86" x 6,8" CNC Tabaka Yönlendirici

    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

4289 x 2195 x 331 mm hareketli Tabaka Yönlendirici ve ATC

    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

HAAS KONTROL ÜNİTESİ

Endüstri lideri Haas kontrol ünitesi tarafından desteklenen SR Serisi yönlendiriciler, diğer CNC yönlendiricilerinde bulunmayan bir dizi programlanabilirlik ve işlevsellik sağlar. Sezgisel Haas kontrol arayüzü ve sağlam özellikleri, yeni başlayanlar için bile programlamayı ve ayarlamaları kolaylaştırır. Bu, ürettiğimiz her makinede bulunan aynı güçlü, kullanımı kolay Haas kontrol ünitesi ile aynıdır. Hem donanım hem de yazılım olarak şirket bünyesinde tasarlanmış ve oluşturulmuş Haas kontrol ünitesi, özellikle Haas tezgah takımları için optimize edilmiştir ve tüm ürün serisinde aynıdır. Haas kontrol ünitesi, öğrenmeyi ve kullanmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı arayüzü ve tutarlı, sezgisel gezinme ile hızlı, akıllı ve güçlüdür. Dünya çapında kullanılan 300.000'den fazla Haas kontrol ünitesi ile kesinlikle bir endüstri standardıdır.

Standart Özellikler:

■ Dokunmatik Ekran Arayüzü
■ Özel Tuş Takımı
■
Tek Tuş Özellikleri
■ Çok Fonksiyonlu El Kumandası
■ Renkli LCD Ekran
■ Ethernet Arayüzü
■USB Portu

■ M130 Medya Oynatıcı
■
Gelişmiş Takım Yönetimi
■ 1 GB Program Belleği
■ Güç Arızası Algılama
■ HaasConnect Mobil İzleme
■ WiFi Bağlantısı
■ HaasDrop Kablosuz Dosya Aktarımı

TOZ TOPLAMA SİSTEMİ VE TAKIM AYARLAYICI

SR Serisi tabaka yönlendiriciler, işleme sırasında oluşan talaşları, metal talaşları ve tozu kolayca gidermek, atölyenizi daha temiz tutmak ve toza maruz kalmayı azaltmak için dahili bir vakum tozu toplama sistemi ile donatılmıştır.

Dahili bir takım ayarlayıcı, takım değiştirirken iş kurulumunu basitleştiren kullanımı kolay şablonlarla Haas Kontrol Ünitesi'ne bağlanmıştır.

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 18.000 dev/dak İş Mili, ER32 Pens

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Görsel Parça Programlama Sistemi
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Tabaka Yönlendirici için Toz Toplayıcı

Garanti

  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimleri
  • Operatör El Kitabı
İLGİLİ ÜRÜNLER

40 KONİKLİ ALTERNATİF

Haas GR-510

GR-510

3073 x 1549 x 279 mm hareketli CNC Gantry Router

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 10 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Geniş Hareketler, Daha Yüksek Kapasite

Haas GR-712

GR-712

3683 x 2159 x 279 mm hareketli CNC Gantry Router

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 10 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

5 Eksen Kapasiteleri

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3683 x 2223 x 998 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

  • HSK 63F Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 118.00 in 3000 mm
Y Ekseni 59.00 in 1500 mm
Z Ekseni 7.10 in 180 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 7.3 in 185 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 0.2 in 5 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 6.1 hp 4.5 kW
Maksimum Hız 18000 rpm 18000 rpm
Maksimum Tork
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konik ER32 Collet ER32 Collet
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 117.6 in 2988 mm
Genişlik 59.8 in 1520 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 2976 lb 1350 kg
Kolonlar Arası 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 567 ipm 14.4 m/min
Y'de Hızlar 567 ipm 14.4 m/min
Z'de Hızlar 472 ipm 12.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
Maks. İtme X 340 lbf 1512 N
Maks. İtme Y 680 lbf 3025 N
Maks. İtme Z 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 18000 rpm 18000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 6.1 hp 4.5 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
İhracat Paleti 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Ağırlık 2650 lb 1200.0 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255