MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Polizor de suprafețe, 3063
      • Mașină de așchiere cu laser
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. Axa-Y
  4. ST-20Y

ST-20Y

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 63.5 mm

Am reproiectat complet cel mai bine vândute centre de strunjire ale noastre din seria ST-20, pentru a furniza și mai multă performanță, mai multe funcții și mai multă valoare ca înainte. Am regândit totul – de la zero – pentru a crea o mașină mai rigidă, cu o capacitate a barei mai mare, o performanță de așchiere superioară, și o mulțime de opțiuni care îmbunătățesc productivitatea.

  • Alezaj arbore principal mare, pentru o capacitate crescută a barei
  • Cursă pe axa Z crescută
  • Ușă Automată Disponibilă
  • WiFi standard
  • Ideal pentru medii cu volum ridicat și producție ridicată

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Automatizare
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 4000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire cu debit variabil
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Orientarea arborelui principal
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Set de portscule standard BMT65
  • Set de portscule standard metric BMT65
  • Set de portscule antrenate BMT65

Sistemul de suport piesă

  • Mandrină hidraulică de 210 mm, A2-6

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant seria ST-Y
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
VIDEOCLIPURI

Seria ST-20 reproiectată 

Demonstrație de tăiere ST-20Y

Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

Reduceți durata ciclurilor și poziționați capul revolver folosind G53

Cap revolver Haas BMT65

Setarea ansamblului sculelor antrenate

MĂRTURIILE CLIENȚILOR


Sonitek Corporation

Sonitek Corporation (Milford, CT) produce echipamente de sudură ultrasonică și de asamblare la cald utilizate pentru asamblarea și formarea pieselor din material termoplastic pentru o varietate de industrii. Compania valorifică capacitățile avansate ale mașinilor Haas, care includ o VF-5SS cu axa a 5 a cu rotativă TR210 și un strung ST-20Y cu axă Y, pentru a-și eficientiza operațiunile și a reduce configurările, optimizând semnificativ termenele de producție.

 

 


One Off Coating LLC

"Am început să facem cerakote pentru industria armelor de foc. Inițial au fost doar proiecte mai mici, individuale, care au ajuns în cele din urmă la o producție la scară mai mare. Am început să facem și gravare cu laser. Am cumpărat ST-20Y pentru a ne putea dezvolta prelucrarea. Ansamblul sculelor antrenare și capabilitățile cu axa Y ne permit să facem mult mai mult. Nu am vrut să cumpăr o mașină la care să renunțăm prea repede. Am vrut să pot aborda orice proiect pe care trebuie să-l facem."

– Tom Bacher, Proprietar 

 

 


Machined Casting Specialties 

"Nișa noastră este turnătoria, lucrăm și cu stoc de bare, lucrăm cu materiale solide, dar baza afacerii noastre o reprezintă turnarea fierului și a aluminiului. În principal, facem tigăi pentru o companie. Pentru a putea produce aceste tigăi din fontă, un alt aspect l-a reprezentat capacele care sunt utilizate cu aceste tigăi. Capacele au nevoie de mânere, care să aibă logoul clienților gravat pe mâner. Am putut furniza acest produs utilizând Haas ST-20Y. Având arborele secundar al ansamblului sculelor antrenate, am putut începe cu bara rotundă din bronz cu ajutorul alimentatorului de bare și am putut utiliza axa noastră Y pentru a grava logoul pe o suprafață sferică și arborele secundar pentru a o ridica și lucra pe spatele acesteia, obținând din mașină un produs finisat."

– Monte Hoffman, proprietar

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Pentru noi, soluția de automatizare a acestei mașini a reprezentat o parte cheie și de aceea am adăugat alimentatorul de bare."

JOHN SAUNDERS | PROPRIETAR | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders este proprietarul Saunders Machine Works și postează frecvent videoclipuri pe canalul său de YouTube CNC NYC.  Un operator autodidact, John a devenit un personaj cunoscut în industria producătoare și de prelucrare.  Scopul său este să educe și să inspire viitoarea generație de operatori și antreprenori din producție.

   Vizualizați mai multe videoclipuri cu John pe canalul său de Youtube:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

DK Custom Products a fost fondată de Devin și Kevin pentru a oferi piese „mai bune decât OEM” pentru proprietarii de motociclete Harley Davidson care conduc pe distanțe lungi. După ce inițial fabricau manual piese, au investit în prima mașină CNC, o mașină Haas TM-2P, pentru a începe prelucrarea pieselor pornind de la lingou. Pe măsură ce volumele de producție au crescut, au adăugat o mașină Haas ST-20Y cu alimentator de bare Haas la piesele cilindrice ale mașinii care aveau funcții de frezare, complete. Nu de mult, au adăugat un model VF-2SS pentru piese de mare volum frezate anterior pe TM-2P. 

Olsbergs MSE

"De peste 15 ani, compania inovatoare Olsbergs MSE produce mașini de curse și mașini personalizate. Condusă de o fascinație pentru dezvoltarea tehnologică, compania se ocupă astăzi de toate proiectele și partea de inginerie în cadrul firmei. Compania construiește mașini complete, prototipuri, produse de volum redus și dezvoltă diferite concepte pentru viitor

Producția în cadrul firmei este posibilă datorită celor mai recente achiziții de la Edströms, și anume două mașini Haas diferite: o mașină multifuncțională cu cinci axe Haas UMC-750SS și un strung CNC cu scule antrenate, precum și un ST-20Y cu axa Y. Acest lucru permite companiei să proiecteze diferite tipuri de componente pentru mașini, acum la un nivel și mai detaliat."

– Andreas Eriksson – Director general

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas ST-10Y

ST-10Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 406 mm și capacitate bară de 44 mm

  • 6.5" Dimensiune mandrină
  • 1.75" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 15 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MANDRINĂ ȘI CAPACITATE BARĂ MAI MARI, MAI MULTĂ PUTERE

Haas ST-25Y

ST-25Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 76 mm

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE ȘI CAPACITATE BARĂ MAI MARE

Haas ST-30Y

ST-30Y

Strung CNC axa Y de dimensiune medie cu capul arborelui principal A2-6 și capacitate bară de 3,0" (76 mm)

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 4000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire cu debit variabil
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Orientarea arborelui principal
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Set de portscule standard BMT65
  • Set de portscule standard metric BMT65
  • Set de portscule antrenate BMT65

Sistemul de suport piesă

  • Mandrină hidraulică de 210 mm, A2-6

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Prezentare generală

Am reproiectat complet cel mai bine vândute centre de strunjire ale noastre din seria ST-20, pentru a furniza și mai multă performanță, mai multe funcții și mai multă valoare ca înainte. Am regândit totul – de la zero – pentru a crea o mașină mai rigidă, cu o capacitate a barei mai mare, o performanță de așchiere superioară, și o mulțime de opțiuni care îmbunătățesc productivitatea.

  • Carcase noi – mai compacte și mai rigide
  • Amprentă cu 11% mai mică decât modelul anterior
  • Alezaj arbore principal mare, pentru o capacitate crescută a barei
  • Cursă pe axa Z crescută
  • WiFi standard
  • Recuperator de piese automat în două etape (opțional)
  • Arbore secundar (opțional)
  • Încărcător automat de piese (opțional)
  • Ușa automată (opțional)

Compararea specificațiilor (inch)

       MODEL NOU     MODEL ANTERIOR
Amprentă (lungime, adâncime, înălțime) fără transportor 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Balans piesă maxim 21,0" 31,75"
Capacitate bară, turația maximă a arborelui principal 2,5", 4000-rpm 2,0", 4000-rpm
Putere maximă de regim, sistem de antrenare 20 cp, acționare curea de transmisie 20 cp, acționare curea de transmisie
Capul arborelui principal, dimensiune mandrină A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Diametrul maxim de așchiere (cu cap revolver BOT) 13" 15"
Diametrul maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 11,75"  
Lungime maximă de așchiere (diferă în funcție de sistemul de suport piesă) 22,5" 21"
Curse pe axe (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Cursă pe axa Y (doar modelele cu axa Y) 4,0" 4,0"

Compararea specificațiilor (metric)

  MODEL NOU MODEL ANTERIOR
Amprentă (lungime, adâncime, înălțime) fără transportor 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Balans piesă maxim 533 mm 806 mm
Capacitate bară, viteză maximă 63,5 mm, 4000 rpm 51 mm, 4000 rpm
Putere maximă de regim, sistem de antrenare 14,9 kW, acționare curea de transmisie 14,9 kW, acționare curea de transmisie
Capul arborelui principal, dimensiune mandrină A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Diametrul maxim de așchiere (cu cap revolver BOT) 330 mm 381 mm
Diametrul maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 298  
Lungime maximă de așchiere (diferă în funcție de sistemul de suport piesă) 572 mm 533  mm
Curse pe axe (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Cursă pe axa Y (doar modelele cu axa Y) 100 mm 100 mm

Dimensiune alezaj crescută

Modelul reproiectat ST-20/Y are un alezaj al tubului de tracțiune de 2,5" (63,5 mm) Este cu 25% mai mare decât modelul anterior, pentru o capacitate sporită a barei. De asemenea, mandrina inclusă are un gât mai mare, pentru a găzdui piese mai mari în fălcile mandrinei sau pentru o distanță mai mare atunci când se alezează sau filetează găuri mai mari.

Ergonomie îmbunătățită la încărcarea piesei

Amprenta mult mai compactă și tabla reproiectată a noului model oferă o distanță mai mică între ușă și centrul mandrinei, pentru o ergonomie mai bună. Faptul că se ajunge mai ușor la mandrină face ca operatorii mașinii să încarce și să descarce piesele manual, mai ușor.

Unghi al penei mai mare

Am mărit unghiul penei de la 45 de grade la 55 de grade, ceea ce îmbunătățește fluxul general al șpanului în interiorul incintei de lucru și reduce amprenta mașinii cu 11%.

Conectivitate WiFi standard

Toate mașinile Haas au WiFi integrat pentru conectivitatea rapidă și fără fir între unitatea de comandă Haas și o rețea locală. Utilizați WiFi pentru a distribui și transfera fără fir și cu ușurință fișiere și monitorizați-vă mașina de la distanță, prin monitorizarea mobilă a mașinii HaasConnect. Se configurează rapid, prin unitatea de comandă Haas, și acceptă capacitățile Netshare. 

  • Nu sunt necesare cabluri
  • Ideal pentru atelierele mari cu multe mașini
  • Ideal pentru atelierele unde mașina este la distanță de routerul de rețea
  • Transferați și distribuiți cu ușurință fișiere 

Ușă automată standard

Ușa Automată Haas este disponibilă pe mașinile reproiectate, reducând efortul operatorului și simplificând procesul de automatizare. Ușa automată deschide ușile mașinii automat printr-un cod M, sau le poate deschide manual printr-un buton din consola de comandă. Acest lucru reduce oboseala operatorului în timpul operațiunilor de prelucrare repetitive și permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare sau cu sistemul APL opțional. Ușile se închid automat la începerea ciclului și pot fi controlate prin setări, pentru a se deschide la sfârșitul unui ciclu sau la o oprire opțională.

OBSERVAȚIE: Disponibilitatea variază în funcție de regiune. Nu e disponibil în Europa, cu excepția regloarelor APL și cu robot.

  • Îmbunătățește ergonomia mașinii
  • Reduce oboseala operatorului, în timpul operațiilor de prelucrare repetitive
  • Funcționează automat prin codare M sau manual, printr-un buton din consola de comandă
  • Permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare sau APL
  • Se închide automat la începere ciclului și se poate deschide automat la sfârșitul ciclului sau la o oprire opțională 

Arbore secundar (opțional)

Arborele nostru secundar pentru finisare nu doar că vă va face să deveniți mai productiv, dar va furniza noi opțiuni pentru finisare părții piesei dvs. cu a doua operațiune.

Acest arbore A2-5 accesibil este echipat cu o mandrină hidraulică de 5,3" (135 mm) și se va sincroniza complet cu arborele principal, pentru a preda fără efort piesa “în ciclu”. Acest lucru vă permite să finisați ambele părți ale piesei dvs. cu o setare individuală - doar încărcați piesa brută de prelucrat, iar data următoare când deschideți ușa veți avea o piesă finisată. Un ejector de piese încorporat împinge piesa finisată în recuperatorul de piese opțional pentru operațiunile automatizate. Notă: Nu este compatibil cu opțiunea păpușă mobilă.  
 

  • 6000 rpm
  • Capul arborelui principal A2-5
  • Mandrină hidraulică de 5,3" (135 mm) 
  • Alezaj arbore principal de 1,3" (33 mm) (nestrăpuns)
  • Permite finalizarea complet sincronizată a piesei (până la 4800 rpm)
  • Ejector de piese încorporat
  • Include răcitor al dulapului unității de comandă

 

Recuperator de piese în două etape (opțional)

Recuperatorul nostru de piese automat în două etape iese complet din incinta de lucru principală în timpul prelucrării și se așază rapid la loc, la comanda de la sfârșitul ciclului. Pentru piesele cu durată scurtă a ciclului, brațul poate fi lăsat în poziție extinsă, doar tava rotindu-se pentru a prinde piesele la sfârșitul ciclului. 

Tava de prindere se ajustează ușor pentru diverse locații de plasare a pieselor și poate fi poziționată pentru a prinde piesele fie de la arborele principal, fie de la un arbore secundar opțional.

Încărcătorul automat de piese (opțional)

Încărcătorul automat de piese Haas reprezintă o metodă simplă și accesibilă pentru automatizarea producției de piese și pentru a crește productivitatea centrelor de strunjire Haas. Este proiectat și construit exclusiv pentru utilizarea cu centrele de strunjire Haas și se conectează direct la unitatea de comandă Haas. 

  • Design exhaustiv, cu abilități plug-and-play pentru centrele de strunjire Haas de la ST-10 la ST-25, inclusiv modelele cu axă Y
  • Interacționează direct cu unitatea de comandă Haas
  • Primește piese de până la Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Include bariere luminoase, pentru funcționarea în siguranță
  • Fabricat în S.U.A.

Design nou al păpușii mobile (opțional)

Noul design al păpușii mobile permite setarea presiunii hidraulice la nivelul de 60 psi (4,1 bari), pentru a diminua deformarea piesei atunci când prelucrați piese subțire. Sistemul de antrenare cu șurub Acme furnizează un suport mai bun pentru păpușa mobilă, în timpul operațiunilor de degroșare dificile.

Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 8.3 in 210 mm
Balans piesă maxim 21.0 in 533 mm
Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 11.75 in 298 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 22.5 in 572 mm
Capacitate bară 2.50 in 64 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 8.40 in 213 mm
Axa Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axa Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4100 lbf 18238 N
Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
Tracțiune Z maximă 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-6 A2-6
Clasificare maximă 20.0 hp 14.9 kW
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Cuplu maxim 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
ø alezaj arbore principal 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
Diametru frână 13.9 in 353 mm
Cuplu menținere frână 250 ft-lbf 339 Nm
Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 5.3 in 135 mm
Capul arborelui principal A2-5 A2-5
Viteză maximă 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12 Stations 12 Stations
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Prelucrare BMT65 BMT65
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 4000 rpm 4000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 20.0 hp 14.9 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Paletă export 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Greutate 10480 lb 4754.0 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255