MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Laserleikkauskone
    • View All
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Yleiskoneet
  3. UMC-750

UMC-750

Lähtöhinta: US$182,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

5-akselinen koneistus on tehokas tapa vähentää asetustarpeita ja parantaa monisivuisten ja monimutkaisten osien tarkkuutta. Haasin UMC-sarjan yleistyöstökeskukset ovat kustannustehokas ratkaisu 3+2- ja samanaikaiseen 5-akseliseen työstöön. UMC-750:ssä on integroitu kaksiakselinen kehtopöytä, jonka pöytä on halkaisijaltaan 500 mm ja jossa on vakiomalliset T-urat sekä tarkasti esiporattu avarrus monipuolista kiinnittämistä varten. Kehtopöytä sallii +120…–35 asteen kallistuksen ja 360 asteen kierron, mikä tarkoittaa riittävästi työskentelytilaa ja suurta osakapasiteettia.

  • Samanaikainen 5-akselinen työstö
  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Suuren kapasiteetin sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Sisältää langattoman intuitiivisen mittausjärjestelmän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän mittasauvat
  • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Suorakulmion ruudukon kiinnityslevy, UMC:t

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
Recently Updated

Saatavilla 10+1-asemainen paletinvaihtaja


Lisää UMC-750- tai UMC-750SS-koneeseesi paletinvaihtaja viedäksesi tuotantonne seuraavalle tasolle. 10+1-asemainen paletinvaihtaja on täydellinen korkean tuotannon suorittamisiin tai korkean sekoituksen ja matalan määrän koneistukseen.

10-ASEMAINEN
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • UMC-SARJAN ESITE
  • Automaattisen työkappaleen kiinnityksen ja kokoonpanon kaavio
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko

UMC-VERTAILU – Työalue ≠ Koneen liikealueet

5-akselisessa koneistuksessa osan ja työkappaleen kiinnityksen on pystyttävä pyörimään ja kallistumaan työtilassa, jotta voit saavuttaa osan kaikki alueet ilman häiriöitä tai törmäyksiä. Tämä tuottaa sylinterimäisen työalueen, joka on pienempi kuin koneen liikealue.

LATAA VERTAILU

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

VIDEOT

UMC-750- ja HRP-2-robotti-esittely

Tutustu tähän IMTS Chicago 2022:n UMCUMC-750- ja Robot Package-2 -demoon.

HaasBuilt – UMC-750

Katso tarkemmin, kuinka UMC-750 on rakennettu ja koottu ensimetreistä lähtien Oxnardin tehtaallamme Kaliforniassa!

Yleistyöstökeskuksen rakenteen parannukset

Mekaniikkapäällikkö Eric Wood keskustelee Bryan O'Fallonin kanssa kaikista ominaisuuksista, joihin on tehty muutoksia uudelleen julkistetuissa UMC-750- ja 750SS-koneissa. Niissä on uusi käyttäjän ovi ja HSK-kara. Eric kertoo myös esimerkiksi käyttäjäystävällisyydestä, parannetusta toimintakyvystä, paremmasta lastujen keruusta, pyöröpöytien toiminnoista ja monesta muusta.

UMC-750 toiminnassa

Monimutkaiset osat sopivat täydellisesti UMC-750:lle. Sen laajat liikealueet ja 5-akseliset ominaisuudet vähentävät asetusten tekemiseen ja osien käsittelyyn kuluvaa aikaa ja lisäävät samalla tarkkuutta ominaisuudesta toiseen siirryttäessä.

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

L&S Machine Company

”Kaikki yrityksemme koneet ovat 5-akselisia, joten voimme tukea useita erilaisia toimialoja. Päädyimme 5-akseliseen koneistukseen, koska se vähentää koneistusoperaatioita. Ensimmäisellä toimenpiteellä voidaan poimia osan kuudesta sivusta viisi, ja viimeinen toimenpide voi poimia viimeisen sivun, joka on pultattu alas pöytään. Kun kaikki koneet ovat samoja, voimme ajoittaa työn saumattomasti tämän laitoksen ja San Josen laitoksemme välillä, ja voimme samalla ohjaimella siirtää ohjelman kumpaan tahansa paikkaan.”

– Rob DiNardi, pääjohtaja

 

Skrawpol

Skrawpol Tool Factory -tehdas on nykyaikainen puolalainen vuonna 2010 perustettu yritys. Yrityksen päätoimialana on työkalujen ja erikoistyökalujen valmistus. Meillä on nykyaikainen koneosasto, joka mahdollistaa sorvauksen ja jyrsinnän suurella tarkkuudella kolmella, neljällä ja viidellä akselilla. Osastomme kalustoon sisältyy uusimmat Haasin numeerisesti ohjatut työstökoneet, mikä kertoo valmistamiemme työkalujen korkeasta laadusta. Meillä on pätevistä työntekijöistä koostuva tiimi, sekä nuoria että alalla monen vuoden kokemuksen omaavia henkilöitä, jotka ovat mukana yrityksemme rakentamisessa.”

– Paweł Zoń, yrityksen yhteisomistaja 

DesignWerkes

”Yrityksemme palvelee kaupallista kuljetusalaa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuutta. Suunnittelemme ja rakennamme joukkoliikenteen hybridibussien tehonmuunnosjärjestelmiä ja lisävoimajärjestelmiä. Valmistamme ilmailuteollisuudelle osia kaupalliseen ja sotilaalliseen ilmailutekniikkaan.

UMC-750:llä koneistamme viisi kuudesta rakennettavien osien sivuista, ja teemme myös samanaikaista 5-akselista työtä reunusten välisillä säteillä, jota työtä emme voisi tehdä ilman 5-akselista ominaisuutta.

– Steve Kille, pääjohtaja ja omistaja

Boulevard Machine & Gear

”Tiesin, että oli aika investoida teknologiaan, joten vuonna 2009 ostimme ensimmäisen Haas-koneemme. UMC-750:llä voimme nyt suorittaa 3-akselisella koneella vain 1 tai 2 asetuksella työt, jotka ennen vaativat 4, 5 tai jopa 10 asetusta. Näin voimme ottaa vastaan entistä enemmän tilauksia.”

– Susan Kasa, pääjohtaja

 

Centerline Precision Technologies

Kun Indianan osavaltion Edinburghissa toimiva Centerline Precision Technologies – pitkäaikainen Haas-työpaja – osti ensimmäisen UMC-750-koneensa, yrityksessä ei uskottu, että sille olisi käyttöä. Se oli ”vähän sellaista hakuammuntaa”, kertoo omistaja Scott Bringle. Kuitenkin ”kone on tehnyt työstämme paljon helpompaa ja tehokkaampaa, ja 5-akselinen tekniikka on tuonut meille paljon uutta työtä”.

 

Core Moto

Core Moto suunnittelee ja valmistaa taottuja pyöriä huipputason kilpamoottoripyörille, joita on sallittua käyttää myös tavallisessa katuajossa. Core Moton pääjohtajan Luke McCrackenin mukaan yrityksen tavoitteena on tuottaa maailman kevyin ja vahvin yksinapainen taottu pyörä ja tehdä siitä myös tyylikäs. Pyörät on koneistettu Haasin 5-akselisella UMC-750SS-yleistyöstökeskuksella, joka poistaa jyrsinnässä yli 75 % materiaalista.

Asiakasesittely – Pragmatic Manufacturing

Kun Pragmatic Manufacturingin johtoryhmä oli ostanut yli 20 Haasin CNC-konetta aiemman yrityshankkeen yhteydessä, yritys päätti käyttää vain Haasin jyrsinkoneita ja sorveja alusta alkaen. Toimittuaan nyt viisi vuotta alalla Pragmatic Manufacturingista on tullut ilmailu- ja puolustusteollisuuden johtava toimija.

 

Asiakasesittely – Metalogic Industries

Neljä vuotta sitten Massachusettsissa toimiva valmistaja Metalogic Industries osti ensimmäisen Haasin 5-akselisen UMC-yleistyöstökeskuksensa lyhentääkseen monimutkaisten osien asetusaikoja. Yritys on valmistanut osia maalla sijaitseviin kaasuturbiinigeneraattoreihin. 5-akselisen työstön avulla Metalogic pystyi ottamaan kokonaan uuden suunnan toiminnassaan, ja nykyisin yrityksellä on yhteensä 7 Haasin UMC-yleistyöstökeskusta ja lisäksi toistakymmentä muuta Haasin pystykaraista työstökeskusta laajennetulla Y-akselin liikealueella.

OHEISTUOTTEET

TEHOKKAAMPI TUOTANTO

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Erittäin nopea 5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$227,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Saranatappi-CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 660 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$214,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

KAKSOISASEMA

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5-akselinen kaksiasemainen pystykarainen työstökeskus, 1524 x 508 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$272,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän mittasauvat
  • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Suorakulmion ruudukon kiinnityslevy, UMC:t

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Recently Updated

Saatavilla 10+1-asemainen paletinvaihtaja


Lisää UMC-750- tai UMC-750SS-koneeseesi paletinvaihtaja viedäksesi tuotantonne seuraavalle tasolle. 10+1-asemainen paletinvaihtaja on täydellinen korkean tuotannon suorittamisiin tai korkean sekoituksen ja matalan määrän koneistukseen.

10-ASEMAINEN

Yleiskuvaus


Mallit UMC-750 ja UMC-750SS on nyt suunniteltu uudelleen niin, että niissä on kaikki suurempaan UMC-1000-malliin ja pienempään UMC-500-malliin tehdyt parannukset. Tämän myötä kaikki 5-akseliset yleistyöstökeskuksemme on nyt saatu päivitettyä.

Yleistyöstökeskuksiin tehdyt parannukset:

  • Sykloidipyöröpöytäkäyttö
  • Kevyempi käyttäjänpuoleinen ovi
  • Etukiinnitteinen ohjauspaneeli
  • Helposti käden ulottuvilla olevia käyttömukavuutta parantavia ominaisuuksia
  • Suurempi sivuikkuna
  • Jäykempi valurunko
  • Vakiomallinen poiskäännettävä jäähdytysnestesäiliö

 

Sykloidipyöröpöytäkäyttö

Sykloidipyöröpöydän käyttömoottorijärjestelmä, joka on tarkoitettu koneistustyökaluille ja robotiikalle, on upea yhdistelmä nopeutta, tarkkuutta ja kestävyyttä sekä B- että C-akseleilla. Sen kestävä rakenne tarkoittaa pitkää käyttöikää ja vähäistä huoltotarvetta. Se on erityisen kestävä törmäystilanteissa. Sykloidipyöröpöydän käyttömoottoria voidaan käyttää varavirralla iskun aiheuttaman energian hyödyntämiseksi. Äkkikuormituskapasiteetti on viisi kertaa niin suuri kuin vaihdelaatikon vääntömomentti, ja koko vaihdelaatikko on tarvittaessa helppo vaihtaa. 
  

Käyttäjänpuoleinen ovi ja ohjauspaneeli


UMC-750:n ovi on nyt kiinnitetty kotelon sisäpuolelle, mikä nostaa kotelon aukon pohjaa ja mahdollistaa paremman lastujen ohjauksen. Kun ovi on kiinnitetty tällä tavoin kotelon sisäpuolelle, ohjauspaneeli voidaan kiinnittää koneen etupuolelle käyttäjälle sopivaan asentoon.  

Käyttömukavuutta parantavat ominaisuudet

UMC-750:n käyttömukavuutta parantavat ominaisuudet on kiinnitetty koneen etuosaan helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi työkalunpitimen säilytysteline, työpöytä, työkalunpitimen puristin, säilytysalusta ja pesuletku.

Sivuikkunan malli

UMC-750:n ohjauspaneelin siirtäminen koneen etupuolelle mahdollisti sivuikkunan suurentamisen ja sen, että sen voi nyt avata liu’uttamalla. Tällä tavoin koneen pöytää voidaan käyttää tai koneeseen voidaan lisätä Paletinvaihtaja tai muita automaattisesti toimivia laitteita.

Valurunko ja jäähdytysnestesäiliö

UMC-750:n valurunko on jäykkä ja joustamaton, mikä parantaa leikkaustehoa ja mahdollistaa vakiomallisen 208-litraisen (55 gallonan) poiskäännettävän jäähdytysnestesäiliömme käytön helppoja puhdistuksia ja huoltoja varten. Jäähdytysnestesäiliö on myös yhteensopiva öljykaapimiemme ja jäähdytysnesteen uudelleentäyttövaihtoehtojemme kanssa, mikä lisää tuottavuutta entisestään.    

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 30.00 in 762 mm
Y-akseli 20.00 in 508 mm
Z-akseli 20.00 in 508 mm
Karanpäästä lautaseen (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Karanpäästä lautaseen (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Suurin nopeus 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Jarrun vääntömomentti 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Suurin nopeus 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Jarrun vääntömomentti 900 ft-lbf 1220 Nm
Osakeinun enimmäismäärä 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 19.70 in 500 mm
Lautaskuorman maksimimäärä 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vakio-T-urien määrä 7 7
T-uran keskipisteen etäisyys 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 650 ipm 16.5 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 900 ipm 22.9 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 900 ipm 22.9 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2750 lbf 12233 N
Maks työntövoima Y 2750 lbf 12233 N
Maks työntövoima Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 12 in 305 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Vientipaletti 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Paino 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Metallilevylaatikon paino 840 lb 484 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255