MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • Obdelovanje lukenj
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Ročna stružnica
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750SS

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Univerzalni stroji
  3. UMC-750SS

UMC-750SS

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-osni vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 508 x 508 mm

5-osno obdelovanje je učinkovito sredstvo za zmanjšanje korakov in zvišanje natančnosti obdelovanja večstranskih in zapletenih delov. Univerzalni obdelovalni centri serije Haas UMC so stroškovno učinkovite rešitve za obdelavo 3+2 in sočasno 5-osno obdelavo. UMC-750SS ima integriran visokohitrostni dvoosni trunnion s pladnjem premera 500 mm, ki vsebuje standardne T-utore in natančno izvrtino pilota za raznovrstnost vpenjanja. Trunion zagotavlja +120 in -35 stopinj nagiba in 360 stopinj rotacije za izvrsten odmik orodja in veliko kapaciteto kosov.

  • 5-osna sočasna obdelava
  • Zmogljiv direktni pogon vretena
  • Visokohitrostni  trunnion delilnik
  • Vključuje sistem brezžičnega merjenja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO

Stranski menjalec orodja 120+1

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Podatki o stroju
    • Avtomatizacija
    • Podrobnosti
    • Specifikacije

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    PRIČEVANJA STRANK

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Merjenje s sondo

    • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Druga referenčna pozicija
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB

    Opcije izdelka

    • Skale vrtljivih miz
    • Zgornja zaščitna pregrada za UMC-serijo
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Plošča za pritrditev pravokotne mreže, UMC

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    Recently Updated

    Na voljo zalogovnik palet 10+1


    Dodajte zalogovnik palet svojemu UMC-750 ali UMC-750SS za dvig vaše proizvodnje na naslednjo raven. Naš zalogovnik palet 10+1 je idealen za proizvodne serije z velikimi količinami ali visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega.

    10 PALET
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Skica postavitve transporterja CDF
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • PROSPEKT ZA SERIJO UMC
    • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij
    • Samodejno vpenjanje obdelovanca in konfiguracijska karta

    PRIMERJAVA UMC – Delovno območje ≠ hodi stroja

    Pri 5-osni obdelavi morata biti mogoče vaš del in vpenjanje obdelovanca zasukati in nagniti znotraj delovnega prostora, kar vam omogoča, da dosežete vsa področja dela brez motenj ali trkov. Tako nastane valjasto delovno območje, ki je manjše od hodov stroja.

    PRENOS PRIMERJAVE

    HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

    PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

    VIDEOPOSNETKI
    Recently Updated

    Oblikovne izboljšave univerzalnega obdelovalnega centra


    Vodja inženiringa Eric Wood bo Bryanu O'Fallonu razložil, katere funkcije so na prenovljenih strojih UMC-750 in 750SS drugačne. Eric izpostavi nova vrata za operaterja in vreteno HSK ter prijaznost do uporabnika, večjo zmogljivost, boljše odstranjevanje odrezkov, pripravljenost na morebitno zrušitev programov za napravo in še veliko več.

    Natančna obdelava na UMC-750
    UMC-750 je cenovno ugodna rešitev za obdelavo 3+2 in sočasno 5-osno delo na platformi, ki je intuitivna in preprosta za uporabo.
    Poenostavite 3+2 in 5-osno obdelavo
    Z uporabo DWO/TCPC (dinamične ničelne točke obdelovanca/ krmiljenje delovne točke orodja) lahko predhodno ustvarite svoj CAM-program, nato pa namestite sistem za vpenjanje obdelovanca in obdelovanec kamor koli na mizo, brez potrebe po ponovni obdelavi vašega programa.
    Obdelava v posamezni nastavitvi
    Običajno bi ta del zahteval več nastavitev in rokovanja upravljavca, UMC-750 pa bo izdelal končni del v posamezni nastavitvi, ob povečani natančnosti.
    5-osno za vsako delavnico
    Na prvem videoposnetku naše serije “Ne bojte se 5-osnega” John Nelson razlaga, zakaj je 5-osna obdelava preprosta, kot še nikoli, in zakaj je vsaka delavnica lahko 5-osna delavnica.
    PRIČEVANJA STRANK

    L&S Machine Company
     

    „Naše podjetje ima vse 5-osne stroje, tako da lahko svoje storitve nudimo različnim panogam. Za 5-osno obdelavo smo se odločili, ker skrajšuje sam postopek obdelave. Prva operacija lahko pobere pet od šestih strani dela, končna operacija pa lahko pobere zadnjo stran, ki je pritrjena na mizo.Ker so vsi stroji enaki, lahko brez zapletov načrtujemo delo tako za naš obrat kot za obrat v San Joseju, in enak krmilnik omogoča prenos programa na katero koli lokacijo.«

    – Rob DiNardi, predsednik

     

    Skrawpol

    „Tovarna orodij Skrawpol je sodobna poljska družba, ustanovljena leta 2010. Glavna dejavnost družbe je proizvodnja orodij za rezkanje in posebnih orodij. Ponujamo sodobne stroje, ki omogočajo struženje in rezkanje z visoko natančnostjo na treh, štirih in petih oseh. Naši stroji imajo najnovejše modele orodij z numeričnim krmiljenjem družbe Haas, ki omogočajo visokokakovostno izdelavo orodij. Naša visoko usposobljena ekipa vključuje tako mlajše zaposlene kot izkušene panožne strokovnjake.“

    – Paweł Zoń, solastnik 

    DesignWerkes

    „Naša družba oskrbuje stranke za komercialne prevoze in vesoljsko industrijo. Oblikujemo in gradimo sisteme konverzije moči in sisteme dodatne moči za hibridne javne avtobuse. Vesoljske dele proizvajamo za komercialno in vojaško letalstvo.

    Z UMC-750 obdelujemo pet od šestih strani delov, ki jih moramo proizvesti, hkrati pa opravljamo tudi 5-osno obdelavo s polmeri med policami, kar brez 5-osne možnosti ne bi bilo izvedljivo.

    – Steve Kille, predsednik in lastnik

    Boulevard Machine & Gear

    „Vedel sem, da je čas za investicijo v tehnologijo, zato smo leta 2009 kupili naš prvi Haasov stroj. UMC-750, ki ga imamo danes, nam omogoča opravljanje nalog, za katere smo prej potrebovali 4, 5 ali celo 10 nastavitev na 3-osnem stroju, v zgolj 1 ali 2 nastavitvah. Zaradi tega lahko prevzamemo več dela.“

    – Susan Kasa, predsednica

     

    Centerline Precision Technologies

    Ko je družba Centerline Precision Technologies in Edinburgha na Severnem Irskem kupila svoj prvi stroj UMC-750 od svojega dolgoletnega partnerja Haas, niso imeli zagotovljenega dela zanj. »Preizkušali smo teren«, pravi lastnik Scott Bringle. »Vendar pa je stroj poenostavil vso obstoječe delo, s 5-osno tehnologijo pa nam je omogočil nove poslovne priložnosti.«

     

    Core Moto

    Core Moto oblikuje in proizvaja kolesa za superbike motocikle, ki tekmujejo na vrhunski ravni in se jih hkrati lahko vozi tudi na navadnih cestah. Po besedah predsednika Core Mota, Luke McCracken, je njihov cilj izdelati najlažje in najmočnejše kovano kolo na svetu, hkrati pa mu dati nekaj sloga. Kolesa so strojno obdelana na 5-osnem univerzalnem obdelovalnem centru Haas UMC-750SS, ki odstrani več kot 75 % materiala v rezkanju.

    Stranka pod žarometi - Pragmatic Manufacturing

    Po nakupu več kot 20 Haas CNC strojev v nekdanjem poslovnem podvigu se je vodstvena skupina v Pragmatic Manufacturing odločila, da se bo že prvi dan standardizirala na rezkarjih in stružnicah Haas. Danes praznujejo 5 let poslovanja. Podjetje Pragmatic Manufacturing je postalo vodilno podjetje za nudenje storitev vesoljski in obrambni panogi.

     

    Stranka pod žarometi - Metalogic Industries

    Pred štirimi leti je proizvajalec Metalogic Industries iz Massachusettsa kupil svoj prvi 5-osni univerzalni obdelovalni center Haas UMC, da bi skrajšal čas nastavljanja pri obdelavi kompleksnih delov, katere proizvajajo za celinske plinske turbinske generatorje. S 5-osno obdelavo so se podali v popolnoma novo smer in danes imajo 7 Haas UMC strojev ter več kot ducat dodatnih Haas vertikalnih obdelovalnih centrov.

    POVEZANI IZDELKI

    VRETENO Z MANJŠIM ŠT. VRT./MIN

    Haas UMC-750

    UMC-750

    5-osni vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 5 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30-50 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    DRUGAČEN PRISTOP

    Haas VF-540TR

    VF-5/40TR

    Vertikalni CNC-rezkar s trunionom s hodi 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 5 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    DVOJNA POSTAJA

    Haas UMC-1500_DUO

    UMC-1500-DUO

    5-osni vertikalni obdelovalni center z dvema postajama; 1524 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 5 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Merjenje s sondo

    • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Druga referenčna pozicija
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB

    Opcije izdelka

    • Skale vrtljivih miz
    • Zgornja zaščitna pregrada za UMC-serijo
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Plošča za pritrditev pravokotne mreže, UMC

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    Recently Updated

    Na voljo zalogovnik palet 10+1


    Dodajte zalogovnik palet svojemu UMC-750 ali UMC-750SS za dvig vaše proizvodnje na naslednjo raven. Naš zalogovnik palet 10+1 je idealen za proizvodne serije z velikimi količinami ali visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega.

    10 PALET

    Pregled


    UMC-750 in UMC-750SS sta bila prenovljena in zdaj vsebujeta vse oblikovne izboljšave, uvedene pri večjem UMC-1000 in manjšem UMC-500 ter dopolnjujeta izboljšavo naših 5-osnih univerzalnih obdelovalnih centrov.

    Oblikovne izboljšave univerzalnega obdelovalnega centra:

    • Cikloidni rotacijski pogoni
    • Lažja vrata upravljavca
    • Spredaj nameščeno krmilje
    • Preprost dostop do prikladnih funkcij za upravljavca
    • Večje stransko okno
    • Trši osnovni ulitek
    • Standarden rezervoar emulzije s kolesi

     

    Cikloidni rotacijski pogoni

    Cikloidni rotacijski pogonski sistem – načrtovan za strojna orodja in robotiko – zagotavlja izvrstno kombinacijo hitrosti, natančnosti in trpežnosti tako B- kot tudi C-osi. Odporna oblika zagotavlja dolgo delovanje z malo ali brez vzdrževanja in je še posebej trpežna v primeru trka. Cikloidni rotacijski pogon se lahko zavrti v obratni smeri, da absorbira energijo udarca. Obremenitvena stresna kapaciteta je 5-krat večja od ocenjenega navora menjalnika in celoten menjalnik je mogoče zamenjati v eni potezi, če bi prišlo do poškodb. 
      

    Vrata upravljavca in krmilje


    Vrata UMC-750 so nameščena znotraj zaprtega sistema, kar dvigne dno odprtine zaprtega sistema in omogoča boljši nadzor nad odrezki.  Oblika notranjosti namestitve vrat omogoča, da je krmilje nameščeno spredaj, kar je bolj prijazno do upravljavca.  

    Prikladne funkcije za upravljavca

    Prikladne funkcije za upravljavca UMC-750 so nameščene na sprednji strani stroja za preprost dostop, vključno s stojalom za skladiščenje držal orodij, delovno mizo, primežem za držala orodij, pladnjem za skladiščenje in cevjo za izpiranje.

    Oblika stranskega okna

    Zaradi premika krmilja na sprednjo stran UMC-750 smo lahko povečali stransko okno in ga spremenili v drsno. To zagotovi dostop do pladnja stroja in omogoča dodajanje zalogovnika palet ali druge avtomatizacije k stroju.

    Osnovni ulitek in rezervoar emulzije

    Osnovni ulitek UMC-750 je tog in kompakten, izboljša učinkovitost rezkanja in omogoča uporabo standardnega 55-galonskega (208 litrov) rezervoarja emulzije s kolesi za preprosto čiščenje in vzdrževanje. Rezervoar emulzije sprejme tudi naši možnosti za cedilnik olja in dolivanje emulzije, kar še dodatno okrepi produktivnost.    

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 30.00 in 762 mm
    Y-os 20.00 in 508 mm
    Z-os 20.00 in 508 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ maks.) 24.0 in 610 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Nagib B-osi S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maks. hitrost 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Zavorni navor 2000 ft-lbf 2712 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. hitrost 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Zavorni navor 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks. nihanje dela 27.0 in 686 mm
    Platter S.A.E METRIC
    Premer pladnja 19.70 in 500 mm
    Maksimalna teža na pladnju 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Število standardnih T-utorov 7 7
    Razdalja med T-utori 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 650 ipm 16.5 m/min
    Hodi na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 2750 lbf 12233 N
    Maks. sila Y 2750 lbf 12233 N
    Maks. sila Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
    Maks. premer orodja (poleg prazno) 5.0 in 127 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 12 in 305 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Izvozna paleta 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Teža 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Teža za kovinski zaboj 840 lb 484 kg

    *Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

    Sestavi in preveri ceno

    Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

    Začnite

    Želite več informacij?

    Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

    BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

    Prijavite se zdaj!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • Servis in podpora
    • Lastniki
    • Zahteva za servis
    • Priročniki za operaterja
    • Deli Haas
    • Zahteva za popravilo delilnika
    • Navodila za prednamestitev
    • Orodja za nakupovanje
    • Sestavi in preveri ceno novega Haas
    • Razpoložljiv inventar
    • Cenik Haas
    • Financiranje CNCA
    • O podjetju Haas
    • Izjava DNSH
    • Skladnost z izvoznimi predpisi
    • Zaposlitev
    • Certifikati in varnost
    • Kontaktirajte nas
    • Zgodovina
    • Pogoji in določbe
    • Pogoji in določbe Haas Tooling
    • Zasebnost
    • Garancija
    • Skupnost Haas
    • Certifikacijski program Haas
    • Motošport Haas
    • Fundacija Gena Haasa
    • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
    • Dogodki
    • Pridružite se pogovoru
    • Facebook
    • x
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255