MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Vertikalni rezkarji
  2. VMC z menjavo palet
  3. VC-400

VC-400

Začetna cena: US$159,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Dvopaletni VMC s hodi 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

VC-400 združuje vsestranskost malih vertikalnih obdelovalnih centrov serije VF z zmogljivostjo menjave palet našega stroja EC-400 HMC. Popolnoma integrirani menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi. Za dodatno produktivnost čez noč preprosto naložite obe paleti in pritisnite gumb Začni cikel, preden zapustite delavnico.

Pri obdelavi velikih količin lahko obe paleti nastavite za isto opravilo, pri manjših količinah mešanih elementov pa lahko vsako nastavite ločeno. Za razširjeno proizvodnjo in resnično “lights-out” zmogljivost sta zdaj na voljo paletni zalogovnik s šestimi paletami in visoko zmogljivi menjalec orodij. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1.

  • Standardni stranski menjalec orodij 30+1 z opcijo 50+1
  • Vgrajeni menjalec palet z 559 x 368 mm T-utor paletami
  • Obdelujte dele na eni paleti in istočasno določite nastavitve na drugi
  • Na voljo zalogovnik palet za 6 postaj

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 8100 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodij 30+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, horizontalni obdelovalni center
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • Standardni nizkonapetostni transformator

Opcije izdelka

  • Stojalo za polnjenje telefona

Vpenjanje obdelovanca

  • Komplet palet VC-400

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve transporterja CDF
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
Videoposnetki

Haas VC-400 in zalogovnik palet


VC-400 združuje vsestranskost malih vertikalnih obdelovalnih centrov serije VF z zmogljivostjo menjave palet našega stroja EC-400 HMC. Popolnoma integriran menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi. V tem videu prikazujemo naš paletni zalogovnik s šestimi paletami, ki je sklopljen z VC-400 za resnično delovanje brez prisotnosti delavca.

Demonstracija rezkanja na VC-400


Poglejte si to predstavitev rezanja, ki prikazuje moč in vsestranskost stroja VC-400. Popolnoma integrirani menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi, da se vreteno nikoli ne preneha obračati.

VC-400 pod žarometi


V tem videu si Milton in Andrew ogledujeta novi VMC za spreminjanje palet VC-400. Če vas zanima produktiven način, da se vreteno več časa obrača na vaših navpično usmerjenih delih, potem ostanite z nami. 

POVEZANI IZDELKI

Standardno vertikalno

Haas VF-2

VF-2

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
Začetek na US$66,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Horizontalno vreteno

Haas EC-400

EC-400

Dvopaletni HMC 400 mm s hodi 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$232,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

50-KONUSNA MOČ

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dvopaletni HMC 500 mm, 50-konusni, s hodi 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Konus
  • 4 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$332,995 SAMO CNY
US$257,995
Naučite se več Build & Price

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Na voljo zalogovnik palet za 6 postaj


Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo ”brez luči”, bo VC-400/SS z vgrajenim paletnim zalogovnikom s šestimi paletami spodbudil vašo proizvodnjo. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400/SS.

Naučite se več

Pregled

Vertikalna obdelovalna centra VC-400 in VC-400SS združujeta obdelovalne zmogljivosti VF-1 z menjalcem palet v obliki HMC, da zagotovita skoraj neprekinjeno obdelavo, tako rekoč brez časa nedejavnosti. Na palete, ki čakajo na tovorni postaji, naložite in razložite dele, medtem ko vreteno v delovno območje izdeluje odrezke, da stroj lahko proizvaja dele. Na eni paleti lahko celo nastavite novo opravilo, medtem ko vaša naprava na drugi dela. Namenska tabela za razporejanje palet v upravljalniku Haas omogoča preverjanje stanja vsake palete.

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Hod osi (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Čelo vretena do mize, največ in najmanj 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Hitri hodi (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 palcev/min
Največja podajalna hitrost 500 inč/min 833 palcev/min 650 in/min
Hitrost vretena (največja izbirna) 8100 obr./min (15.000 obr./min) 12.000 obr./min (15.000 obr./min) 8.100 obr./min (30.000 obr./min)
Nazivna hitrost vretena & pogonski sistem 30 hp, direktni pogon 30 hp, direktni pogon 30 hp, direktni pogon
Kapaciteta standardnega menjalca orodja (izbirno) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Število palet (izbirni zalogovnik palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Ni na voljo
Čas menjave palet 18 sekund 18 sekund Ni na voljo
Največja teža na paleti (izbirni zalogovnik palet) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Hod osi (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 559 x 635 x 559 mm 508 x 406 x 508 mm
Čelo vretena do mize, največ in najmanj 239 mm, 1587 mm 239 mm, 1587 mm 239 mm, 1587 mm
Hitri hodi (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Največja podajalna hitrost 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Hitrost vretena (največja izbirna) 8100 obr./min (15.000 obr./min) 12.000 obr./min (15.000 obr./min) 8100 obr./min (30.000 obr./min)
Nazivna hitrost vretena & pogonski sistem 22,4 kW, direktni pogon 22,4 kW, direktni pogon 22,4 kW, direktni pogon
Kapaciteta standardnega menjalca orodja (izbirno) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Število palet (izbirni zalogovnik palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Ni na voljo
Čas menjave palet 18 sekund 18 sekund Ni na voljo
Največja teža na paleti (izbirni zalogovnik palet) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Vreteno


Stroji serije VC imajo enako zmogljivo, v delavnici dokazano vreteno, izdelano v podjetju Haas, ki je standardno pri večini vertikalnih obdelovalnih centrov Haas.

Vreteno s konusom 40 z direktnim pogonom vretena je s sklopko neposredno povezano z motorjem, da zagotovi izvrstno končno obdelavo površine in večjo termično stabilnost. Vreteno z direktnim pogonom je na voljo s hitrostmi do 15,000 obr./min, in s konusom HSK-A63. 

  • Hlajeno s tekočino za dolge ure zanesljivega delovanja
  • 17,125" (435 mm) os Z z linearnim ločevanjem vodila s širokim položajem za solidno stabilnost
  • Robustno 40 mm kroglično navojno vreteno osi Z z linearno zasnovo vodila
  • Vključuje obroček hladilne tekočine z več šobami za dodatno dovajanje hladilne tekočine
  • Izbirna programsko nastavljiva šoba za hlajenje s 34 položaji za natančno dovajanje hladilnega sredstva v orodja za rezanje različnih dolžin (prikazano na sliki)
  • Izbirno hlajenje skozi vreteno, (300 ali 1000 psi)
  • Izbirni sistem izpihovanja skozi orodje
  • Izbirni sistem impulznih brizg za vrezovanje navojev in vrtanje z oljem

 

Menjalec palet

VC-400 in VC-400SS sta standardno opremljena s sistemom menjave z dvema paletama za nemoteno proizvodnjo. Z mizo v obliki rezkarja imate lahko na vsaki paleti dva primeža drug ob drugem, da zaženete majhne serijske dele, ali pa lahko zaženete velike dele, tako da na vsaki paleti nastavite eno operacijo z več primeži. 

Tabela vsebuje tri standardne reže T 5/8" (16 mm), ki sprejmejo skoraj vse vrste obdelovalnih delov, za hitro in enostavno namestitev.

  • Dimenzije mize: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standardne 5/8" (16 mm) reže T
  • Hidravlično vpenjanje za togo strojno obdelovanje
  • Največja nosilnost palete je 800 lb (399 kg)
  • Največja nosilnost zalogovnika palet je 500 lb (227 kg)

Hidravlično vpenjanje palete

Napajalnik hidravlike dovaja elektriko za vpenjanje palet v sprejemnik palet, kot tudi za dviganje in spuščanje mehanizma menjalca palet.

Hidravlično vpenjanje palete zagotavlja ponovljivo natančnost za vsako menjavo palete in omogoča veliko togost za obsežno strojno obdelavo.

Zalogovnik palet (izbirno)

Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo ”brez luči”, bodo naši v celoti integrirani sistemi z zalogovniki palet spodbudili vašo proizvodnjo. Zalogovnik palet serije VC se brez težav integrirajo s krmiljem Haas, katero vključuje poenostavljeno preglednico z razporedom palet, ki omogoča funkcije za izdelavo razporeda palet z ene namenske strani. Vsaki paleti lahko dodelite programe in nalogo ponovno zaženete na sredini procesa.  

  • 6 lokacij za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja
  • Vključenih je skupaj 7 delujočih palet
  • Palete 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Potrebuje izbirni stranski menjalec orodij 50+1.
  • Ni združljivo z opcijo 4. in 5. osi
  • Največja teža na paleto, vključno z vpenjanjem obdelovanca: 500 lb (227 kg)
  • Ni na voljo za namestitev na terenu

 

Stranski menjalec orodja

VC-400 in VC-400SS sta standardno na voljo z menjalcem orodja 30+1, montiranega na strani. 

Lastne menjalce orodja izdelujemo že od leta 1988, s popolno integracijo in funkcionalnostjo v mislih. Uporabljamo lastne načrte in tudi ne bi hoteli ravnati drugače.

Ta stranski menjalec orodja Haas ima karusel s servo pogonom, ki omogoča neposredno pozicioniranje katerega koli orodja v karusel - ni več indeksiranja ene vdolbine naenkrat. Hitrejše pozicioniranje skrajša trajanje cikla pri kratkotrajnih opravilih strojne obdelave ali kot karusel ni vnaprej pripravljen za naslednje orodje.

  • Standardni 40 konus, 30+1 orodja
  • Na voljo za vreteno HSK-A63
  • Na voljo stranski menjalec orodij 50+1 (izbirni)
  • Neposredno pozicioniranje karusela za posebej hitro umeščanje orodij
  • Hitra menjava orodja skrajša čas cikla pri vsaki menjavi orodja
  • Tabela odprtin za orodje v krmilju omogoča popolno kontrolo nad menjalcem orodja
  • Označite orodja kot VELIKA, da pustite sosednje odprtine prazne
  • Označite orodja kot TEŽKA, da upočasnite gibanje menjalca orodja

Obravnava odrezkov

V središču izboljšanega sistema za obvladovanje odrezkov v VC-400 je širši tračni transporter odrezkov, pozicioniran v centru stroja, neposredno pod vretenom. Strme stene zaprtega sistema zlahka usmerjajo odrezke na transporter. 

Transporter izvrže odrezke na višini normalno velikega industrijskega soda. Izpiralne šobe, ki so nameščene na stropu, napaja ločena črpalka emulzije, kar omogoča usmerjanje emulzije na območja zbiranja odrezkov, da še dodatno spodbudi odstranjevanje odrezkov. 

Samodejni dvig tipala (izbirno


Avtomatska roka za umerjanje shrani tipalo za merjenje orodja v zaščitni razdelek med operacijami strojne obdelave. Ko je merjenje orodja potrebno, koda M104 aktivira avtomatsko roko za umerjanje, da dvigne tipalo in ga pritrdi na mesto. Ko je meritev izvedena, M105 umakne tipalo v zaščitni razdelek.

  • Priloženo k opciji sistema brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)
  • Programsko nastavljivo s kodami M za medprocesno kontrolo orodja
  • Namenska stran na krmilju Haas za ročno upravljanje
  • Tipalo ostaja brez odrezkov in kontaminacije na delovnem območju 

Grebenasta osnova in steber

Oblika VC-400/SS z grebenasto osnovo in stebrom, pri kateri je linearno vodilo ene X-osi na drugi horizontalni ravnini kot drugo, poveča togost in stabilnost sestava z glavo vretena in stebrom. S hidravličnim vpenjanjem palete in obliko z grebenasto zasnovo/stebrom je stroj zelo tog, vse do najvišje točke! 

  • 21,5" (546 mm) grebenast širok položaj za solidno stabilnost na osi X
  • Velika kroglična navojna vretena s premerom 40 mm na vseh oseh
  • Robustna linearna vodila 35 mm na vseh oseh
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 22.00 in 559 mm
Y-os 16.00 in 406 mm
Z-os 20.00 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 22.0 in 559 mm
Širina 14.5 in 368 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 2.76 in 70 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Količina palet 2 2
Dolžina palete 22.00 in 559 mm
Širina palete 14.50 in 368 mm
Maks. tovor palete 880 lb 399.0 kg
Maks. premer dela 22.5 in 572 mm
Maks. višina dela 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas menjave palete 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 800 ipm 20.3 m/min
Hitri hodi na Y 800 ipm 20.3 m/min
Hitri hodi na Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3380 lbf 15035 N
Maks. sila Y 3380 lbf 15035 N
Maks. sila Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 12 in 305 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 2.30 s 2.30 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.20 s 3.20 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 1/2 in 1/2 in
Spojka (zrak) 1/2 in 1/2 in
Zračni pritisk min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Izvozna paleta 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Teža 17520 lb 7947.0 kg

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255