MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
  3. VC-400SS

VC-400SS

Počiatočná cena: US$171,995 IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vysokorýchlostné dvojpaletové vertikálne obrábacie centrá s pojazdom 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

VC-400SS je superrýchla verzia nášho vertikálneho obrábacieho centra VC-400. Spája v sebe všestrannosť malého vertikálneho obrábacieho centra radu VF so schopnosťami horizontálneho obrábacieho centra EC-400 vymieňať palety. Plne integrovaný menič paliet vám umožňuje nastavovať úlohy na jednej palete, zatiaľ čo vám bežia obrobky na druhej palete. Ak chcete zvýšiť produktivitu prácou v noci, jednoducho naložte obrobky na obe palety a stlačte tlačidlo Cycle Start (Spustiť cyklus) a môžete ísť domov.

Pri vysoko objemových prácach nastavte na oboch paletách rovnakú úlohu, alebo nastavte každú paletu inak, ak pracujete s rôznorodým nízkym objemom. Pre rozšírenú výrobu a skutočnú možnosť výroby bez obsluhy je k dispozícii 6-stanicový zásobník paliet a vysokokapacitný menič nástrojov. POZNÁMKA: Zásobník paliet si vyžaduje doplnkový bočný menič nástrojov s kapacitou 50+1.

  • Vreteno so spriahnutým priamym pohonom s 12 000 rpm.
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov 30+1; dostupný je aj s 50+1
  • Rýchloposuvy 1200"/min
  • Zabudovaný menič paliet s paletami s T drážkami s rozmermi 559 x 368 mm
  • Obrábajte obrobky na jednej palete, zatiaľ čo nastavujete tú druhú
  • Dostupný 6-stanicový paletový system

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok remeňového typu, HMC
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Stojan na nabíjanie telefónu

Upnutie obrobku

  • Súprava paliet VC-400

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Nákres rozloženia dopravníka CDF
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
Videá

Paletový systém Haas VC-400


VC-400 kombinuje všestrannosť našich malých vertikálnych obrábacích centier série VF so schopnosťou meniča paliet nášho horizontálneho obrábacieho centra EC-400. Plne integrovaný menič paliet vám umožňuje nastavovať úlohy na jednej palete, zatiaľ čo vám bežia obrobky na ďalšej palete. V tomto videu ukazujeme náš 6-miestny zásobník paliet spolu s VC-400 a ich úplnú schopnosť bezobslužného obrábania.

Ukážka obrábania pomocou VC-400


Pozrite si túto ukážku rezného obrábania, ktorá ukazuje výkon a všestrannosť VC-400. Plne integrovaný menič paliet umožňuje nastaviť úlohu na jednej palete a súčasne obrábať obrobky na druhej palete, takže vreteno sa nikdy neprestane otáčať.

Ukážka VC-400


Milton a Andrew v tomto videu tentokrát rozoberajú nové vertikálne obrábacie centrum VC-400 s meničom paliet. Ak máte záujem o produktívnu metódu udržania vretena v pohybe po väčšinu času na vertikálne orientovaných obrobkoch, prajeme príjemné sledovanie. 

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné vertikálne

Haas VF-2

VF-2

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástrojov
Počnúc US$66,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Horizontálne vreteno

Haas EC-400

EC-400

400 mm dvojpaletové HMC s pojazdmi 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Kužeľ
  • 4 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$232,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÝKON KUŽEĽA 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dvojpaletové horizontálne obrábacie centrum, s kužeľom 50, pojazdy 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Kužeľ
  • 4 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$332,995 IBA CNY
US$257,995
Viac informácií Build & Price

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Dostupný 6-stanicový paletový system


Nech už chcete produkovať veľkosériové výrobné dávky, zmiešané veľko- a malosériové obrábanie alebo pracovať pri vypnutom osvetlení, produktivitu vášho centra VC-400/SS zvýšite naším plne integrovaným 6-stanicovým paletovým systémom. POZNÁMKA: Zásobník paliet si vyžaduje doplnkový bočný menič nástrojov s kapacitou 50+1. Neumožňuje montáž na mieste. Musí sa objednávať s novým zariadením VC-400/SS.

Viac informácií

Prehľad

Vertikálne obrábacie centrá VC-400 a VC-400SS spájajú možnosti obrábania modelu VF-1 s meničom paliet v štýle horizontálneho obrábacieho centra. Zabezpečujú tak takmer nepretržité obrábanie prakticky bez prestojov. Vkladajte a vykladajte obrobky na paletu a čakajte na nakladacej stanici, zatiaľ čo vreteno odoberá triesku v pracovnom kryte, aby stroj mohol naďalej vyrábať obrobky. Môžete si dokonca nastaviť novú úlohu na jednej palete, zatiaľ čo stroj vyrába obrobky na druhej. Vyhradená tabuľka časového rozvrhu paliet v riadiacom systéme Haas vám umožní kontrolu stavu každej palety.

Porovnanie špecifikácií (palce)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Pohyby osí (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Čelo vretena k stolu – maximum a minimum 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Rýchloposuvy (X, Y, Z) 800 palcov/min 1 200 palcov/min 1 000 palcov/min
Maximálna rýchlosť posuvu rezania 500 palcov/min 833 palcov/min 650 palcov/min
Otáčky vretena (maximálne, nadštandardná výbava) 8 100 ot./min (15 000 ot./min) 12 000 ot./min (15 000 ot./min) 8 100 ot./min (30 000 ot./min)
Parametre vretena a hnací systém 30 k, priamy pohon "inline" 30 k, priamy pohon "inline" 30 k, priamy pohon "inline"
Kapacita štandardného meniča nástrojov (nadštandardná výbava) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Počet paliet (nadštandardná výbava – skupina paliet) 2 (6+1) 2 (6+1) –
Čas výmenu palety za paletu 18 sekúnd 18 sekúnd –
Maximálna hmotnosť na palete (skupina paliet, nadštandardná výbava) 880 libier (500 libier) 880 libier (500 libier) 3 000 libier

Porovnanie špecifikácií (metrické jednotky)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Pohyby osí (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Čelo vretena k stolu – maximum a minimum 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rýchloposuvy (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maximálna rýchlosť posuvu rezania 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Otáčky vretena (maximálne, nadštandardná výbava) 8 100 ot./min (15 000 ot./min) 12 000 ot./min (15 000 ot./min) 8 100 ot./min (30 000 ot./min)
Parametre vretena a hnací systém 22,4 kW, priamy pohon "inline" 22,4 kW, priamy pohon "inline" 22,4 kW, priamy pohon "inline"
Kapacita štandardného meniča nástrojov (nadštandardná výbava) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Počet paliet (nadštandardná výbava – skupina paliet) 2 (6+1) 2 (6+1) –
Čas výmenu palety za paletu 18 sekúnd 18 sekúnd –
Maximálna hmotnosť na palete (skupina paliet, nadštandardná výbava) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Vreteno –


Stroje typového radu VC majú rovnaké výkonné a dielensky osvedčené vreteno firmy Haas, dodávané štandardne s väčšinou vertikálnych obrábacích centier Haas.

Inline vreteno s priamym pohonom s kužeľom 40 je prepojené priamo na motor. Zaisťuje to vynikajúcu povrchovú úpravu a zvýšenú tepelnú stálosť. Inline vreteno sa dodáva s otáčkami až do 15 000 ot./min, ako aj kužeľ HSK-A63. 

  • Kvapalinové chladenie na dlhé hodiny spoľahlivej prevádzky
  • 17,125" (435 mm) stupňovitá široká forma oddelenie lineárnych vedení osi Z pre pevnú stabilitu
  • Robustná konštrukcia guľôčkovej skrutky 40 mm osi Z a lineárnych vedení 35 mm
  • Obsahuje prstenec chladiacej kvapaliny s viacerými dýzami na rozšírenie pokrytia chladiacej kvapaliny
  • Nadštandardná výbava – programovateľná tryska chladiacej kvapaliny s 34 pozíciami na precízny prívod chladiacej kvapaliny do rezných nástrojov rôznej dĺžky (ilustrovaná na obrázku)
  • Nadštandardná výbava chladenia cez vreteno (300 alebo 1000 psi)
  • Nadštandardná výbava – prefúknutie prúdom vzduchom cez nástroj
  • Nadštandardná výbava – systém Pulse-Jet na rezanie závitov a vŕtanie s olejom

 

Menič paliet

VC-400 a VC-400SS sú štandardne vybavené dvojpaletovým systémom výmeny. So stolom v štýle frézky môžete mať vedľa seba na každej palete dva zveráky na obrábanie dielov v malých výrobných dávkach. Môžete tiež obrábať veľké diely nastavením jednej operácie na každej palete s viacerými zverákmi. 

Stôl je vybavený troma štandardnými drážkami T 5/8" (16 mm), vhodné pre takmer akýkoľvek typ upínania obrobku na rýchle a jednoduché nastavovanie.

  • Rozmery stola: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Štandardné drážky T 5/8" (16 mm)
  • Hydraulické upínanie pre tuhé obrábanie
  • Maximálna nosnosť každej palety je 880 lb (399 kg)
  • Maximálna nosnosť každej skupiny paliet je 500 lb (227 kg)

Hydraulické upínanie paliet

Hydraulická jednotka poskytuje silu na upnutie paliet k prijímaču paliet, ako aj na zdvíhanie a spúšťanie mechanizmu meniča paliet.

Hydraulické upínanie zaručuje opakovateľnú presnosť pri každej výmene palety a dodáva vysokú tuhosť pri náročnom obrábaní.

Skupina paliet (nadštandardná výbava)

Ak vykonávate vysokoobjemové výrobné série, obrábanie s nízkym objemom výroby alebo vysokou variabilitou produktov alebo len chcete mať prevádzku bez nutnosti dohľadu nad výrobným procesom, produktivitu môžete zvýšiť pomocou nášho plne integrovaného systému pre skupinu paliet. VC Seriec Pallet Pool je dokonale integrovaný s riadiacim systémom Haas, vrátane zjednodušenej tabuľky rozvrhu paliet. Rozvrhovanie paliet je tak možné z jedinej vyhradenej obrazovky. Každej palete môžete priradiť programy a znova spustiť úlohu uprostred procesu.  

  • 6 úložných miest + 1 obrábacia stanica
  • Vrátane 7 funkčných paliet
  • Palety 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Vyžaduje si nadštandardná výbava – bočný menič nástrojov (SMTC) 50+1.
  • Nie je kompatibilný s nadštandardnou výbavou – 4. a 5. osou.
  • Maximálna hmotnosť jednej palety, vrátane upnutia obrobku: 500 lb (227 kg)
  • Nedostupné pre inštaláciu na mieste

 

Menič nástrojov namontovaný na boku (SMTC)

VC-400 a VC-400SS sú štandardne vybavené meničom nástrojov na 30+1 nástroj. 

Naše vlastné meniče nástrojov vyrábame od roku 1988, pričom dbáme na úplnú integráciu a funkčnosť. Používame vlastné návrhy a nikdy to nezmeníme.

Tento bočný menič nástrojov (SMTC) Haas má karusel ovládaný servomotorom umožňujúci priame polohovanie ktoréhokoľvek nástroja v karuseli – indexácia po jednej pozícii je tak minulosťou. Rýchlejšie polohovanie znižuje doby cyklu počas krátkych obrábacích operácií alebo vtedy, keď karusel nie je vopred nastavený na ďalší nástroj.

  • Štandardný kužeľ 40, 30 + 1 nástrojov
  • Je k dispozícii pre vreteno HSK-A63
  • K dispozícii je bočný výmenník 50 + 1 nástrojov (prídavný)
  • Karusel s priamym polohovaním pre mimoriadne rýchle nastavovanie nástrojov
  • Rýchle výmeny nástrojov znižujú doby cyklu pri každej výmene nástrojov
  • Tabuľka dutín nástrojov v ovládaní umožňuje úplnú kontrolu nad ovládaním meniča nástrojov
  • Označte nástroje ako LARGE (VEĽKÉ) a vedľajšie dutiny zostanú prázdne
  • Označte nástroje ako HEAVY (ŤAŽKÉ) a menič nástrojov spomalí svoj pohyb

Manažment triesok

Srdcom systému manažmentu triesok VC-400 je širší pásový dopravník triesok v strede stroja, priamo pod vretenom. Strmé steny vnútorného krytu ľahko navádzajú triesky k dopravníku. 

Dopravník odvádza triesky vo výške štandardného priemyselného valca.  Čistiace trysky namontované v strope sú napájané samostatným čerpadlom chladiacej kvapaliny a umožňujú vám nasmerovať tok chladiacej kvapaliny do oblastí, kde sa môžu zhromažďovať triesky, aby sa ďalej zlepšilo odvádzanie triesok. 

Automatický zdvíhač sondy (prídavné)


Automatické rameno snímača počas obrábania presunie sondu nastavenia nástroja do ochranného priestoru. Keď je potrebný snímač nástrojov, kód M104 aktivuje automatické rameno snímača, ktoré zdvihne snímač a zaistí ho na svojom mieste. Po dokončení snímania kód M105 zasunie snímač do jeho ochranného priestoru.

  • Súčasť prídavného bezdrôtového intuitívneho systému sondy (WIPS)
  • Programovateľný kódmi M na kontrolu nástrojov počas procesu
  • Vyhradená stránka o riadiacom systéme Haas pre manuálnu prevádzku
  • Sonda zostáva v pracovnom kryte chránená od triesok a kontaminácie 

Stupňovitá základňa a stojan

Stupňovitá konštrukcia základne a stojana VC-400/SS s jednou lineárnou vodiacou koľajnicou osi X v inej horizontálnej rovine ako druhá, zvyšuje tuhosť a stabilitu zostavy stojana s hlavou vretena. Vďaka hydraulickému upínaniu paliet a stupňovitej konštrukcii základne/stojana je celý stroj tuhší, po celej dráhe posunu až do konca! 

  • 21,5" (546 mm) stupňovitá široká forma pre pevnú stabilitu na osi X
  • Guľôčkové skrutky veľkého priemeru 40 mm na všetkých osiach
  • Robustné lineárne vedenia 35 mm na všetkých osiach
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 22.00 in 559 mm
Os Y 16.00 in 406 mm
Os Z 20.00 in 508 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 24.0 in 610 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 22.0 in 559 mm
Šírka 14.5 in 368 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 2.76 in 70 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Počet paliet 2 2
Dĺžka palety 22.00 in 559 mm
Šírka palety 14.50 in 368 mm
Maximálna nosnosť paliet 880 lb 399.0 kg
Max. priemer obrobku 22.5 in 572 mm
Maximálna výška obrobku 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas výmeny palety 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 3380 lbf 15035 N
Max. rezný tlak Y 3380 lbf 15035 N
Max. rezný tlak Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12 in 305 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.40 s 2.40 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 1/2 in 1/2 in
Spojka (vzduch) 1/2 in 1/2 in
Min. tlak vzduchu 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Exportná paleta 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Hmotnosť 17520 lb 7947.0 kg

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255