MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-8

  1. Vertikalne glodalice
  2. VR serija
  3. VR-8

VR-8

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-osni vertikalni obradni centar s hodom 1626 x 1016 x 1067 mm, 2-osna glava

Haas VMC-ovi VR serije savršeno su rješenje kada vaši 5-osni dijelovi imaju prevelike dimenzije za rotiranje pomoću rotacijskih stolova i truniona. Svaki stroj iz VR serije ima veliki stol sa T-utorima koji bez problema prihvaća velike obratke i stege, te moćnu 2-osnu gimbalnu glavu glavnog vretena koja omogućuje pristup bezmalo svim kutovima složenih dijelova, podrezivanje i 5-stranu strojnu obradu.    

  • Glava glavnog vretena s dvije osi pruža ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi
  • 5-osna istodobna strojna obrada
  • Snažne kočnice na B i C osovini za krugu 3+2 obradu.
  • HSK-A63 konus
  • Uključuje upravljanje središnjom točkom alata

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR

Napomena: Visina od teoretskog vrha konusa glavnog vretena do stola (minimalna i maksimalna) ovisi o orijentaciji glavnog vretena. Pogledajte nacrt stroja.
 

Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Detalji
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno s dvostrukom potporom od 20.000 rpm, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1, HSK

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • 8” prošireni slobodni hod Z osi
  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Predložak za ankeriranje
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
Tehnički detalji HSK -a i rješavanje problema
Haas Automation, Inc – Alati za CNC strojeve Vertikalne glodalice | VMC | Haas CNC strojevi | Haas Automation VR serija - 2-osno glavno vreteno Modeli VR-8 | 5. osna glodalica | HSK konus | Vertikalne glodalice – Haas CNC strojevi
Recently Updated

HSK - Glavno vreteno - Vodič za otklanjanje poteškoća


VR-8 | 5. osna glodalica | HSK konus | Vertikalne glodalice – Haas CNC strojevi

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

Introduction

Opcija HSK-A63 integrirana je u naš prethodni dizajn linijskog vretena 40T 15k, i to će biti izgrađeno u našem proizvodnom pogonu.  HSK-A63 koristi stil stezne jedinice B tvrtke OTT-JAKOB. Opcija vretena HSK-63A trenutno je dostupna na EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, VM-2, VM-3 i VM-6 s opcijskim maksimalnim brzinama od 12.000 ili 15.000 RPM

Opcija HSK-F63  dostupna je samo na GR-712 5ax i GM-2-5ax. Ovaj model imat će maksimalnu brzinu od 25.000 RPM.

Opcija HSK-A63 dostupna je samo na VR seriji i GM-2-5ax. Ovaj model imat će maksimalnu brzinu od 20.000 RPM. 

Opcija HSK-A100 dostupna je za model HDC-3-5AX. HSK-A100 koristi Rohm steznu čahuru. Ovaj model imat će maksimalnu brzinu od 6.000 RPM. 

     Držači alata tipa HSK se razlikuju od drugih rješenja za držanje alata koja koristimo u tome što su šuplji, kraći i imaju strmu dršku.  Skraćenica HSK je prevedena s njemačkog kao šuplja konusna drška.  Budući da su šuplji i kraći, oni su lakši i imaju sposobnost za obavljanje brže izmjene alata. Oni stežu držač alata radijalno i aksijalno, povezujući držač alata s licem vretena. HSK držači alata općenito su krući i tako smanjuju buku od rezonantnih frekvencija nastalih unutar sustava.  To dovodi do smanjene rezonancije i ukupnog uzornog sustava za držanje alata.

Pogledajte Držač alata i potezni vijak - Specifikacije referentni dokument sa specifikacijama za držača alata HSK63A.

How it Works

        HSK jedinica steže držač alata iznutra pomoću segmenata hvataljke [6] koja se kači na rampu unutar držača alata [10].  Oni giraju ka van i na taj način sila stezanja se povećava od centripetalne sile kako vreteno povećava brzinu. 

UPOZORENJE: Nikad nemojte pokretati HSK vreteno bez držača alata.  Centripetalna sila će oštetiti segmente hvataljke.

TRP (klip otpuštanja alata) sada ima dodatni prekidač koji će osjetiti je li alat instaliran na vreteno ili ne.  Ne bi trebalo dopustiti pokretanje vretena bez alata. Osjeća dodatni utor koji je instaliran na ispustu vodilice vretena.

      Stezni konus [4] vijaka na povlačnoj šipki.  Kad povlačna šipka oslobodi segmente hvataljke [6] vratit će se duž rampe steznog konusa i omogućiti uklanjanje ili umetanje alata.  Oni će zatim kliznuti naprijed i proširiti kad se povlačna šipka stegne. Odstojnik [8] primjenjuje prethodno opterećenje na segmente koji ih osiguravaju instaliranim na provrt osovine vretena u kojem sjede.  Push-out je postavljen zatezanjem ili otpuštanjem steznog konusa; vijak za zabravljivanje [5] zatim zaključava stezni konus u mjestu nakon postavljanja push-outa. Brončana cijev [2] učvršćuje se steznim konusom pomoću osigurača [1]. Usnu brtvu za cijev [3] uparite se s cijevi rashladnog sredstva, ako postoji, unutar držača alata. Ostale brtve sastoje se od dva O-prstena [7] i [9]. Sve ove komponente moraju biti dovoljno podmazane ili će sila stezanja biti izgubljena i sustav će se prerano trošiti.

 

Symptom Table

Simptom Mogući uzrok  Korektivna radnja
Rashladno sredstvo se napunilo unutar stezne jedinice. TSC je bio pokrenut. Držač alata je imao ugrađenu cijev rashladnog sredstva.  Alat nije bio TSC alat. Usna brtva u steznom konusu nije uspjela.  Zamijenite usnu brtvu.  Očistite i podmažite cijelu steznu jedinicu.  Pregledajte mali o-prsten u blizini navoja na povlačnoj šipci jer će ga možda trebati zamijeniti.
TSC je bio pokrenut. Cijev rashladnog sredstva nije ugrađena u držač alata. Očistite i podmažite cijelu steznu jedinicu.
TSC je bio pokrenut. Korišteni su odgovarajući držač alata i alat. Usna brtva je oštećena. Zamijenite usnu brtvu.  Očistite i podmažite cijelu steznu jedinicu.
 Cijev rashladnog sredstva je labava u držaču alata ili o-prsten u cijevi rashladnog sredstva zakazao. Pritegnite cijev rashladnog sredstva, po potrebi zamijenite o-prsten.  Očistite i podmažite cijelu steznu jedinicu.
Stezni vijak za zabravljivanje konusa teško se zateže ili otpušta prilikom postavljanja istiskivanja. Vijak za zaključavanje instaliran je unatrag. Uklonite stezni konus.  Uklonite vijak za zaključavanje.  Okrenite vijak za zaključavanje i postavite ga na stezni konus.  Postavite stezni konus i postavite istiskivanje.
šestokutni navoj u vijku za zaključavanje je oštećen. Uklonite stezni konus.  Uklonite vijak za zaključavanje i zamijenite ga.  Postavite stezni konus i postavite istiskivanje.
Sila stezanja je slaba. Mjerač sile stezanja nije ispravno postavljen ili ne radi ispravno. Izmjerite silu stezanja s drugim mjeračem kako biste to isključili.
Istiskivanje nije točno. Podesite položaj steznog konusa za postizanje ispravne udaljenosti istiskivanja.
Podmazivanje otkazuje. Podmažite prste hvataljke stezne jedinice i stezni konus.
Komponente stezne jedinice su istrošene. Ako su istiskivanje i podmazivanje točno, pregledajte ima li trošenja steznog konusa i prstiju hvataljke.  Po potrebi zamijenite.
Opruge povlačne šipke su zakazale. Ovo je malo vjerojatno.  Nemojte pretpostavljati da je to uzrok ako ostala rješenja nisu uspjela.
Držače alata je teško ukloniti s konusa. Istiskivač je postavljen prenisko.  (Kad je istiskivač postavljen prenisko sila stezanja može mjeriti vrlo visoko). Podesite pozicijiu steznog konusa kako biste dobili ispravnu udaljenost istiskivanja.
Prsti hvataljke su labavi u stanju istiskivanja.  To će se primijetiti samo kad se povlačna šipka aktivira bez držača alata u konusu. Stezni prostor jedinice je vezan ili mu je opruga zakazala. Rastavite steznu jedinicu, zamijenite odstojnik.  Pregledajte rezervni prsten i veliki o-prsten, zamijenite po potrebi.
Točnost pozicioniranja Z-osi nije dosljedna nakon korištenja sustava sondiranja. alatna sonda nije pravilno postavljena. Pogledajte odjeljak HSK – postavljanje sonde vretena ispod.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

Zamjena HSK stezne jedinice

Required Maintenance

TJEDNO:

  • Provjerite trošenje prstena za pakiranje (usne brtve)
  • Provjerite hvataljku na oštećenja, prljavštinu i dovoljnu količinu maziva

  Napomena: Vretena HSK-A100 treba podmazivati mjesečno. 

  • Ponovno podmažite sve rubove steznih klinova i segmenata hvataljka koji se međusobno dodiruju
  •  NAPOMENA: Nemojte miješati mazivo (vreteno je sastavljeno pomoću METAFLUX maziva: Metaflux paste 70-8508 ili Metaflux spray 70,82 su prihvatljivi). METAFLUX proizvod nije dostupan kod tvrtke Haas Automation i može se kupiti gotov
    •  Ako je uređaj vrlo prljav uklonite steznu jedinicu i temeljito očistite
    • Ne prskajte komprimirani zrak u steznu jedinicu vretena - to će ispuhati svo mazivo
    • Uvijek ostavite zaštitni držač alata u glavnom vretenu bez rupa kako bi se spriječila kontaminacija stezne jedinice
  • Obavite približno deset izmjena alata kako biste ravnomjerno rasporedili mazivo. 
  • Uklonite držač alata iz glavnog vretena i čistom krpom uklonite sve grudice vidljive masnoće.

6 MJESECI ILI 200.000 IZMJENA ALATA:

  • Izmjerite istiskivanje u otvorenom položaju (10,5 mm +/- 0,1 mm; 0,41 in +/-0,004 in)
    • Ponovno zakrenite vijak za zaključavanje kroz stezni alat ako je potrebno prilagoditi istiskivanje
  • Ispitna sila stezanja (sila povlačenja):
    • HSK-A63: 2835 - 4050 lbs 
    • HSK-F63: 1730 -  2472  lbs
    • HSK-A100: 10.116 - 13.038 lbs
    • Ako sila stezanja nije dovoljna, možda ćete morati ponovno podmazati steznu jedinicu, zamijeniti slomljene segmente hvataljke ili zamijeniti istrošenu povlačnu šipku. U skladu s tim riješite probleme.

GODIŠNJE ILI 500.000 IZMJENA ALATA:

  • Zamijenite brtvu za pakiranje (usno brtvilo)
    • Nije potrebno ukloniti brončani umetak za zamjenu brtve, koristite kliješta za stezanje brtve

HSK - Spindle Probe Seating

Prilikom umetanja sonde u vreteno postoji mogućnost nepravilnog postavljanja. To uzrokuje pogreške u pozicioniranju Z-osi reznih alate i može rezultirati ogrebotinama na obratku.

Da biste izbjegli ovaj problem, učinite sljedeće:

  • Izvršite izmjenu alata tako da se sonda umetne dvostrukom rukom, a ne ručno.
  • Nakon ugradnje sonde u vreteno, komadom papira provjerite ima li razmaka između sonde i konusa glavnog vretena (vidi sliku desno).
  • Za Haas HSK A63 vreteno: Ako postoji mali razmak, pogledajte odjeljak Postavljanje TRP prekidača stezaljke u odjeljku HSK-A63 - povlačna šipka vretena - postupak istiskivanja i podesite prekidač stezaljke kako je opisano.

HSK tool loading

Pritisnite ispuštanje alata.

Umetnite držač alata u vreteno i ako se lice držača alata ne upari uz lice vretena, alat nije pravilno usmjeren.  

Uklonite držač alata i rotirajte ga za 180 stupnjeva.

Ponovno umetnite držač alata i uparite lica.

UPOZORENJE: Ako je alat umetnut 180 stupnjeva van, vreteno se neće okretati, ali se može narediti izmjena alata koja bi mogla uzrokovati neuspjelu izmjenu alata ili ispadanje.

Special Tools Required

        Sve sljedeće alate potrebno je kupiti kako bi se pravilno održavala i servisila naša nova HSK vretena.  Ovi alati mogu se kupiti gotovi.  Ove alate možete nabaviti s bilo kojeg mjesta, a ovi linkovi daju primjer manje uobičajenih alata.  TAC Rockford i Advanced Machine Engineering Co imaju dobre opcije za HSK alate, a također prodaju čvrste torbe s različitim kompletima kako bi svi alati bili na jednom mjestu i zaštićeni. Svi alati moraju se kupiti u 63A i F verzijama ili s adapterima za svaki.  Držite alate kalibriranima i čistima.

  • T-0118 HSK-A63 O-RING MANDREL ALAT W/PAKIRANJE (Kupnja je dostupna samo putem Haas Automation)
  • Alat za mjerenje sile stezanja (sila povlačenja) za provjeru sile stezanja i stezane jedinice povlačne šipke
  • HSK-63A/F testna šipka (arbor/mandrel) za provjeru točnosti konusa
  • HSK-63A/F ER 32 stezna čahura za test kugličaste šipke
  • HSK-63A/F uravnoteženi držač alata (utikač) za provođenje ispitivanja vibracija
  • Alat za poravnavanje izmjenjivača alata HSK-63A/F (podijeljeni alat) za poravnavanje vretena s dvostrukom rukom
  • 5mm metrički šesterokutni bit utikač do zakretnog momenta vijka za zabravljivanje prilikom istiskivanja -  želite da ovo bude dovoljno dugo da prođe kroz držač alata – pogledajte HSK-A63 zamjenski postupak za detalje
  • M5 T-ručka šesterokutnog ključa za zavrtanje vijaka
  • 24mm ključ za hvatanje ravnina na steznom konusu
  • Brisač konusa vretena HSK za čišćenje konusa glavnog vretena
  • Brisač alata za vretena HSK za čišćenje držača alata
  • METAFLUX pasta 70-8508 samo Upozorenje: NIKAD NEMOJTE MIJEŠATI VRSTE MAZIVA
  • Namjenska četkica za ponovno podmazivanje ili METAFLUX sprej.  Držite čisto i ne dopustite apsolutno nikakvu kontaminaciju.
  • Kuka za skidanje o-prstenova
  • Kliješta za uklanjanje usne brtve i jedinica odstojnika

HSK-A63 Service Parts

STAVKA HAAS P/N
1 Zahtijeva zamjenu kompletne stezne jedinice (59-1695)
2 Zahtijeva zamjenu kompletne stezne jedinice (59-1695)
3 93-3137 (CIJEV RASHLADNOG SREDSTVA S USNOM BRTVOM HSK-A63)
4 Zahtijeva zamjenu kompletne stezne jedinice (59-1695)
5 93-3139 (VIJAK ZA ZAKLJUČAVANJE HSK-A63)
6 93-3141 (KOMPLET PRSTIJU HVATALJKI HSK-A63)
7 93-3142 (PRST HVATALJKE ODSTOJNIKA HSK-A63)
8 93-3143 (SIGURNOSNA KOPIJA PRSTENA HSK-A63)
9 93-3144 (VELIKA POVLAČNA ŠIPKA O PRSTENA HSK-A63)
10 93-3148 (VELIKA POVLAČNA ŠIPKA O PRSTENA HSK-A63)

Resources

Informacije o proizvodu, uključujući brzinu stropa, prenosivi zakretni moment i zamjenski brojevi dijelova, nalaze se u sljedećoj dokumentaciji i na web-mjestu Advanced Machine & Engineering Co.:
  • OTT-JAKOB HSK-B Stezni uređaj Vodič
  • OTT-JAKOB hvataljke i pribor Vodič
VIDEOZAPISI

Odaberite odgovarajući VR stroj za svoje potrebe!

Detaljno pogledajte cjelokupnu liniju VR strojeva. Uz moćnu 2-osnu gimbalnu glavu glavnog vretena, ovi veliki VMC-ovi savršeni su za 5-osne dijelove koji su preveliki za tradicionalne rotacijske stolove ili stolove truniona.

Mogućnosti rezanja VR-a

Inženjer Haas aplikacija, Micah Babcock, opisuje ispravne načine za korištenje VR serije. Uz jedinstvenu glavu glavnog vretena koja je standardna značajka za VR linije, ovi strojevi zahtijevaju različite strategije programiranja.

Recently Updated

PRVI POGLED: VR-8


VR-8 mogao bi biti savršeno rješenje kada su vam 5-osni dijelovi preveliki za rotiranje pomoću rotacijskih stolova i truniona. VR-8 ima veliki stol sa T-utorima koji bez problema prihvaća velike obratke i stege, te moćnu 2-osnu gimbalnu glavu glavnog vretena koja omogućuje pristup bezmalo svim kutovima složenih dijelova, podrezivanje i 5-stranu strojnu obradu.

POVEZANI PROIZVODI

3. osna alternativa

Haas VF-840

VF-8/40

CNC vertikalna glodalica s hodom od 1626 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Veći radni prostor

Haas VR-9

VR-9

5-osni vertikalni obradni centar; 2134 x 1016 x 1067 mm, 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Veći radni prostor

Haas VR-11

VR-11

5-osni vertikalni obradni centar; 3048 x 1016 x 1067 mm, 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno s dvostrukom potporom od 20.000 rpm, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1, HSK

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • 8” prošireni slobodni hod Z osi
  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Pregled

Strojevi iz Haas VR serije kombiniraju nadograđenu inačicu integriranog gimbalnog glavnog vretena korištenog u našem GM-2-5AX, s iznimno popularnim VMC-ovima serije VF. Rezultat je puni 5-osni alatni stroj svestrane primjene.

Ovo je bitno drukčiji alatni stroj u usporedbi s prethodnim inačicama strojeva VR serije. Ključna tehnička razlika je u konfiguraciji rotacijske osovine. U strojevima VR serije prethodne generacije kao nosač glavnog vretena korištena je A-os montirana na B-os dok je u novoj inačici B-os montirana na C-os. To znači da G-kod programi razvijeni za strojeve serije VR koji se više ne proizvode, nisu kompatibilni s novim inačicama, a postprocesore je potrebno izmijeniti tako da odražavaju drukčiju konfiguraciju osi.

Postoji nekoliko tehničkih detalja zbog kojih se glodalice VR serije vrlo razlikuju od brojnih drugih Haas strojeva s 5 osi koji su trenutno dostupni. Te su razlike objašnjene u sljedećim blokovima. Nastavite se pomicati da biste bolje razumjeli mogućnosti ovih jedinstvenih 5-osnih strojeva.

* Pretproizvodne specifikacije i dimenzije; podložno promjenama bez prethodne najave.

Glavno vreteno

Glodalice VR serije opremljene su glavnim vretenom HSK-A63 od 20.000 rpm sa značajkom integriranog dizajna motora. Ovo nadograđeno glavno vreteno odlikuje se 50 % većom snagom i 40 % većim momentom od glavnog vretena HSK-F63 u našem GM-2-5AX. Više snage omogućuje agresivnije uklanjanje materijala. Ovo je više od stroja za završnu obradu!

Visoka brzina vrtnje glavnog vremena najpogodnija je za aluminij, kompozitne materijale i druge neželjezne materijale, dok veća snaga omogućuje rezanje raznovrsnih čelika. Balansirane volumene odstranjenog materijala u vremenu, moguće je ostvariti primjenom modernih visokoučinkovitih tehnika glodanja.

Brzina od 20.000 rpm omogućuje vrlo visoke pokrivenosti površine za izvrsne završne obrade i male alate.  

Glavno vreteno s integriranim dizajnom motora omogućuje veliki faktor ubrzavanja kako bi se brzina glavnog vretena brzo podizala i spuštala. Pogledajte tablicu zakretnog momenta za svoju aplikaciju.

Gimbal Head

Glodalice VR serije su puni 5-osni strojevi s gimbalnom glavom, gdje su obje rotacijske osi postavljene na Z os, a sklop glavnog vretena/alata za rezanje se okreće dok je obradak stacionaran na strojnom stolu. To omogućuje alatu za rezanje da usmjeri bilo koji kut unutar granica hoda rotacijske osi.

G268 Značajka Koordinatni sustav

Koordinatni sustav značajki (G268) nova je značajka u Haas kontroli koja je jedinstvena za ovaj stroj sa stilom glave „gimbal head”. Radna ravnina je po definiciji okomita na središnju liniju glavnog vretena. Na većini drugih Haas 5-osnih strojnih glodalica, središnja linija glavnog vretena je paralelna sa Z osi, tako da bez obzira na orijentaciju obratka montiranog na rotacijskom stolu, radna je ravnina okomita na Z-os. Ovo pretpostavlja da se glave s fiksnim kutom ne koriste… više o tome kasnije.

G268 Značajka Koordinatni sustav (nastavak)

Sad kada se središnja linija glavnog vretena (alat za rezanje) može naginjati do gotovo bilo kojeg kuta, stvorili smo G268 značajku Koordinatni sustav za pojednostavljenje programiranja ravnih putanja alata u nagnutim radnim ravninama, uključujući konzervativne cikluse, kružnu interpolaciju i kompenzaciju rezača.

Naredite G268 s koordinatama X, Y- i Z osnim koordinatama u Koordinatnom sustavu obratka kako biste uspostavili referentnu točku Značajke koordinatni sustav. Nagnuti kut radne ravnine bit će okomit na trenutni smjer osi alata pomoću stvarnih kutova osi alata (B i C osi na glodalicama VR serije). Smjer osi alata također se može definirati pomoću opcijskih kodova adresa I, J, K s G268. Ova alternativna metoda definiranja kutova omogućuje upotrebu G268 Značajku Koordinatni sustav s glavama fiksnog kuta na strojnim glodalicama s 3 osi, kao i tokarilicama s 2 i 3 osi.

Za više detalja pogledajte Korisnički priručnik za G268.

G253 Orient glavno vreteno Normal u Značajku Koordinatni sustav

Komanda G253 orijentacije koordinatnog sustava glavnog vretena okomito na značajku, pojednostavljuje programiranje nagnutih radnih ravnina kada se koristi više alata u istoj nagnutoj ravnini.

Kada je G268 (Tilted Work Plane) aktivan, smjer osi alata i Značajka Koordinatni sustav pohranjuju se u upravljaču. Kad se završi posao s određenim alatom za rezanje u nagnutoj ravnini, možete se povući u siguran položaj i narediti izmjenu alata. Nakon što se alat promijeni i ponovo postavi na sigurno mjesto, naredite G253 (Orient glavno vreteno Normal u značajku Koordinatni sustav) da vrati alatnu os u nagnutu radnu ravninu. Nagnutu radnu ravninu nema potrebe otkazivati i ponovno je definirati za sljedeći alat, samo zato što ste izvršili izmjenu alata. 

Vektorski pomak

Strojevi s gimbalnim glavama trebaju kliznu stazu za šetanje po vektoru osi alata. Aktivirajte način rada vektorski pomak pritiskom na slovne tipke [V], zatim [J] nakon čega slijedi [HANDLE JOG] tipka. Šetanje se može dogoditi samo okretanjem ručke pomičnog kotača. Izađite iz načina rada Vektorski pomak pritiskom na jednu od jednoosnih tipki šetanje. Strojevi bez gimbalne glave, ali opremljeni držačima alata s fiksnim kutom, omogućuju korisniku da unese u fiksni kut nakon ulaska u režim vektorski pomak.

Značajka Vektorski pomak pomaže u oporavku kod nestanka struje tokom bušenja rupe pod kutem. Kad se napajanje uspostavi, upravljač zna da rotacijske osi nisu bile nula, tako da aktivira način RECOVERY. Vektorski pomak koristi se za uklanjanje alata za rezanje s obratka prije pokretanja funkcije Power Up/Restart za smještanje u strojnu nul točku osi stroja. Ovo čak funkcionira i za oporavak ureznika navoja ako je stroj bio u ciklusu urezivanja navoja kad je nestalo struje.

Kalibracija sigurne zone za zaštitu od sudara

 

Dizajn strojeva s gimbalnim glavama čini ih vrlo korisnim za mnoge aplikacije, ali iste značajke koje ih čine korisnim, čine ih i podložnijima sudaru. Činjenica da rotacijske osi mogu usmjeravati na alate za rezanje pod bilo kojim kutom, znači da su sigurne granice hoda ovog stroja dinamične i mijenjaju se s položajem stroja. Višestruke osi su uključene i ograničene definiranjem tih granica.

Strojevi VR serije imaju trajne elemente (vidi gore lijevo i desno) koji mogu biti potencijalno uključeni u kvar, poput stola stroja, stupa stroja, glave glavnog vretena, izmjenjivača alata i mosta stroja. Također ima i NE-stalne elemente koje treba uzeti u obzir, poput duljine alata i dimenzija obratka na stolu.

Cilj je eliminirati mogućnost kvara između trajnih elemenata stroja.

 

Softver VR serije definira ove potencijalne zone sudara i pohranjuje njihove pozicije na temelju podataka prikupljenih tijekom ciklusa kalibracije sonde i sigurne zone.

Jednom uspostavljen, upravljač sprječava kretanje u ograničenim zonama, temeljeno na trenutnim i nadolazećim naredbama položaja svih osi.

Najjednostavniji primjer prikazan je u nastavku. Pokretanje hoda osi Z je maksimizirano, tako da se strojna obrada s rotacijom B osi za 90 stupnjeva (slika dolje, lijevo) može izvesti što je moguće bliže stolu stroja. Problem je u tome što se konusu glavnog vretena može narediti da udari u stol ako je B os na nula stupnjeva (slika ispod, desno). Značajka sigurne zone ograničava hod osi Z kad je os B jednaka nuli i uklanja hod osi sigurne zone kada je os B 90-stupnja (ili minus 90-stupnjeva).

* Pretproizvodne specifikacije i dimenzije; podložno promjenama bez prethodne najave.

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 64.00 in 1626 mm
Os Y 40.00 in 1016 mm
Z os 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 29.0 hp 21.6 kW
Maks. brzina 20000 rpm 20000 rpm
Maks. obratni moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-A63 HSK-A63
Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks. brzina 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Kočni obratni moment 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hod ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. brzina 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Kočni obratni moment 442 ft-lbf 600 Nm
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 64.0 in 1626 mm
Širina 36.0 in 914 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
Broj standardnih T-utora 7 7
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 500 ipm 12.7 m/min
Brzi pomaci na X 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Y 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 3400 lbf 15124 N
Maksimalni potisak Y 3400 lbf 15124 N
Maksimalni potisak Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 5.0 in 127 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 12 in 305 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 2.80 s 2.80 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 3.60 s 3.60 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 20000 rpm 20000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 29.0 hp 21.6 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
Sanduk za izvoz 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
Težina 24800 lb 11250.0 kg
Domaća paleta s opcijom EC 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
Sanduk za izvoz s EC opcijom 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
Težina s opcijom EC 25100 lb 11385 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255