My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Auto Window (AUTO WINDOW)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Fereastră automată

    DOAR CNY
Pentru utilizarea cu sisteme de automatizare
  • Informații opțiune

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Fereastră automată; deschide și închide automat fereastra laterală a mașinii, atunci când este utilizată împreună cu roboții de încărcare sau alte sisteme de automatizare cu funcționare nesupravegheată. Fereastra automată este inclusă pe orice mașină mică și medie Haas din seria VF, UMC, DT sau DM, atunci când mașina este comandată cu un fond de palete, APL sau pachet de roboți.

NOTĂ: Controlul codului M nu este disponibil fără un sistem de automatizare. Opțiunea Fereastră automată este disponibilă numai pentru fereastra din dreapta. 

  • Disponibilă ca opțiune independentă pentru utilizarea cu sisteme de automatizare terțe
  • Integrat complet în unitatea de comandă Haas
  • Pentru utilizarea cu roboți de încărcare și alte sisteme de automatizare 
  • Nu poate fi deschisă/închisă de codul M fără automatizare


Opțiunea Fereastră automată pentru UMC-uri include echipamentele necesare pentru a roti compartimentul de comandă la 90° pentru un acces mai bun la fereastra laterală.*

*Cu excepția UMC-350HD-EDU

DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.