My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Electronic Handwheels (E-HANDWHEELS)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

Volanți de manevră electronici

    DOAR CNY
Oferă senzația de volant de manevră universal pe strunguri de sculărie de la Haas
  • Prezentare generală
  • Trimiteți informațiile

Volanții de manevră electronici pentru seria TL reduc eficient decalajul dintre prelucrarea manuală și CNC. Roțile de avans rapid sunt plasate la înălțimi de corecție, pentru a da senzația unui strung cu motor manual. Cu volanții de manevre electronici, puteți să tăiați o piesă întreagă manual sau să setați rapid un program CNC. Un suport magnetic vă permite să plasați consola volanților de manevră electronici oricând doriți, iar unitatea de comandă Haas are un afișaj digital (DRO) al poziției în modul Manetă de comandă avans rapid.

  • Roți de avans rapid electronice X și Z
  • Avans putere X și Z
  • Mod rapid
  • Cadran ajustabil pentru setarea treptelor avansului rapid
  • Cadran complet ajustabil pentru setarea vitezelor de avans


Trebuie să instalați Roata de mână electrică pe TL? Consultați ghidul de instalare!

GHID DE INSTALARE
Recently Updated

Volanți de manevră electronici


Ce părere aveți despre ușurința utilizării volanților de manevră pentru a efectua operațiuni de strunjire de bază? Opțiunea volanților de manevră electronici pentru seria TL, Strunguri de sculărie de la Haas, vă oferă control precis, ușor și „manual” asupra ambelor axe pentru poziționare, tăiere și multe altele. Puteți efectua avans sau mișcări rapide și prin utilizarea butoanelor de avans rapid, puteți ajusta avansul per turație, seta treptele avansului rapid și chiar teși – toate de la unitate volanților de manevră electronici. Deoarece unitatea are magneți puternici pentru montare, puteți plasa volanții de manevră oriunde pe mașină!

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.