My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VF-5SS-V

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria VF
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 270 mm x 660 mm x 635 mm

Naše modely V sú špeciálnymi konfiguráciami našich najpredávanejších modelov, ktoré ponúkame za najlepšie ceny v dejinách výhradne na čínskom trhu – aby ste si mohli z prvej ruky vyskúšať kvalitu, výkon a hodnotu strojov Haas. 

Zahŕňa

:
  • Príprava na chladenie cez vreteno
  • Pohon 4. osi
  • Dopravník triesok
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
Kontaktovať distribútora

SÉRIA VF

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Automatizácia
    • Informácie o stroji
    • Graf otočných uložení

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 50.00 in 1270 mm
    Os Y 26.00 in 660 mm
    Os Z 25.00 in 635 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 29.2 in 742 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 54.0 in 1372 mm
    Šírka 24.0 in 610 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 3.15 in 80 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3350 lbf 14902 N
    Max. rezný tlak Y 3350 lbf 14902 N
    Max. rezný tlak Z 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.40 s 2.40 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Exportná paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Hmotnosť 12700 lb 5761.0 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s 50 + 1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Exportná paleta s 50 + 1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Hmotnosť s 50 + 1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    4. | 5. os

    • Pohon a zapojenie 4. osi

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Pripravené na chladenie cez vreteno
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Rotácia a zmena mierky súradníc
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Doplnok pre otočný stôl tretej strany
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    4. | 5. os

    • Pohon a zapojenie 4. osi

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Pripravené na chladenie cez vreteno
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Rotácia a zmena mierky súradníc
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Doplnok pre otočný stôl tretej strany
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)*
    • Inštalačná príručka
    • Šablóna ukotvenia
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Situačný výkres
    • Návod na obsluhu
    • Leták pre sériu V
    • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
    • Doplnky pre zverák a tabuľka konfigurácií

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    VIDEÁ
    Recently Updated

    Stredne veľké frézky série VF


    Potrebujete poradiť s výberom správneho stroja VF? Pozrite si toto video a zistite viac o všetkých stredne veľkých strojoch VF, ktoré máme v ponuke.

    Vysoká rýchlosť v akcii
    Vysoké otáčky vretena, svižné rýchloposuvy a rýchle výmeny nástrojov znižujú doby cyklov a zaisťujú vysoký objem výroby.
    Vysoká rýchlosť so 4. osou
    Pozrite sa, ako rýchlo môžete na VF-2SS vyrábať diely vďaka mimoriadne rýchlemu otočnému stolu HRC210.
    Pozrite si stroje VF v akcii
    Zúčastnite sa na prehliadke dielne, ktorá vyrába pretekárske diely, a pozrite si široký rad strojov série VF a iných strojov spoločnosti Haas pri tom, ako vyrábajú diely, ktoré pomáhajú dosiahnuť víťazstvo!
    Odstraňovanie triesok a mazanie nástrojov
    Pozrite si všetky spôsoby, akými udržujú zvislé obrábacie centrá od spoločnosti Haas rezné nástroje namazané a reznú plochu bez triesok.
    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 270 mm x 508 mm x 635 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Väčší KUŽEĽ VRETENA

    Haas VF-550

    VF-5/50

    Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 270 mm x 660 mm x 635 mm

    • 50 Kužeľ
    • 3 Os
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    ROVNAKÝ výkon, NO VÄČŠÍ STROJ

    Product Image

    VF-6SS

    Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1626 x 813 x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    TH450 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA2TS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210M VF-5SS-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT210SP VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SP VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT450 VF-5SS-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRTA5 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C4 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y VF-5SS-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    TR210 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR310 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT100 VF-5SS-V ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    TRT160 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4-T VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT310 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2-T VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT350 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT260 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210VM VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA6 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

    Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

    Zostavenie a cena

    Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

    Začnite

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.