VF-5SS-V

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

Haas Vモデルは、ベストセラーのVFモデルを中国市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。 

以下が含まれます

。
  • スルースピンドルクーラント対応
  • 第4軸駆動
  • チップコンベヤ
  • 座標回転とスケーリング
  • 高速機械加工
  • ユーザー定義マクロ
  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 50.00 in 1270 mm
    Y軸 26.00 in 660 mm
    Z軸 25.00 in 635 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 29.2 in 742 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 54.0 in 1372 mm
    幅 24.0 in 610 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 3.15 in 80 mm
    標準Tスロットの数 7 7
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Y軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3350 lbf 14902 N
    最大スラストY 3350 lbf 14902 N
    最大スラストZ 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
    チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    輸出用パレット 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    重量 12700 lb 5761.0 kg
    50+1 SMTC付き国内用パレット 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    50+1 SMTC付き輸出用パレット 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    重量(50+1 SMTC含む) 12700 lb 5761 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    第4軸 | 第5軸

    • 第4軸駆動と配線

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • スルースピンドルクーラント対応
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • サードパーティロータリー対応装備
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    お客様の声

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    第4軸 | 第5軸

    • 第4軸駆動と配線

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • スルースピンドルクーラント対応
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • サードパーティロータリー対応装備
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル (ZIP)*
    • 設置ガイド
    • アンカーリングテンプレート
    • トルクグラフ
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル
    • Vモデルシリーズフライヤー
    • 自動化オプションと設定チャート
    • ビス オプションと設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    ビデオ
    Recently Updated

    VF中型シリーズ ミル


    適切なVFを選択するためにサポートが必要ですか? このビデオを見ると、当社がお勧めするすべての中型サイズVF機械がわかります。

    超高速で動作中の様子
    高度のスピンドル速度、高速ラピッド、素早い工具交換によりサイクル時間を短縮し、大量の生産を可能にします。
    4軸で超高速化
    超高速HRC210回転テーブル付きVF-2SSでいかに早くワークを加工できるかをご覧ください。
    動作中のVF機械を見てみる
    素晴らしいレースショップを見学して、VFシリーズの幅広い製品やその他Haasマシンが実際に動作し、競合に勝てる部品を製作している様子を見てみましょう!
    チップ除去とツール潤滑
    Haasの立型マシニングセンターがどのようにして切削工具の潤滑状態を保ち、切削エリアから切粉を除去しているかをご覧ください。
    関連製品

    小さい加工範囲

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    大型のスピンドルテーパー

    Haas VF-550

    VF-5/50

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 7.5k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    パフォーマンスは同等だが大型

    Product Image

    VF-6SS

    超高速CNC立型ミル - 移動量1,626×813×762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    TH450 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA2TS VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C2 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C3 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C4 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5CS VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRC160 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRC210 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT160 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT160SP VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT160SS VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210M VF-5SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT210SP VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT310 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT310SP VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT450 VF-5SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRTA5 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRTA6 VF-5SS-V ぴったり適合する
    T5C VF-5SS-V ぴったり適合する
    T5C2 VF-5SS-V ぴったり適合する
    T5C3 VF-5SS-V ぴったり適合する
    T5C4 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TR160 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TR160-2 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TR200Y VF-5SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TR210 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TR310 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TRT100 VF-5SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TRT160 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TRT210 VF-5SS-V ぴったり適合する
    TRT70 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210HT VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210SS VF-5SS-V ぴったり適合する
    TH240 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C-T VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C4-T VF-5SS-V ぴったり適合する
    TRT310 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT310SS VF-5SS-V ぴったり適合する
    HA5C2-T VF-5SS-V ぴったり適合する
    LT350 VF-5SS-V ぴったり適合する
    LT260 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210VM VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT200HS VF-5SS-V ぴったり適合する
    HQDA5 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HQDA6 VF-5SS-V ぴったり適合する
    HRT210S VF-5SS-V ぴったり適合する
    HDD255 VF-5SS-V ぴったり適合する