MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VF-5SS-V

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. VF-serie
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm

Onze V-modellen zijn speciale configuraties van onze best verkopende VF-modellen die we, exclusief voor de Chinese markt, tegen onze laagste prijzen ooit aanbieden - zodat u de kwaliteit, prestaties en waarde van Haas zelf kunt ervaren. 

Omvat

:
  • Klaar voor koeling door de spil
  • 4-assige aandrijving
  • Spanentransporteur
  • Coördinaten rotatie en vergroting/verkleining
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Definieerbare macro’s
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
Contactgegevens distributeur

VF-SERIE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Automatisering
    • Machine-informatie
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 50.00 in 1270 mm
    Y-as 26.00 in 660 mm
    Z-as 25.00 in 635 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 54.0 in 1372 mm
    Breedte 24.0 in 610 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 3.15 in 80 mm
    Aantal standaard T-sleuven 7 7
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
    IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3350 lbf 14902 N
    Max. drukkracht Y 3350 lbf 14902 N
    Max. drukkracht Z 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Exportpallet 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Gewicht 12700 lb 5761.0 kg
    Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Exportpallet met 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Gewicht met 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    4e- | 5e-as

    • 4-assige aandrijving en -bedrading

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • spanenlade filterset
    • Klaar voor koeling door de spil
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Voorziening voor externe draaitafels
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    ERVARINGEN VAN KLANTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    4e- | 5e-as

    • 4-assige aandrijving en -bedrading

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • spanenlade filterset
    • Klaar voor koeling door de spil
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Voorziening voor externe draaitafels
    • Eco-modus

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)*
    • Installatiehandleiding
    • Verankeringssjabloon
    • Koppelgrafiek
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding
    • Flyer V-modelserie
    • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
    • Opties en configuratieoverzicht voor de gereedschapsklem

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

    LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

    VIDEO’S
    Recently Updated

    Middelgrote VF-serie frezen


    Heeft u hulp nodig bij het kiezen van de juiste VF? Bekijk deze video om meer te weten te komen over alle middelgrote VF-machines die we beschikbaar hebben.

    Supersnel in actie
    Hoge spilsnelheden, snelle ijlgangen en snelle gereedschapswisselingen verminderen de cyclusduur en zorgen voor een groot productievolume.
    Supersnelheid met een 4e as
    Bekijk hoe snel u werkstukken kunt maken op een VF-2SS met een supersnelle HRC210-draaitafel.
    Bekijk VF-machines in actie
    Neem een rondleiding door een geweldige racewerkplaats, en bekijk een breed scala aan machines uit de VF-serie en andere Haas-machines in actie die winnende werkstukken maken!
    Spaanverwijdering en smering van gereedschap
    Bekijk alle manieren waarop verticale bewerkingscentra van Haas uw freesgereedschap gesmeerd houden en spanen uit de buurt van het freesgedeelte verwijderen.
    GERELATEERDE PRODUCTEN

    KLEINER WERKBEREIK

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Grotere SPILCONUS

    Haas VF-550

    VF-5/50

    CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm

    • 50 Conus
    • 3 As
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    DEZELFDE prestaties, MAAR GROTER

    Product Image

    VF-6SS

    Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1626 x 813 x 762 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
    TH450 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA2TS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C2 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C3 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C4 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5CS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRC160 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRC210 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160-2 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160SP VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT160SS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210-2 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210M VF-5SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRT210SP VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT310 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT310SP VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT450 VF-5SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRTA5 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRTA6 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    T5C VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    T5C2 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    T5C3 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    T5C4 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TR160 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TR160-2 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TR200Y VF-5SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    TR210 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TR310 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TRT100 VF-5SS-V ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    TRT160 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TRT210 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TRT70 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210HT VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210SS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TH240 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C-T VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C3-T VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C4-T VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    TRT310 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT310SS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HA5C2-T VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    LT350 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    LT260 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210VM VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT200HS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HQDA5 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HQDA6 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HRT210S VF-5SS-V POSITIEVE FIT
    HDD255 VF-5SS-V POSITIEVE FIT

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.