My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-5SS-V

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 270 × 660 × 635 mm

Naše modely V jsou speciálními konfiguracemi našich nejprodávanějších VF modelů, které nabízíme za historicky nejnižší ceny, výhradně pro čínský trh, takže můžete využít kvalitu, výkonnost a hodnotu společnosti Haas z první ruky.

 

Zahrnuje

:
    Příprava pro vnitřní chlazení
  • pohon čtvrté osy
  • Šnek na třísky
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Makra definovaná uživatelem
  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 50.00 in 1270 mm
    Osa Y 26.00 in 660 mm
    Osa Z 25.00 in 635 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 54.0 in 1372 mm
    Šířka 24.0 in 610 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 3.15 in 80 mm
    Počet standardních T-drážek 7 7
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
    Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3350 lbf 14902 N
    Max. síla Y 3350 lbf 14902 N
    Max. síla Z 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.80 s 1.80 s
    Tříska-tříska (prům.) 2.40 s 2.40 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Exportní paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Hmotnost 12700 lb 5761.0 kg
    Tuzemská paleta s 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Exportní paleta s 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Hmotnost s 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    4. | 5. osa

    • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Příprava pro vnitřní chlazení
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Pevné závitování
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Rotační požadavky třetí strany
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    4. | 5. osa

    • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Příprava pro vnitřní chlazení
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Pevné závitování
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Rotační požadavky třetí strany
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)*
    • Pokyny k instalaci
    • Šablona ukotvení
    • Tabulka krouticích momentů
    • Dispoziční výkres
    • Návod k obsluze
    • Leták o modelové řadě V
    • Tabulka možností automatizace a konfigurace
    • Tabulka možností a konfigurací svěráku

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    VIDEA
    Recently Updated

    Střední frézy řady VF


    Potřebujete pomoc při výběru té správné frézy VF? Podívejte se na toto video, ve kterém se dozvíte o všech středně velkých strojích VF, které máme v nabídce.

    Super rychlost v akci
    Vysoké rychlosti vřetena, rychloposuvy a rychlé změny nástrojů zkracují doby cyklů a zvyšují produktivitu výroby.
    Super rychlost se čtvrtou osou
    Podívejte se, jak rychle lze na stroji VF-2SS vyrábět díly se super rychlým otočným stolem HRC210.
    Podívejte se na naše stroje VF v akci
    Projděte si náš skvělý soutěžní obchod a podívejte se na celou řadu strojů řady VF a dalších strojů Haas v akci při výrobě dílů, které vítězí.
    Odebírání třísek a mazání nástrojů
    Podívejte se na všechny způsoby, jimiž vertikální obráběcí centra Haas zajišťují mazání řezných nástrojů a odebírání třísek z frézované oblasti.
    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1270 × 508 × 635 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Větší KUŽEL VŘETENA

    Haas VF-550

    VF-5/50

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 270 × 660 × 635 mm

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    STEJNÝ výkon, ALE VĚTŠÍ VELIKOST

    Product Image

    VF-6SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 813 × 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    TH450 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA2TS VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210M VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210SP VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT450 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRTA5 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TR210 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR310 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TRT160 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT310 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2-T VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT350 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT260 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA6 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.