My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-5SS-V

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 1 270 x 660 x 635 mm

Nos modèles I sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série VF à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles, exclusivement pour le marché indien, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

Inclut

 :
  • Arrosage à travers la broche prêt à l’emploi
  • Entraînement 4e axe
  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Usinage à grande vitesse
  • Macro définie par l’opérateur
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
Contacter un distributeur

SÉRIE VF

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Caractéristiques
    • Automatisation
    • Infos machine
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 50.00 in 1270 mm
    Axe Y 26.00 in 660 mm
    Axe Z 25.00 in 635 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 29.2 in 742 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
    Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
    Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 54.0 in 1372 mm
    Largeur 24.0 in 610 mm
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Entre axe des rainures en T 3.15 in 80 mm
    Nombre de rainures en T standard 7 7
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
    Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 3350 lbf 14902 N
    Effort max. Y 3350 lbf 14902 N
    Effort max. Z 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16.00 in 406 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.80 s 1.80 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.40 s 2.40 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Exporter palette 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Poids 12700 lb 5761.0 kg
    Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 12700 lb 5761 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    4e et 5e axes

    • Entraînement 4e axe et câblage associé

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pré-disposition pour arrosage centre broche
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Taraudage rigide
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Kit pour diviseur tiers
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    TEMOIGNAGES DES CLIENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    4e et 5e axes

    • Entraînement 4e axe et câblage associé

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pré-disposition pour arrosage centre broche
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Taraudage rigide
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Kit pour diviseur tiers
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)*
    • Guide d’installation
    • Modèle d’ancrage
    • Tableau couple
    • Schéma
    • Manuel d’utilisation
    • Feuillet publicitaire de la série modèle V
    • Tableau des configurations et options d’automatisation
    • Options des étaux et tableau de configurations

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

    ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

    VIDÉOS
    Recently Updated

    Fraiseuses série VF de taille moyenne


    Vous avez besoin d’aide pour choisir votre modèle VF ? Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur les modèles de taille moyenne de machines VF de notre gamme.

    Super-vitesse en action
    Les vitesses de broche élevées, avances rapides et changements d’outils accélérés réduisent les temps de cycle et augmentent le rendement de production.
    Super-vitesse avec un 4e axe
    Voyez la vitesse à laquelle vous pouvez produire des pièces sur une VF-2SS avec une table rotative HRC210 ultra-rapide.
    Découvrez les machines VF en pleine action
    Visitez notre atelier et découvrez une large gamme de modèles de série VF et d’autres machines Haas en action, produisant des pièces gagnantes !
    Évacuation des copeaux et lubrification des outils
    Découvrez toutes les façons permettant aux centres d’usinage à broche verticale Haas de garder vos outils de coupe parfaitement lubrifiés et d’évacuer les copeaux de la zone de coupe.
    PRODUITS CONCERNÉS

    VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

    VF-4SS-EU Haas

    VF-4SS-V

    Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 1 270 x 508 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix

    CÔNE DE BROCHE plus grand

    VF-550 Haas

    VF-5/50

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 270 x 660 x 635 mm

    • 50 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix

    MÊMES Performances, MAIS PLUS GRAND

    Product Image

    VF-6SS

    Fraiseuse CNC verticale 5 axes à super-vitesse avec courses de 1 626 x 813 x 762 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    TH450 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA2TS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C2 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C3 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C4 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5CS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRC160 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRC210 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT160 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT160-2 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT160SP VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT160SS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210-2 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210M VF-5SS-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRT210SP VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT310 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT310SP VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT450 VF-5SS-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRTA5 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRTA6 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    T5C VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    T5C2 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    T5C3 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    T5C4 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TR160 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TR160-2 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TR200Y VF-5SS-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    TR210 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TR310 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TRT100 VF-5SS-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    TRT160 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TRT210 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TRT70 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210HT VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210SS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TH240 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C-T VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C3-T VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C4-T VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    TRT310 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT310SS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HA5C2-T VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    LT350 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    LT260 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210VM VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT200HS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HQDA5 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HQDA6 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HRT210S VF-5SS-V CORRESPONDANCE
    HDD255 VF-5SS-V CORRESPONDANCE

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.