My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-5SS-V

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 1.270 x 660 x 635 mm

Modelele noastre V sunt configurații speciale ale celor mai bine vândute modele VF, pe care le oferim la cele mai mici prețuri, exclusiv pentru piața din China - astfel încât să puteți experimenta nemijlocit calitatea, performanța și valoarea Haas. 

Include

:
  • Lichidul de răcire prin arborele principal compatibil
  • Antrenare axa a 4 a
  • Transportator de șpan
  • Coordonare rotație și scalare
  • Prelucrarea la mare viteză
  • Macro-uri definite de utilizator
  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
Contactare distribuitor

SERIA VF

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 50.00 in 1270 mm
    Axa Y 26.00 in 660 mm
    Axa Z 25.00 in 635 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 29.2 in 742 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 54.0 in 1372 mm
    Lățime 24.0 in 610 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 3.15 in 80 mm
    Număr de canale T standard 7 7
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
    Curse rapide pe X 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3350 lbf 14902 N
    Tracțiune Y maximă 3350 lbf 14902 N
    Tracțiune Z maximă 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 2.40 s 2.40 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Paletă export 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Greutate 12700 lb 5761.0 kg
    Paletă internă cu 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Paletă export cu 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Greutate cu 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Axa a 4-a | 5-a

    • Cuplare și antrenare axa a 4-a

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Transportator de șpan
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Prelucrare la mare viteză
    • Tarodarea rigidă
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Utilizarea unei unități rotative terțe
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    MĂRTURIILE CLIENȚILOR

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Axa a 4-a | 5-a

    • Cuplare și antrenare axa a 4-a

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Transportator de șpan
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Prelucrare la mare viteză
    • Tarodarea rigidă
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Utilizarea unei unități rotative terțe
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)*
    • Ghid de instalare
    • Șablon de ancorare
    • Tabel cuplu
    • Schiță
    • Manual de utilizare
    • Pliant seria model V
    • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
    • Opțiuni menghină & Schema configurărilor

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    VIDEOCLIPURI
    Recently Updated

    Freze medii din seria VF


    Aveți nevoie de ajutor pentru a alege modelul VF potrivit? Urmăriți materialul video pentru a afla mai multe despre mașinile de dimensiune medie VF oferite de noi.

    Freză de mare viteză (Super Speed) în acțiune
    Turațiile ridicate ale arborelui principal, cursele rapide de mare viteză și schimbările rapide ale sculelor reduc durata ciclului și generează o producție cu un volum mai mare.
    Freză de mare viteză (Super Speed) cu axa a 4 a
    Priviți cât de repede puteți produce piese cu o VF-2SS, cu ajutorul unei mese rotative extrem de rapide HRC210.
    Priviți mașinile VF în acțiune
    Faceți un tur al unui atelier extraordinar pentru a vedea o gamă largă de Serii VF și alte mașini Haas în acțiune, care produc piese ce aduc victoria!
    Eliminarea șpanului și lubrifierea sculelor
    Vedeți toate modalitățile în care centrele Haas de prelucrare verticale mențin sculele de așchiere lubrifiate și elimină șpanul din zona de așchiere.
    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    CON ARBORE PRINCIPAL mai mare

    Haas VF-550

    VF-5/50

    Freză verticală CNC, cu curse de 1.270 x 660 x 635 mm

    • 50 Con
    • 3 Axa
    • 7.5k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    ACEEAȘI Performanță, DAR CU DIMENSIUNI MAI MARE

    Product Image

    VF-6SS

    Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 1626 x 813 x 762 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    TH450 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA2TS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5CS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC160 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC210 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160-2 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SP VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210-2 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210M VF-5SS-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRT210SP VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310SP VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT450 VF-5SS-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRTA5 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA6 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C2 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C3 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C4 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160-2 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR200Y VF-5SS-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    TR210 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR310 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT100 VF-5SS-V POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    TRT160 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT210 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT70 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HT VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TH240 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C-T VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3-T VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4-T VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT310 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310SS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2-T VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    LT350 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    LT260 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210VM VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT200HS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA5 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA6 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210S VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
    HDD255 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de informații suplimentare?

    Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.