My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-5SS-V

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-5SS-V

China Only

VF-5SS-V

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

Tarjoamme nyt Kiinan markkinoilla rajoitetun ajan myydyimpien koneidemme erikoiskokoonpanoversioita edullisemmin kuin koskaan aikaisemmin – voit siis kokea Haasin laadun, suorituskyvyn ja vastineen sijoitukselle omakohtaisesti. 

Sisältää seuraavat

:
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • 4. akselin valmius
  • Ruuvikuljetin
  • Koordinaattien kääntö ja skaalaus
  • Suurnopeustyöstö
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VF-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 50.00 in 1270 mm
    Y-akseli 26.00 in 660 mm
    Z-akseli 25.00 in 635 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 54.0 in 1372 mm
    Leveys 24.0 in 610 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 3.15 in 80 mm
    Vakio-T-urien määrä 7 7
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3350 lbf 14902 N
    Maks työntövoima Y 3350 lbf 14902 N
    Maks työntövoima Z 3350 lbf 14902 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Vientipaletti 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Paino 12700 lb 5761.0 kg
    Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Vientipaletti ja 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Paino ja 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    4- | 5-akselin valmius

    • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Valmius karanläpijäähdytykseen
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    4- | 5-akselin valmius

    • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Valmius karanläpijäähdytykseen
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)*
    • Asennusopas
    • Kiinnitysmalli
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat
    • V-mallisarjan esite
    • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
    • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    VIDEOT
    Recently Updated

    Keskikokoiset VF-sarjan jyrsinkoneet


    Tarvitsetko apua juuri sen oikean VF:n valitsemisessa? Katso tämä video, jossa kerrotaan kaikki valikoimamme keskikokoisista VF-koneista.

    Supernopeus toiminnassa
    Korkea karanopeus, nopeat pikaliikkeet ja nopeat työkaluvaihdot lyhentävät kiertoaikoja ja lisäävät tuottavuutta.
    Supernopeus ja 4. akseli
    Katso, miten nopeasti voit valmistaa osia VF-2SS:n ja supernopean HRC210-pyöröpöydän avulla.
    Näe VF-koneita toiminnassa
    Käy kierroksella esittelytilassamme ja näe laaja valikoima VF-sarjan ja muiden sarjojen Haas-koneita tekemässä voittajille sopivia osia!
    Lastujen poisto ja työkalun voitelu
    Katso kaikki tavat, joilla Haas-pystytyöstökeskukset pitävät leikkaustyökalusi voideltuina ja siirtävät lastut pois leikkausalueelta.
    OHEISTUOTTEET

    PIENEMPI TYÖALUE

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Suurempi KARAKARTIO

    Haas VF-550

    VF-5/50

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SAMA SUORITUSKYKY, MUTTA SUUREMPI

    Product Image

    VF-6SS

    Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    TH450 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210M VF-5SS-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT210SP VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VF-5SS-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRTA5 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VF-5SS-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    TR210 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VF-5SS-V VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    TRT160 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.