My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Vysokovýkonné vreteno 10 000 ot./min

    IBA CNY
Vysokorýchlostné inline vreteno s kužeľom 50
  • 10 000 Rýchlosť
  • 50 Kužeľ
  • 60 k Výkon
  • Spriahnutý Pohon
  • Informácie o doplnkoch
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Špecifikácie

TECHNICKÝ POPIS

DOKUMENTY

DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

Toto vysokovýkonné inline vreteno s kužeľom 50 a 10 000 ot./min. poskytuje o 33 % vyššiu rýchlosť ako štandardné vreteno pre vyššie rýchlosti rezania a povrchové rýchlosti posuvu. Je vybavené systémom vektorového pohonu s výkonom 60 k (44,7 kW), ktorý poskytuje vysoký výkon a krútiaci moment v celom rozsahu otáčok. Kompaktná konštrukcia systému priameho pohonu inline zjednodušuje servis a poskytuje plynulú a tichú prevádzku.

  • Inline vreteno s priamym pohonom – navrhnuté, vyrobené a zostavené priamo v závode
  • Systém vektorového pohonu s výkonom motora 60 k (44,7 kW)
  • Vysoký výkon a krútiaci moment pre nástroje s väčším priemerom a tuhšie materiály
Dokumenty
K DISPOZÍCII NA NASLEDUJÚCICH STROJOCH

Poznámka:

  • Nasledujúce tabuľky majú výhradne informatívny charakter.
  • Uvedené výkonové hodnoty sú založené na sieťovom napätí 240 V dodávanom v požadovanej hodnote prúdu.
  • Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od dodávaného napätia a prevádzkových podmienok.
  • Vretená Haas poskytnú tieto čísla najvyššieho výkonu (čo predstavuje 200 % zaťaženie vretena) po dobu 3 minút, 
    150 % zaťaženie vretena (75 % najvyššieho čísla) po dobu 10 minút, 100 % zaťaženie vretena (50 % najvyššieho čísla) nepretržite.
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
Max. krútiaci moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.