Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Visoko učinkovito vreteno z 10.000 rpm

    SAMO CNY
Visoko-hitrostno linijsko vreteno s konusom 50
  • 10k Hitrost
  • 50 Konus
  • 60 hp Moč
  • Direktni pogon Pogon
  • Informacije o opcijah
  • Graf navora
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

To visoko zmogljivo linijsko vreteno konus 50, z 10.000 rpm zagotavlja 33 % večjo hitrost kot standardno vreteno za večje rezalne hitrosti in hitrosti podajanja na površini. Ta vretena so opremljena s 60 KM (44,7 kW) vektorskim pogonskim sistemom, ki nudi višjo moč v celotnem razponu vrt/min. Kompaktna zasnova linijskega sistema z direktnim pogonom poenostavlja servis in zagotavlja nemoteno in tiho obratovanje.

  • Linijsko vreteno z direktnim pogonom – oblikovano, izdelano in nameščeno znotraj podjetja
  • 60 konjskih moči (44,7 kW) sistema vector drive
  • Večja moč in navor za orodja z večjim premerom in trše materiale
Dokumenti
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Opomba:

  • Naslednje skice so namenjene samo za referenco.
  • Številke napajanja temeljijo na napajanju 240 V, dovedeno pri ustrezni napetosti.
  • Dejanski rezultati so lahko drugačni, odvisno od napajanja in pogojev obratovanja.
  • Vretena Haas bodo zagotovila takšno največjo moč (ki je enaka 200 % obremenitvi vretena) v trajanju 3 minut, 
    150 % obremenitve vretena (75 % največje moči) v trajanju 10 minut, 100 % obremenitve vretena (50 % največje moči) neprekinjeno.
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.