10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


高性能10,000rpmスピンドル

    CNY限定
高速50テーパーインラインスピンドル
  • 10,000 速度
  • 50 テーパー
  • 60 hp 電源
  • インライン 駆動
  • オプション情報
  • トルクグラフ
  • 仕様

概要

文書

これらの機械で使用可能

この高性能な10,000rpmインライン50テーパースピンドルは、標準のスピンドルより33%高速で、より高い切削速度と面送りレートを実現します。このスピンドルは、全回転数範囲でより高度なパワーとトルクを提供する60 hp(44.7 kW)ベクトル駆動システムを特長としています。インラインダイレクトドライブシステムのコンパクトな設計は、修理点検を簡素化し、スムーズな低騒音操作を実現します。

  • インラインダイレクトドライブスピンドル – 自社で設計、製造、生産
  • 60馬力(44.7kW)ベクトル駆動システム
  • 大口径工具や硬質な素材に対応する高出力と高トルク
文書
以下の機械で使用可能です

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大速度 10000 rpm 10000 rpm
最大トルク 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。