My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Nagy teljesítményű 10 000 rpm fordulatszámú orsó

    CSAK KÍNAI JÜAN
Nagy sebességű 50-es főorsókúpú soros orsó
  • 10 000 Fordulatszám
  • 50 Kúpos
  • 60 hp Áramellátás
  • Soros Hajtás
  • Az opciók adatai
  • Nyomatéktáblázat
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ez a nagy teljesítményű 10 000 rpm fordulatszámú SK-50 kúposságú orsó a nagyobb forgácsolási sebességek és felületi előtolási sebességek érdekében 33%-kal nagyobb sebességet biztosít, mint a szabványos orsó. 60 LE-s (44,7 kW) vektorhajtás-rendszer található rajta, mely a teljes fordulattartományban magas teljesítményt és nyomatékot kínál. A soros közvetlen hajtású rendszer kompakt kialakítása leegyszerűsíti a szervizelést, és sima, csendes működést biztosít.

  • Soros közvetlen hajtású orsó – házon belül tervezve, gyártva és összeszerelve
  • 60 lóerős (44,7 kW) vektorhajtású rendszer
  • Nagyobb teljesítmény és nyomaték nagyobb átmérőjű szerszámokhoz és kemény anyagokhoz
Dokumentumok
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL

Megjegyzés:

  • Az alábbi táblázatok csak referencia gyanánt szolgálnak.
  • Ezek a teljesítményadatok a szükséges áramerősségen szolgáltatott 240 V-os tápellátáson alapulnak.
  • A tényleges eredmények a szolgáltatott tápellátástól és a működési feltételektől függően eltérőek lehetnek.
  • A Haas-orsók ezeket a csúcsteljesítmény-adatokat (melyek 200%-os orsóterhelésnek felelnek meg) három percen keresztül nyújtják, 
    150%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 75%-a) 10 percig, 100%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 50%-a) folyamatosan.
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
Max. nyomaték 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 10000 rpm 10000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.