My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Wrzeciono o wysokiej wydajności 10 000 obr./min

    TYLKO W WALUCIE CNY
Wysokoobrotowe wrzeciono z napędem bezpośrednim ze stożkiem 50
  • 10 000 Prędkość obrotowa
  • 50 Stożek
  • 60 hp Zasilanie
  • Wrzeciono z napędem bezpośrednim Napęd
  • Informacje o opcji
  • Wykres momentu obrotowego
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

To wydajne wrzeciono z napędem bezpośrednim o prędkości 10 000 obr./min i stożkiem 50 zapewnia o 33% wyższą prędkość niż wrzeciono standardowe przy wyższych prędkościach skrawania oraz większą prędkość posuwu powierzchniowego. Jest wyposażone w napęd wektorowy o mocy 60 hp (44,7 kW), który zapewnia wysoką moc i moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych. Kompaktowa konstrukcja wbudowanego systemu napędu bezpośredniego upraszcza serwis i zapewnia płynną, cichą pracę.

  • Wrzeciono z napędem bezpośrednim – zaprojektowane i produkowane przez Haas
  • System z napędem wektorowym 60 koni mechanicznych (44,7 kW)
  • Większa moc i moment obrotowy dla narzędzi o większej średnicy i twardych materiałów
Dokumenty
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment obrotowy 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.