10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


고성능 10,000rpm스핀들

    CNY 전용
고속 50-테이퍼 인라인 스핀들
  • 10,000 속도
  • 50 테이퍼
  • 60hp 동력
  • 인라인 구동
  • 옵션 정보
  • 토크 차트
  • 규격

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

이 고성능 10,000rpm 인라인 50 테이퍼 스핀들은 표준 스핀들보다 33% 더 빠른 속도를 제공하여 절삭 속도와 표면 이송량을 더 높입니다. 이것의 특장점은 RPM 범위 전체에서 높은 동력과 토크를 제공하는 60hp(44.7kW) 벡터 드라이브 시스템입니다. 인라인 직접 구동 시스템의 소형 설계는 서비스를 단순화하고 부드러운 저소음 조작을 가능하게 합니다.

  • 인라인 직접 구동 스핀들 – 자체 설계, 제조 및 제작
  • 60hp(44.7kW) 벡터 드라이브 시스템
  • 더 큰 지름의 공구 및 강한 재료들에 높은 동력과 토크 제공
문서
다음 기계에서 사용 가능

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
최대 토크 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.