MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Hogesnelheidsspil met 10.000 omw/min

    ALLEEN CNY
50-conus HP-inlinespil
  • 10.000 Snelheid
  • 50 Conus
  • 60 hp Voeding
  • In-line Aandrijven
  • Informatie over opties
  • Grafiek met koppel
  • Specificaties

OVERZICHT

DOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Deze 50-conus HP-inlinespil met 10.000 omw/min biedt 33% meer snelheid dan de standaardspil voor hogere frees- en oppervlaktevoedingssnelheden. De spil is voorzien van een systeem met vectoraandrijving van 60 pk (44,7 kW) dat een hoger vermogen en koppel levert over het hele bereik omw/min. Het compacte ontwerp van het in-line directe aandrijfsysteem vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een soepele, stille bewerking.

  • In-line direct aangedreven spil – in eigen beheer ontworpen, gefabriceerd en in elkaar gezet
  • 60 pk (44,7 kW) vectoraandrijfsysteem
  • Meer vermogen en een hoger koppel voor freesgereedschappen met een grotere diameter en harde materialen
Documenten
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES

Let op:

  • De volgende grafieken zijn alleen ter referentie.
  • Deze voeding getallen zijn gebaseerd op 240V-service, geleverd bij de vereiste stroomsterkte.
  • De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de geleverde voeding en de gebruiksomstandigheden.
  • Haas spillen leveren deze piekvermogensgetallen (wat overeenkomt met 200% spilbelasting) gedurende 3 minuten, 
    150% spilbelasting (75% van het piekgetal) gedurende 10 minuten, 100% spilbelasting (50% van het piekgetal) continu.
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
Max. snelheid 10000 rpm 10000 rpm
Max. koppel 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.