MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
10k Inline Spindle, 60 hp (10K-50T-IN-HP)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Mandrino da 10.000 rpm ad alte prestazioni

    SOLO CNY
Mandrino in linea cono 50 ad alta velocità
  • 10.000 Velocità
  • 50 Cono
  • 60 hp Potenza
  • In linea Azionamento
  • Informazioni sulle opzioni
  • Grafico di coppia
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questo mandrino cono 50 in linea da 10.000 rpm ad alte prestazioni fornisce il 33% in più di velocità rispetto al mandrino standard per velocità di taglio e velocità di avanzamento della superficie superiori. È dotato di un sistema di comando vettoriale da 60 hp (44,7 kW) che fornisce una potenza e una coppia elevate in tutta la gamma di rpm. Il design compatto del sistema in linea a trasmissione diretta semplifica la manutenzione e garantisce un funzionamento silenzioso e ininterrotto.

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta: progettato, prodotto e costruito internamente
  • Sistema di comando vettoriale 60 cavalli vapore di potenza (44.7  kW)
  • Potenza e coppia elevate per utensili dal diametro maggiore e materiali duri
Documenti
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Velocità max. 10000 rpm 10000 rpm
Coppia massima 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.