Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
ST-15

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

ST-15

    SAMO CNY
CNC stružnica z maks. kapaciteto 14" x 16" in premerom palice skozi vreteno 2,5"

  • 8.3" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč
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
Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj. Standardna 6" (150 mm) betonska tla v industrijskih zgradbah običajno zadoščajo. Vendar pa težki in kompleksni stroji, kot npr. rezkalniki z velikim ogrodjem in UMC, lahko zahtevajo 12" (300 mm) betonsko osnovo za natančno geometrijo. Upoštevajte naslednje specifikacije:
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
Kompleti za sidranje stroja so na voljo pri HFO. Ti kompleti ne ustrezajo zahtevam za stavbno, protipotresno ali stacionarno opremo. Če želite izpolniti te specifikacije, se obrnite na strokovnjaka.
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
Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.
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
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SE SMEJO UPORABLJATI LE KOT REFERENČNI VODNIK.

POMEMBNO: Za vse ključne točke za dvig stroja glejte nalepko za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Sprednje verige, pritrjene na osnovo, pomagajo stabilizirati stroj, ne smejo pa nositi glavne obremenitve. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja. Kompleti za dvig stroja so na voljo za večino strojev. Kompleti vključujejo nosilce in priklopni material za dvig stroja. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas. Shranite nosilce in priklopni material za dvig stroja na varnem mestu, da bo na voljo, če boste znova premikali stroj. Uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas. Če se priklopni material za dviga stroja izgubi ali poškoduje, se obrnite na vašo tovarniško izpostavo Haas. Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja.

Glejte nalepko za dvig stroja. Pritrdite nosilec in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic.

Zahteve za zrak | Dimenzije za transport | Električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 4000 rpm 4000 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 20.0 hp 14.9 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Izvozna paleta 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Teža 7900 lb 3584.0 kg
Prenos vseh dimenzij za transport (PDF)

Zahteve za zrak za stroje Haas

Vaš stroj mora imeti dovod čistega, suhega zraka pri minimalnem tlaku in prostornini, da deluje pravilno. Glejte spodnjo tabelo.

  • Za lokacijo dovoda zraka glejte risbo strojne postavitve, ki jo najdete na http://haascnc.com.

Opomba: Če izvedete pomožne povezave za dovod zraka, morajo biti na vhodni (neregulirani) strani zračnega filtra/regulatorja ali zračnega zapornega ventila.

  • Dovedite stisnjeni zrak s kompresorjem z močjo najmanj 2 KM (1,5 kW) z najmanj 20-galonskim (75 l) rezervoarjem, izdelanem za neprekinjeno delovanje.
  • Vaš kompresor mora imeti moč 2 KM (1,5 kW) za vsak stroj (npr. namestitev 5 strojev zahteva kompresor z močjo 10 KM (7,5 kW)).

*Če je tlak zraka na dovodu višji od 120 psi (8,2 bar), morate dobaviti regulator zračnega tlaka.

Emulzija


Pozor:
 Za emulzijo ne uporabljajte tako imenovanih "čistih" izdelkov na bazi mineralnih olj. Ti izdelki povzročajo poškodbe cevi in tesnil na celotnem stroju. Če uporabljate sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva, uporabite samo priporočena olja.

Opomba: Ne pozabite vzdrževati mešanice emulzije, da bo koncentracija emulzije ostala na sprejemljivih ravneh. Nepravilno vzdrževane mešanice emulzije lahko povzročijo, da komponente stroja rjavijo. Garancija ne krije poškodb zaradi rje.

  • Pojdite na vir za emulzijo orodij stroja na www.haascnc.com/video. Serija videoposnetkov o emulziji orodij stroja vam podaja popolne informacije o vzdrževanju emulzije.
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
  • Za lokacijo električnega vhoda, glejte risbo strojne postavitve.

Napajanje 440 V *

  • Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajanjem 220 VAC. Izbirni visokonapetostni transformator (380–480 V AC) je na voljo za vse modele, razen za namizne stroje CL-1 in CM-1.
  • Opomba: Tega visokonapetostnega notranjega transformatorja ni mogoče namestiti na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Ozemljitev

  • Ozemljitvena žica je potrebna zaradi varnosti upravljavca in pravilnega delovanja.
  • Na šasijo stroja je treba priključiti ločeno ozemljitveno žico. Žica mora imeti enake dimenzije kot vhodno napajanje. Žica mora imeti minimalni presek 10 mm² (AWG #7).
  • Ozemljitvena žica mora biti povezana z glavno ozemljitvijo stavbe.
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
  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec „Polni obremenitveni tok“ v zgornji tabeli „Električna specifikacija“.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.