My Haas 欢迎
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-15

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

ST-15

    仅人民币
 
数控车削中心,能够加工 14" x 16" 的最大部件尺寸和 2.5" 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源

  • 布局图
  • 起吊说明
  • 气源/电气/冷却液/运输
  • 其他资源

预装检查表

下载预装检查表以供打印

简介


如果正确准备好安装场地,机床安装会更加简单快捷。收集以下信息:

  • 确保地面适合放置机床。欲知更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
    • 如果必须浇筑新地基,务必确保您有足够时间等待混凝土达到 28 天强度。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 安排安装日期和时间。告知相关的 Haas 专卖店,以便他们派遣技术人员。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解更多信息。
逐步安装指南

放置和准备


☑
地基

必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12" (300 mm) 的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 参阅以下规格:

  • 混凝土必须直接浇筑在楼板上。
  • 混凝土的强度必须为 3500 psi (240 bar),即,28 天强度。
  • 混凝土骨料的平均粒径必须为 1 英寸(25 毫米)。
  • 钢筋的抗拉强度必须为 40 ksi (2700 bar)。
  • 必须在平地附近挖方。清除基坑中的任何松散物。这样可防止沉降。
  • 遵守当地的所有建筑规范和条例。
  • 连续板 – 切勿将机床设备置于伸缩缝或裂缝上。

☑ 地脚

为了获得最佳切削性能,Haas 建议将机床固定住。点击此处查看机床的地脚套件

可从 Haas 专卖店购买机床地脚套件。这些套件不符合建筑规范、抗震规范或固定设备安装规范。如果您需要符合这些规范,请联系相关专业人员。

  • 点击此处查看锚固说明和地脚占地面积。 

☑ 机床放置

必须使用叉车、滚轮推车或桥式起重机搬运机床。务必使用具有足够承载能力的起吊设备。

在计划机床的放置时,请参阅以下列表:

  • 将机床放置在连续混凝土板上。
  • 机床的调平脚必须至少离混凝土板边缘 12 英寸(300 毫米)。
  • 对机床采取隔振措施,以免受到来自其他机床或其他振源的振动。
  • 请勿将机床放置在不适当的表面上,例如,铺有沥青或砖头的表面、木质表面或脏污的表面。
  • 如果您打算将机床放置在不是地面层的地面上,请咨询建筑结构专家。

您必须有权使用控制柜,以确保安全和正常操作。确保控制柜和任何结构之间有 3 英尺(1 米)的空间。

由 Haas 专卖店的服务技术人员完成最后调平步骤。

☑ 可选组件位置

确保机床位置有足够空间容纳可选组件,例如:

  • 排屑器 - 必须有空间用于拆卸和安装排屑器,以便进行维护。
  • Haas 送料器 - 机床的主轴侧必须留有空间。
  • 外部变压器。

 

布局图

下载机床布局图 (PDF)

起吊说明 


尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。

警告:
务必要由专业装配人员执行机床的准备和起吊作业。这些说明仅作为参考指南。

重要提示: 请参阅起吊标牌,找出所有关键起吊点。

必须使用专用设备,以确保机床在起吊过程中保持平稳。连接到基座的前链有助于使机床保持稳定,不应用于支撑主负载。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件,除非另有说明。大多数机床都可提供起吊套件。起吊套件包含吊架和安装用五金件。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。欲知更多信息,请联系当地的 Haas 专卖店。将吊架和五金件存放在一个安全的地方,以便日后再次搬运机床时使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件。如果起吊用五金件丢失或损坏,请联系 Haas 专卖店。参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。

参阅起吊标牌。如图所示安装吊架和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 4000 rpm 4000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 20.0 hp 14.9 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
出口托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
重量 7900 lb 3584.0 kg
下载所有装运尺寸 (PDF)

Haas 机床的气源要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

注意: 如果您要进行辅助供气连接,必须在空气过滤器/调节阀或停气阀的输入(非调节)侧进行。

  • 使用功率不低于 2 hp (1.5 kW)、带有容积不小于 20 加仑(75 升)且可以连续工作的压缩机供应压缩空气。
  • 压缩机用于每台机床的功率必须为 2 hp (1.5 kW)(例如,安装 5 台机床需要一台功率为 10 hp (7.5 kW) 的压缩机)。

* 如果进气气压高于 120 psi (8.2 bar),您需要提供气压调节器。

冷却液


小心:
请勿使用“纯”矿物油产品作为冷却液。这些产品会导致机床的管道和密封件受损。如果您使用最小量润滑系统,请仅使用推荐的油。

注意:确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。

  • 请访问 www.haascnc.com/video 获取我们的机床冷却液资源。“机床冷却液视频”系列为您提供关于冷却液维护的全面信息。
  • 机床冷却液必须是以下类型之一:
    • 可溶性油冷却液
    • 半合成冷却液
    • 合成冷却液

 

Haas 机床的电气要求


一般信息

  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。

440 V 电源 *

  • Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除桌面型机床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
  • 注意: 该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。

接地

  • 需要连接地线,以确保操作人员的安全和机床的正常工作。
  • 机床的底盘必须单独连接一条地线。地线的导体尺寸必须与输入电源相同。地线的横截面积必须至少为 10 平方毫米 (AWG #7)。
  • 地线必须从主建筑地面接出。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

三相电源

  • 许多机床都使用三相电源。可以采用星形或三角形接法。
  • 必须对电源进行接地。采用三角形接法时,一只支脚或中心支脚接地。采用星形接法时,零线接地。
  • 所有相位都必须平衡。电压必须保持稳定,变化幅度在 +/- 10% 以内。

单相电源

  • 某些机床可以使用单相电源。请参阅上面的“电气规格”表。
  • 提供的电源必须是 208-240 VAC,且电压必须保持稳定,变化幅度在 +/- 10% 以内。

电线尺寸

  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。

检修断路器

  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。
  • 使用符合您当地规范和法规的下一代大型工业级断路器。

变相器

  • 如非必要,请勿使用变相器。
  • 变相器可能会导致机床在低于满功率的状态下工作。

其他资源

  • 锚固说明
  • 第四和第五轴驱动的安装
  • 视频
  • 操作手册
  • 服务指南