My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
ST-15

GHID DE [PRE-INSTALARE]

Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

ST-15

    DOAR CNY
 
Strung CNC cu capacitate maximă de 356 x 406 mm și capacitate bară de 63,5 mm

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
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
Procesul de instalare a mașinii este mai ușor și mai rapid dacă centrul unde se face instalarea este pregătit corect. Rețineți aceste informații:

  • Asigurați-vă că podeaua este corespunzătoare pentru mașină. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Destinația de plasare și pregătirea” din acest document.
    • Dacă trebuie să turnați o fundație nouă, asigurați-vă că dispuneți de suficient timp pentru ca betonul să se întărească timp de 28 de zile.
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
Trebuie să amplasați mașina pe o fundație solidă și stabilă din beton. Podeaua standard din beton de 6" (150 mm) în clădirile industriale este, de regulă, suficientă. Cu toate acestea, mașinile grele și complexe, precum frezele cu cadru de dimensiune mare și UMC-urile, pot necesita o fundație din beton de 12" (300 mm) pentru a asigura o geometrie precisă. Consultați aceste specificații:
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
  • Placă continuă - NU puneți mașinile pe rosturile de dilatație sau pe fisuri.

☑ Ancorare

Pentru cea mai bună performanță de tăiere, Haas recomandă ancorarea mașinii. Dați clic aici pentru a vedea ansambluri de ancorare pentru mașina dvs.

Ansamblurile de ancorare pentru mașină sunt disponibile la reprezentanță. Aceste ansambluri nu respectă specificațiile privind instalarea echipamentului staționar, seismice sau de construcție. Contactați un specialist dacă trebuie să respectați aceste specificații.

  • Dați clic aici pentru instrucțiuni privind ancorarea și amprenta ancorei. 

☑ Plasarea mașinii

Puteți utiliza un elevator cu furcă, un cărucior cu role sau o macara pentru a muta mașina. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv de ridicare cu o capacitate suficientă.
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
Trebuie să aveți acces la compartimentul de comandă pentru operațiunile obișnuite și cele de siguranță. Asigurați-vă că dispuneți de un spațiu de 3' (1 m) între dulapul de comandă și orice alte structuri.
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
PREGĂTIREA ȘI RIDICAREA MAȘINII TREBUIE REALIZATE OBLIGATORIU DOAR DE PERSONALUL PROFESIONIST. ACESTE INSTRUCȚIUNI AU SCOP DOAR DE GHID DE REFERINȚĂ.

IMPORTANT: Consultați plăcuța cu date privind ridicarea pentru a localiza toate punctele esențiale de ridicare.

Este necesar un echipament special pentru a asigura că mașina este fixată și în poziție orizontală în timpul ridicării. Lanțurile din față fixate la bază ajută la stabilizarea mașinii, iar încărcătura principală nu trebuie să fie prinsă de acestea. La operațiunea de ridicare a mașinii, ridicați ușor până când toate lanțurile sunt întinse și apoi ridicați mașina, asigurându-vă că rămâne în echilibru. Îndepărtați suporturile și echipamentele hardware pentru ridicare înainte de folosirea mașinii, dacă nu este specificat altfel. Kiturile de ridicare sunt disponibile pentru majoritatea mașinilor. Kiturile includ suporturile de ridicare și organele de asamblare pentru montaj. Este responsabilitatea clientului să furnizeze toate lanțurile și barele de întindere pentru a ridica mașina în mod corect. Contactați reprezentanța Haas (HFO) pentru mai multe informații. Depozitați suporturile de ridicare și organele de asamblare într-un loc sigur pentru a putea fi utilizate, în cazul în care doriți să mișcați din nou mașina. Utilizați echipamentele de ridicare furnizate de Haas. În cazul în care echipamentele de ridicare se pierd sau se deteriorează, contactați reprezentanța. Consultați plăcuța cu informații de ridicare din partea din spate a mașinii pentru detalii specifice privind ridicarea modelului respectiv.

Consultați plăcuța cu informații de ridicare. Fixați suportul și lanțurile de ridicare conform figurii alăturate. Asigurați-vă că lanțurile nu intră în contact cu incinta capacului din tablă sau cablurile electrice. Rețineți modul de utilizare a barelor de întindere. Haas Automation, Inc. nu oferă bare de întindere.

Cerințe privind aerul | Dimensiuni încărcătură transport | Specificații electrice

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 4000 rpm 4000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 20.0 hp 14.9 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Paletă export 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Greutate 7900 lb 3584.0 kg
Descărcare toate dimensiunile încărcăturii de transport (PDF)

Cerințe privind aerul pentru mașinile Haas

Mașina dvs. trebuie să dispună de o alimentare cu aer uscat și curat la o presiune și un volum minim pentru a funcționa corect. Consultați tabelul de mai jos.

  • Pentru locul în care se află admisia de aer, consultați schița mașinii, disponibilă la  http://haascnc.com.

Notă: în cazul în care creați racorduri de aer auxiliare, acestea trebuie să se afle pe partea de intrare (neregulată) a filtrului/regulatorului de aer sau a vanei de închidere.

  • Alimentați aer comprimat cu un compresor de minim 2 cp (1,5 kW) dotat cu rezervor de minim 20 de galoane (75 L), creat pentru funcționare continuă.
  • Compresorul trebuie să aibă 2 cp (1,5 kW) pentru fiecare mașină (de ex., instalarea a cinci mașini necesită un compresor de 10 cp (7,5 kW)

* Dacă presiunea aerului este mai mare de 120 psi (8,2 bari), trebuie să folosiți un regulator de presiune a aerului.

Lichidul de răcire


Atenție:
 Nu utilizați produse de distilare primară sau uleiuri minerale "neemulsionabile" drept lichid de răcire. Aceste produse pot cauza deteriorări ale tubulaturii și garniturilor de etanșare la nivelul mașinii. Dacă utilizați un sistem de lubrifiere cu debit minim, utilizați uleiurile recomandate.

Notă: asigurați-vă că amestecul lichidului de răcire își păstrează concentrația la un nivel acceptabil. Amestecul lichidului de răcire întreținut necorespunzător poate duce la ruginirea componentelor. Daunele provocate de rugină nu sunt acoperite de garanție.

  • Accesați informații privind lichidul de răcire pentru mașina-unealtă la www.haascnc.com/video. Seria video despre lichidul de răcire pentru mașina-unealtă vă oferă informații complete privind întreținerea lichidului de răcire.
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
  • Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VCA. Este disponibil un transformator intern opțional de înaltă tensiune (380 – 480 VAC) pentru toate modelele, cu excepția mașinilor pentru blat CL-1 și CM-1.
  • Notă: acest transformator opțional de înaltă tensiune nu poate fi instalat la client; trebuie comandat cu mașina.

Împământare

  • Împământarea este necesară pentru siguranța operatorului și funcționarea corectă.
  • O împământarea separată trebuie conectată la cadrul mașinii. Firul trebuie să aibă aceeași dimensiune a conductorului cu puterea de intrare. Firul trebuie să aibă o zonă secțională transversală minimă de 10 mm² (AWG #7).
  • Cablul de împământare trebuie alimentat de la împământarea principală a clădirii.
  • Nu utilizați un conductor drept cablu de împământare.
  • Nu utilizați o țeavă de apă rece sau o tijă de împământare pentru a alimenta blocul de terminale al mașinii

Alimentare trifazică

  • Multe mașini utilizează alimentarea trifazică. Aceasta poate fi de tip Wye sau Delta.
  • Trebuie să împământați sursa de tensiune. Un electrod sau electrodul principal pentru Delta. Neutru pentru Wye.
  • Toate fazele trebuie să fie echilibrate. Valorile tensiunilor trebuie să rămână constante, într-un interval de ±10%.

Putere monofazată

  • Anumite mașini permit utilizarea de putere monofazată. Consultați tabelul „Specificații electrice” de mai sus.
  • Tensiunea furnizată trebuie să fie cuprinsă între 208-240 VCA și să rămână constantă într-un interval de ±10%.

Dimensiunea firului

  • Cerințele privind dimensiunea firului depinde de lungimea firului. Consultați codurile electrice locale.

Întrerupător de servicii

  • Asigurați-vă că întrerupătorul de circuit care se conectează la mașină respectă specificațiile Haas. Consultați coloana „Amperi încărcare completă” din tabelul „Specificații electrice de mai sus.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.