MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
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
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss vf-1ssyt-eu

Europe Only

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

VF-1SSYT-EU

    SAMO CNY
 
Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
  • Pregled
  • Specifikacije
  • Galerija
  • Pošlji informacije

Haasovi visokozmogljivi vertikalni obdelovalni centri Super-Speed zagotavljajo velike hitrosti vretena, hitre hode in hitre menjave orodij, potrebne za proizvodnjo velikega obsega in krajše čase cikla. Vsak stroj SS ima 12.000 rpm, inline vreteno z direktnim pogonom, izjemno hiter stranski menjalec orodja in zelo hitre hode na vseh oseh. 

VF-1SSYT-EU je superhitrostna, razširjena različica osi Y našega vodilnega VF-1, ki jo ponujamo evropskemu trgu po posebni ceni. 

  • Direktni pogon vretena z 12.000 vrt./min
  • Izjemno hiter stranski menjalec orodja 30+1
  • Paket za vzdrževanje emulzije (izločevalik oljne megle, samodejno dolivanje emulzije, cedilnik olja rezervoarja emulzije).
  • Hitri hodi visoke hitrosti 
  • Izdelano v ZDA
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija VF
  • Preglednica ustreznih delilnikov
Standardne funkcije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

VF-1SSYT-EU – NA VOLJO POSODOBITVENI PAKETI

NAPREDNI PAKET – STANDARD

Posebna cena: 70.195 CHF

  • Linijsko vreteno z 12.000 obr./min
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen
  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Polžni transporter odrezkov
    SAMO CNY
View Details | Get Quote

PRIPRAVLJENO NA 4. OS

Posebna cena: 73.790 CHF

  • Linijsko vreteno z 12.000 obr./min
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Polžni transporter odrezkov
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Hlajenje skozi vreteno, 300 psi
  • Krmilnik za 4. os
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Visoko hitrostno strojno obdelovanje
  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    SAMO CNY
View Details | Get Quote

PRIPRAVLJENO NA 5. OS

Posebna cena: 77.490 CHF

  • Linijsko vreteno z 12.000 obr./min
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Polžni transporter odrezkov
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Hlajenje skozi vreteno, 300 psi
  • Krmilnik za 4. os
  • krmilnik za 5. os
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Visoko hitrostno strojno obdelovanje
  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    SAMO CNY
View Details | Get Quote
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Y-os 20.00 in 508 mm
Z-os 20.00 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. navor z opcijo menjalnika 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 26.0 in 660 mm
Širina 18.0 in 457 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
Hodi na X 1400 ipm 35.6 m/min
Hitri hodi na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Hitri hodi na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 1995 lbf 8874 N
Maks. sila Y 1995 lbf 8874 N
Maks. sila Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 5.0 in 127 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Izvozna paleta 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Teža 8000 lb 3629.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading
Izjemna hitrost v akciji
Velike hitrosti vretena, hitri hodi in hitre menjave orodja skrajšajo čase cikla in omogočajo proizvodnjo velikega obsega.
Super Speed s 4. osjo
Oglejte si, kako hitro lahko izdelate dele na VF-2SS z izjemno hitrim delilnikom HRC210.
Oglejte si stroje VF med delovanjem
Pojdite na ogled velike dirkaške delavnice in si oglejte široko paleto strojev serije VF in drugih strojev podjetja Haas v akciji, pri izdelavi delov, ki zmagujejo!
Čiščenje odrezkov in mazanje orodja
Oglejte si vse načine, na katere vertikalni obdelovalni centri Haas ohranjajo vaša orodja za rezkanje namazana in čistijo odrezke z območja rezkanja.

Nadomestni deli


Zamenjajte izrabljene dele na svojem stroju z originalnimi OEM deli. Na zalogi jih imamo na tisoče in pripravljeni so za odpremo.

KUPITE ZDAJ

Nadgradnja zmogljivosti


Naj vaš stroj Haas deluje še bolje z visokoproduktivnimi možnostmi, ki jih lahko namestite kar v vašem obratu.

KUPITE ZDAJ

Nadgradnja vzdrževanja


Za lažje upravljanje vašega stroja in skrajšanje časa nedejavnosti Na voljo so različne možnosti.

KUPITE ZDAJ
Recently Updated

Drugi podobni stroji


dostopna alternativna možnost
Haas VF-2

VF-1YT-EU

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
VEČJI HOD X-OSI
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
VEČJE DELOVNO OBMOČJE
Haas VF-3SS

VF-3SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1.016 x 508 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.