My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss vf-1ssyt-eu

Numai în Europa

Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

VF-1SSYT-EU

    DOAR CNY
Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
  • Prezentare generală
  • Specificații
  • Galerie
  • Trimitere informații

Centrele de prelucrare verticale de mare viteză (Super-Speed) și de înaltă performanță Haas asigură turații ridicate ale arborelui principal, curse rapide de mare viteză și schimbări rapide ale sculei, necesare pentru producția de volum mare și pentru o durată redusă a ciclurilor. Fiecare mașină SS are drept caracteristică 12.000 rpm, arbore principal cu acționare directă coaxială, un schimbător de scule lateral foarte rapid și deplasări rapide de mare viteză pe toate axele. 

VF-1SSYT-EU este o versiune extinsă și de mare viteză pe axa Y a modelului nostru pilot, VF-1, pe care îl punem la dispoziție pe piața europeană, la un preț special. 

  • Arbore principal cu acționare directă coaxială de 12.000 rpm
  • Schimbător de scule lateral 30+1 de mare viteză
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire (condensator de ceață, sistem automat de realimentare a lichidului de răcire, separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire)
  • Curse rapide  de mare viteză
  • Fabricat în S.U.A.
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seriile VF
  • Diagramă de corespondență masă rotativă
Funcții standard
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

VF-1SSYT-EU – PACHETE DE UPGRADE DISPONIBILE

PACHET AVANSAT - STANDARD

Preț special: 70.195 CHF

  • Arbore principal intermediar de 12.000 rpm
  • Schimbător de scule lateral 30+1
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
  • Transportator de șpan
    DOAR CNY
Vizualizare detalii | Obține cotație

PREDISPUS PENTRU A 4-A AXĂ

Preț special: 73.790 CHF

  • Arbore principal intermediar de 12.000 rpm
  • Schimbător de scule lateral 30+1
  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă
  • Transportator de șpan
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 300 psi
  • Antrenare axa a 4-a
  • Origini dinamice/Controlul punctului central al sculei
  • Prelucrare la mare viteză
  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
    DOAR CNY
Vizualizare detalii | Obține cotație

PREDISPUS PENTRU A 5-A AXĂ

Preț special: 77.490 CHF

  • Arbore principal intermediar de 12.000 rpm
  • Schimbător de scule lateral 30+1
  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă
  • Transportator de șpan
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 300 psi
  • Antrenare axa a 4-a
  • Antrenare axa a 5-a
  • Origini dinamice/Controlul punctului central al sculei
  • Prelucrare la mare viteză
  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
    DOAR CNY
Vizualizare detalii | Obține cotație
Curse S.A.E METRIC
Axa X 20.00 in 508 mm
Axa Y 20.00 in 508 mm
Axa Z 20.00 in 508 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 24.0 in 610 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Cuplu maxim cu cutie de viteză 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 26.0 in 660 mm
Lățime 18.0 in 457 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 3 3
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
Curse rapide pe X 1400 ipm 35.6 m/min
Curse rapide pe Y 1400 ipm 35.6 m/min
Curse rapide pe Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 1995 lbf 8874 N
Tracțiune Y maximă 1995 lbf 8874 N
Tracțiune Z maximă 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 2.40 s 2.40 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Paletă export 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Greutate 8000 lb 3629.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading
Freză de mare viteză (Super Speed) în acțiune
Turațiile ridicate ale arborelui principal, cursele rapide de mare viteză și schimbările rapide ale sculelor reduc durata ciclului și generează o producție cu un volum mai mare.
Freză de mare viteză (Super Speed) cu a 4-a axă
Priviți cât de repede puteți produce piese cu o VF-2SS, cu ajutorul unei mese rotative extrem de rapide HRC210.
Priviți mașinile VF în acțiune
Faceți un tur al unui atelier extraordinar și vedeți o gamă largă de Serii VF și alte mașini Haas în funcțiune, care produc piese ce aduc victoria!
Eliminarea șpanului și lubrifierea sculelor
Consultați toate modalitățile în care centrele Haas de prelucrare verticale mențin sculele de așchiere lubrifiate și elimină șpanul din zona de așchiere.

Piese de schimb


Înlocuiți piesele uzate ale mașinii dvs. cu piesele autentice ale producătorilor de echipamente originale. Avem în stoc mii de piese, care sunt pregătite pentru livrare.

ACHIZIȚIONAȚI ACUM

Actualizări privind performanța


Ajutați mașina dvs. Haas să funcționeze și mai bine, cu ajutorul opțiunilor de productivitate ridicată, care pot fi instalate în atelierul dvs.

ACHIZIȚIONAȚI ACUM

Actualizări privind întreținerea


Ajutați mașina dvs. să funcționeze mai bine, reducând perioada de repaus. Este disponibilă o varietate de soluții.

ACHIZIȚIONAȚI ACUM
Recently Updated

Alte mașini similare


alternativă convenabilă
Haas VF-2

VF-1YT-EU

Freză verticală CNC, cu curse de 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
MAI MULTE CURSE PE AXA X
VF-2SSYT-EU Haas

VF-2SSYT-EU

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE
Haas VF-3SS

VF-3SS

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 1016 x 508 x 635 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.