My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

Swiss vf-1ssyt-eu

Nur für Europa

Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

VF-1SSYT-EU

    NUR CNY
Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
  • Überblick
  • Technische Daten
  • Galerie
  • Info anfordern

Die leistungsstarken vertikalen Super-Speed-Bearbeitungszentren von Haas stellen die hohe Spindeldrehzahl, die schnellen Eilgänge und die rasanten Werkzeugwechsel zur Verfügung, die für die Massenproduktion und kürzere Zykluszeiten unverzichtbar sind. Jede SS-Maschine verfügt über 12.000 rpm, eine Spindel mit „inline“-Direktantrieb, einen ultraschnellen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler und Hochgeschwindigkeits-Eilgänge auf allen Achsen. 

Der VF-1SSYT-EU ist eine superschnelle, erweiterte Y-Achsen-Version unserer Flaggschiff VF-1, die wir dem europäischen Markt zu einem Sonderpreis anbieten. 

  • 12.000-rpm-SPINDEL MIT INLINE-DIREKTANTRIEB
  • Seitlich angeordneter 30+1 Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler
  • Kühlmittel-Wartungspaket: (Nebelkondensator, automatisches Kühlmittel-Auffüllsystem, Kühlmitteltank-Ölabscheider).
  • Hochgeschwindigkeits-Eilgänge
  • Hergestellt in den USA
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur VF-Serie
  • Kompatibilität von Drehtischen
Grundausstattung
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

VF-1SSYT-EU – VERFÜGBARE NACHRÜSTPAKETE

ERWEITERTE PAKETE – STANDARD

Sonderpreis: 70,195 CHF

  • Inline-Spindel mit 12.000 rpm
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen
  • Vorbereitung für Innenkühlung
  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)
  • Kühlmittel-Wartungspaket
  • Spiral-Späneförderer
    NUR CNY
Details anzeigen | Angebot erhalten

BEREIT FÜR 4 ACHSEN

Sonderpreis: 73,790 CHF

  • Inline-Spindel mit 12.000 rpm
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen
  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)
  • Spiralspäneförderer
  • Kühlmittel-Wartungspaket
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 300 psi
  • Antrieb für die 4. Achse
  • DYNAMISCHER WERKSTÜCKVERSATZ UND KONTROLLE DES WERKZEUGMITTELPUNKTS
  • ”High-Speed”-Bearbeitung
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
    NUR CNY
Details anzeigen | Angebot erhalten

BEREIT FÜR 5 ACHSEN

Sonderpreis: 77,490 CHF

  • Inline-Spindel mit 12.000 rpm
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen
  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)
  • Spiralspäneförderer
  • Kühlmittel-Wartungspaket
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 300 psi
  • Antrieb für die 4. Achse
  • 5-Achsenantrieb
  • DYNAMISCHER WERKSTÜCKVERSATZ UND KONTROLLE DES WERKZEUGMITTELPUNKTS
  • ”High-Speed”-Bearbeitung
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
    NUR CNY
Details anzeigen | Angebot erhalten
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 20.00 in 508 mm
Y-Achse 20.00 in 508 mm
Z-Achse 20.00 in 508 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 24.0 in 610 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Max. Drehmoment mit optionalem Getriebekasten 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 26.0 in 660 mm
Breite 18.0 in 457 mm
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
Eilgänge an X 1400 ipm 35.6 m/min
Eilgänge auf Y 1400 ipm 35.6 m/min
Eilgänge an Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 1995 lbf 8874 N
Max. Schubkraft Y 1995 lbf 8874 N
Max. Schubkraft Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Export-Palette 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Gewicht 8000 lb 3629.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading
Superschnell im Einsatz
Hohe Spindeldrehzahlen, rasante Eilgänge und schnelle Werkzeugwechsel verkürzen die Zykluszeiten und ermöglichen eine professionelle Großserienproduktion.
Hochgeschwindigkeit mit einer 4. Achse
Mit dem superschnellen Drehtisch HRC210 können Sie schnell Teile auf einem VF-2SS herstellen.
VF-Maschinen im Einsatz ansehen
Besuchen Sie einen großartigen Rennstall und sehen Sie eine große Auswahl an Maschinen der VF-Serie und anderer Haas-Maschinen im Einsatz bei der Fertigung durchsetzungsfähiger Teile!
Späneentfernung und Werkzeugschmierung
Sehen Sie, wie die vertikalen Bearbeitungszentren von Haas Ihre Schneidwerkzeuge schmieren und Späne aus dem Bearbeitungsbereich entfernen.

Ersatzteile


Ersetzen Sie verschlissene Teile an Ihrer Maschine durch Originalteile. Wir haben Tausende auf Lager und versandfertig.

JETZT KAUFEN

Leistungssteigerungen


Machen Sie Ihre Haas-Maschine noch leistungsfähiger, mit hochproduktiven Optionen, die in Ihrem Betrieb installiert werden können.

JETZT EINKAUFEN

Verbesserungen bei der Wartung


Erleichtern Sie die Bedienung Ihrer Maschine und reduzieren Sie Ausfallzeiten. Es gibt eine Vielzahl von Lösungen.

JETZT EINKAUFEN
Recently Updated

Andere ähnliche Maschinen


erschwingliche Alternative
Haas VF-2

VF-1YT-EU

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
HÖHERER X-ACHSENVERFAHRWEG
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
GRÖßERER ARBEITSBEREICH
Haas VF-3SS

VF-3SS

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 508 x 635 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.