My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Swiss vf-1ssyt-eu

欧州のみ

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

VF-1SSYT-EU

    CNY限定
超高速CNC立型ミル - 移動量508 x 508 x 508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
  • 概要
  • 仕様
  • ギャラリー
  • 情報を送信

Haasの高性能高速立型マシニングセンターは、高度のスピンドル速度、高速ラピッド、素早い工具交換によりサイクル時間を短縮し、大量生産を可能にします。各SS機械は、12,000rpmで動作し、インラインダイレクトドライブスピンドル、超高速のサイドマウントツールチェンジャー、ならびに全軸に高速ラピッドを備えています。

VF-1SSYT-EUは、ヨーロッパ市場に特別価格で提供している、当社の主力であるVF-1の超高速拡張型Y軸バージョンです。 

  • 12,000rpmのインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 超高速30+1のサイドマウントツールチェンジャー
  • クーラントメンテナンスパッケージ(ミスト凝縮器、自動クーラント補給システム、クーラントタンクオイルスキマー)
  • 高速  急流
  • 米国製
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • VFシリーズ カタログ
  • ロータリー選定表
標準機能
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

VF-1SSYT-EU – 利用可能なアップグレードパッケージ

アドバンスドパッケージ – 標準

特別価格:70,195スイスフラン

  • 12,000rpmインラインスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • スルースピンドルクーラント対応
  • 直感型ワイヤレス検査システム
  • クーラントメンテナンスパッケージ
  • チップコンベヤ
    CNY限定
詳細を表示 | 見積りを入手

第4軸対応

特別価格:73,790スイスフラン

  • 12,000rpmインラインスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • 直感型ワイヤレス検査システム
  • チップコンベヤ
  • クーラントメンテナンスパッケージ
  • スルースピンドルクーラント、300psi
  • 第4軸駆動
  • ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御
  • 高速機械加工
  • プログラマブルクーラントノズル
    CNY限定
詳細を表示 | 見積りを入手

第5軸対応

特別価格:77,490スイスフラン

  • 12,000rpmインラインスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • 直感型ワイヤレス検査システム
  • チップコンベヤ
  • クーラントメンテナンスパッケージ
  • スルースピンドルクーラント、300psi
  • 第4軸駆動
  • 第5軸駆動
  • ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御
  • 高速機械加工
  • プログラマブルクーラントノズル
    CNY限定
詳細を表示 | 見積りを入手
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Y軸 20.00 in 508 mm
Z軸 20.00 in 508 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 24.0 in 610 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大トルク(オプションのギアボックス使用時) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
テーブル S.A.E METRIC
長さ 26.0 in 660 mm
幅 18.0 in 457 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
標準Tスロットの数 3 3
テーブル上の最大重量(均等に分配) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 1995 lbf 8874 N
最大スラストY 1995 lbf 8874 N
最大スラストZ 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
輸出用パレット 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
重量 8000 lb 3629.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading
超高速で動作中の様子
高度のスピンドル速度、高速ラピッド、素早い工具交換によりサイクル時間を短縮し、大量の生産を可能にします。
4軸で超高速化
超高速HRC210回転テーブル付きVF-2SSでいかに早くワークを加工できるかをご覧ください。
動作中のVF機械を見てみる
素晴らしいレースショップを見学して、VFシリーズの幅広い製品やその他Haasマシンが実際に動作し、勝てる部品を製作している様子を見てみましょう!
切粉の清掃と工具の潤滑
Haasの立型マシニングセンターがどのようにして切削工具の潤滑状態を保ち、切削エリアから切粉を除去しているかをご覧ください。

交換部品


お使いの機械の磨耗した部品を純正OEM部品に交換しましょう。Haasでは豊富な在庫を取り揃えており、いつでも発送が可能です。

今すぐ購入

性能のアップグレード


工場に設置可能な生産性オプションが、Haas機械の性能をさらに向上させます。

今すぐ購入

メンテナンスのアップグレード


機械を操作しやすくしながら、ダウンタイムを削減します。さまざまなソリューションをご用意しています。

今すぐ購入
Recently Updated

類似機種


手頃な価格の代替品
Haas VF-2

VF-1YT-EU

CNC立型ミル - 移動量508×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
X軸移動が拡大
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
広い加工範囲
Haas VF-3SS

VF-3SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。