Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Robotic Pallet Loaders

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Modeli avtomatizacije
  3. Robotic Pallet Loaders
RPL-25KG

Robotic Pallet Loaders

V celoti integrirana avtomatizacija

Robotski sistemi za nalaganje palet

  • Modeli
  • Možnosti produktivnosti
Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

Avtomatsko nalaganje delov brez nadzora


Popolnoma integrirani sistemi za nalaganje palet za proizvodnjo majhnega obsega z visoko mešanico ali velikega obsega z majhno mešanico.

ROBOTSKI NALAGALCI PALET

Prilagodljivi in cenovno ugodni sistemi za nalaganje palet

VKLJUČUJE robota Haas, nalagalno postajo, svetlobno zaveso, paletno stojalo in 3 palete z ničelno točko. Zahteva možnost pripravljenosti na ničelno točko na stroju. Vključuje samodejno okno in konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje ob nakupu s strojem.

  • Zasnova „vse vključeno“ z možnostjo „priključi in uporabljaj“ na Haas UMC-jih ter majhnih in srednjih VMC-jih
  • Vse nastavitve in delovanje se izvaja prek nadzora in konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje Haas
  • Vključuje vmesnik za optične bralnike območij ali svetlobne zavese
  • Vključuje nalagalno postajo, paletno stojalo in 3 palete z ničelno točko, na voljo so dodatne palete
  • Razširljivo na 15 palet
  • Razširljivo na 30 palet z izbirnim 2. paletnim stojalom

VISOK VOLUMEN

VISOKA MEŠANICA

Trenutno je na voljo samo za namestitev na terenu na UMC-jih in VMC-jih
izdelano po spodaj določenih datumih:

  • UMC-500/SS – izdelan po 20. 6. 2023
  • UMC-750/SS – izdelan po 29. 8. 2022
  • UMC-1000/SS – izdelan po 29. 3. 2023
  • VF-2/SS/YT izdelanem po 1. 1. 2017
  • VF-3/4/SS/YT – izdelan po 1. 1. 2018
  • VF-5/SS/XT – izdelan po 1. 1. 2020

Spodnje možnosti niso združljive z robotskim nalagalcem palet.

  • Zalogovnik palet
  • Zalogovnik palet je pripravljen
  • APL/kompaktni APL
  • Robot/kobot
  • Zračni primež je pripravljen
  • Priprava za hidravlični primež
  • Programabilni zrak
  • Dvojni programabilni zrak

RPL

Product Image

25 kg Robotic Pallet Loading System

Razširljiv avtomatski sistem palet

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

30 kg Robotic Pallet Loading System

Razširljiv avtomatski sistem palet

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DODATKI ZA PRODUKTIVNOST

BREZŽIČNI INTUITIVNI
SISTEM PROBINGA

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas poenostavlja nastavitev opravila in ga je mogoče uporabiti med postopkom, da zagotovite natančne ničelne točke obdelovanca pred obdelovanjem vsake palete.

SISTEM ODSTRANJEVANJA
ODREZKOV

Izvajanje več nalog zaporedoma lahko ustvari veliko odrezkov, pri čemer je odstranjevanje teh odrezkov iz stroja ključnega pomena za uspešno obratovanje brez nadzora.

70+1 ŽEPNI
MENJALEC ORODJA

Ne glede na to, ali izvajate opravila velikega ali majhnega obsega, boste potrebovali dodatno kapaciteto orodij za izvajanje več opravil ali za nastavitev odvečnega orodja za daljša delovanja.

120+1 ŽEPNI
MENJALEC ORODJA

Z našim stranskim menjalcem orodja 120 + 1 boste imeli veliko žepov za nastavitev več opravil in odrsko odvečno orodje za dolga delovanja in proizvodnjo visoke mešanice. Seznanite ga z drugim stojalom za palete za daljše delovanje brez nadzora.

STOJALO ZA
DRUGO PALETO

Razširite kapaciteto in čas delovanja vaše robotske naprave za nalaganje palet z našim drugim paletnim stojalom. Kapaciteta sistema se podvoji na 30 palet in vključuje 3 palete z ničelnimi točkami in držala za palete.

SAMODEJNO
VPENJANJE OBDELOVANCA

Naš sistem za vpenjanje ničelne točke varno drži vsako paleto za obdelovanje in zagotavlja natančno, ponovljivo pozicioniranje.

ENOSTAVNA INTEGRACIJA, NASTAVITEV IN PRILAGAJANJE

PRILAGODITEV

Prilagodite postavitev mreže paletnih postaj, da optimizirate svoj projekt. Če se vaše potrebe spremenijo, lahko spremenite tudi paletno postajo.

DOLOČITEV MASE DELA

Edina nastavitev, ki jo potrebujete od obdelovanca do obdelovanca, je vnos mase surovine/končnega dela za vsako paleto.

NAČRTOVANJE PALET

Tabela načrta za palete uporabniku dovoljuje, da omogoči prednost pogostosti in prioriteto za nalaganje in razkladanje palet.

MREŽNI POGLED

Mrežni pogled je omogočen na dotik, zaradi česar je lažje izbrati paleto, ki je skladna s tisto, kar uporabnik vidi na polici.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.