MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Robotic Pallet Loaders

  1. Sistemi di automazione
  2. Modelli di automazione
  3. Robotic Pallet Loaders
RPL-25KG

Robotic Pallet Loaders

Automazione completamente integrata

Sistemi di carico pallet robotico

  • Simulatore
  • Opzioni di produttività
Configura e quota
Recently Updated

Caricamento automatico dei pezzi non presidiato


Sistemi di carico pallet completamente integrati per lavorazioni ad alta eterogeneità, a basso volume o produzione a bassa eterogeneità, ad alto volume.

CARICATORI PALLET ROBOTICI

Sistemi di carico pallet modulari ed economici

INCLUDE un robot Haas, la stazione di carico, la barriera fotoelettrica, il rack pallet e 3 pallet punto zero. Richiede l'opzione di predisposizione punto zero pronto sulla macchina. Se si effettua l’ordine con una macchina, sono incluse la maniglia di avanzamento a distanza e la finestra automatica.

  • Progetto tutto incluso con capacità plug-and-play per UMC e VMC di piccole e medie dimensioni Haas
  • Tutta la predisposizione e la messa in funzione vengono effettuati mediante il controllo e la maniglia di avanzamento a distanza Haas
  • Include l’interfaccia per gli scanner di area opzionali o le barriere fotoelettriche
  • Include stazione di carico, rack pallet e 3 pallet punto zero: sono disponibili pallet aggiuntivi
  • Espandibile a 15 pallet
  • Espandibile a 30 pallet con 2° rack pallet opzionale

ALTO VOLUME

ALTA ETEROGENEITÀ

Attualmente disponibile solo per l'installazione in loco su UMC e VMC costruiti dopo le date specificate di seguito:
costruito dopo le date specificate di seguito:

  • UMC-500/SS – costruiti dopo il 20/06/23
  • UMC-750/SS – costruiti dopo il 29/08/22
  • UMC-1000/SS – costruiti dopo il 29/03/23
  • VF-2/SS/YT – costruiti dopo l’1/1/17
  • VF-3/4/SS/YT – costruiti dopo l’1/1/18
  • VF-5/SS/XT – costruiti dopo l’1/1/20

Le opzioni seguenti non sono compatibili con il Caricatore pallet robotico:

  • Pallet pool
  • Predisposizione pallet pool
  • APL /APL compatto
  • Robot / Cobot
  • Predisposizione morsa pneumatica
  • Predisposto per morsa idraulica
  • Aria programmabile
  • Aria programmabile doppia

RPL

Product Image

25 kg Robotic Pallet Loading System

Sistema pallet automatizzato espandibile

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

30 kg Robotic Pallet Loading System

Sistema pallet automatizzato espandibile

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

COMPONENTI AGGIUNTIVI PER LA PRODUTTIVITÀ

SISTEMA DI SONDA
INTUITIVA WIRELSS

Il sistema di sonda intuitiva wireless Haas semplifica la predisposizione del lavoro e può essere utilizzato durante il processo per garantire offset pezzo accurati prima della lavorazione di ogni pallet.

SISTEMA DI ASPORTAZIONE TRUCIOLI

L’esecuzione di più lavori consecutivi può generare una grande quantità di trucioli, e l’estrazione dei trucioli dalla macchina è fondamentale per un funzionamento non presidiato di successo.

CAMBIO UTENSILE
70+1 TASCHE

Che tu stia eseguendo lavori a basso volume ed alta eterogeneità o una produzione ad alto volume e bassa eterogeneità, avrai bisogno di capacità utensili aggiuntiva per eseguire più lavori o predisporre utensili ridondanti per lunghi cicli. 

CAMBIO UTENSILE
120+1 TASCHE

Con il nostro cambio utensile montato a lato 120+1 avrai a disposizione numerose tasche per impostare più lavori e predisporre utensili ridondanti per lunghi cicli e produzione ad alta eterogeneità. Abbinalo al secondo rack pallet per lavorazioni prolungate non presidiate.

SECONDO RACK
PALLET

Espandi la capacità e il tempo di funzionamento del tuo caricatore pallet robotico con il nostro secondo rack pallet. Raddoppia la capacità del sistema a 30 pallet e include 3 pallet a punto zero e supporti per pallet.

SERRAGGIO DEI PEZZI
AUTOMATICO

Il nostro sistema di fissaggio a punto zero mantiene saldamente ogni pallet per la lavorazione e fornisce un posizionamento accurato e ripetibile.

INTEGRAZIONE, PREDISPOSIZIONE E PERSONALIZZAZIONE SENZA INTERRUZIONI

PERSONALIZZA

Personalizza il layout della griglia della stazione pallet per ottimizzare il progetto. Se le esigenze cambiano, anche la stazione pallet può cambiare.

ASSEGNA LA MASSA DEL PEZZO

L’unica configurazione necessaria da pezzo a pezzo è l’immissione della massa del pezzo grezzo/finito per pallet.

PIANIFICATORE PALLET

La tabella di pianificazione pallet consente all’utente di assegnare priorità alla frequenza dei pallet e la priorità per il carico e lo scarico dei pallet.

VISTA GRIGLIA

La vista griglia è completamente tattile, rendendo più facile selezionare un pallet che corrisponde a ciò che l’utente vede sullo scaffale.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.