My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Robotic Pallet Loaders

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierungsmodelle
  3. Robotic Pallet Loaders
RPL-25KG

Robotic Pallet Loaders

Voll integrierte Automatisierung

Roboter-Palettenladesysteme

  • Modelle
  • Produktivitätssteigerndes Sonderzubehör
Modell und Preis
Recently Updated

Automatisches Laden von Teilen bei ausgeschalteter Beleuchtung


Vollständig integrierte Palettenladesysteme für die Bearbeitung von hohen Stückzahlen mit geringem Volumen oder für die Produktion von niedrigen Stückzahlen mit hohem Volumen.

ROBOTER-PALETTENLADER

Skalierbare, erschwingliche Palettenladesysteme

BEINHALTET einen Haas Roboter, eine Ladestation, einen Lichtvorhang, ein Palettenregal und 3 Nullpunkt-Paletten. Die Maschine muss die Option „Nullpunkt-fähig“ unterstützen. Enthält ein automatisches Fenster und tragbares Bedienpult bei Kauf mit einer Maschine.

  • Umfassendes Design mit Plug-and-Play-Funktionen für Haas UMCs sowie kleine und mittelgroße VMCs
  • Die gesamte Einrichtung und der Betrieb werden über die Haas-Steuerung und das tragbare Bedienpult vorgenommen
  • Inklusive Schnittstelle für optionale Flächen-Lesegeräte oder Lichtvorhänge
  • Enthält eine Ladestation, ein Palettenregal und 3 Nullpunkt-Paletten, zusätzliche Paletten werden angeboten
  • Erweiterbar auf 15 Paletten
  • Erweiterbar auf 30 Paletten mit optionalem zweiten Palettenregal

GROSSE STÜCKZAHLEN

HOHER MIX

Derzeit nur für die Installation vor Ort auf UMCs und VMCs verfügbar,
die nach den unten angegebenen Daten gebaut wurden:

  • UMC-500/SS – gebaut nach dem 20.06.2023
  • UMC-750/SS – gebaut nach dem 29.08.2022
  • UMC-1000/SS – gebaut nach dem 29.03.2023
  • VF-2/SS/YT – gebaut nach dem 1.1.2017
  • VF-3/4/SS/YT – gebaut nach dem 1.1.2018
  • VF-5/SS/XT – gebaut nach dem 1.1.2020

Die folgenden Optionen sind nicht mit dem Roboter-Palettenlader kompatibel:

  • Palettenbahnhof
  • Kompatibel mit Palettenbahnhof
  • APL/ Kompakter APL
  • Robot / Cobot
  • Kompatibel mit Druckluftschraubstock
  • Bereiter hydraulischer Schraubstock
  • Programmierbare Druckluft
  • Duale programmierbare Druckluft

RPLs

Product Image

25 kg Robotic Pallet Loading System

Erweiterbares automatisches Palettensystem

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

30 kg Robotic Pallet Loading System

Erweiterbares automatisches Palettensystem

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

PRODUKTIVITÄTS-ERWEITERUNGEN

INTUITIVES DRAHTLOS-
MESSTASTER-SYSTEM

Das kabellose, intuitive Messsystem von Haas vereinfacht die Auftragseinrichtung und kann während des Prozesses eingesetzt werden, um vor der Bearbeitung jeder Palette genaue Werkstückversätze sicherzustellen.

SPÄNEENTFERNUNGS-
SYSTEM

Das Ausführen mehrerer Aufträge nacheinander kann eine Menge Späne erzeugen und das Entfernen dieser Späne aus der Maschine ist für einen erfolgreichen unbeaufsichtigten Betrieb von entscheidender Bedeutung.

70+1 TASCHE
WERKZEUGWECHSLER

Unabhängig davon, ob Sie Aufträge mit hohem Mischungsgrad und geringem Volumen oder eine Produktion mit geringem Mischungsgrad und hohem Volumen durchführen, benötigen Sie zusätzliche Werkzeugplätze, um mehrere Aufträge auszuführen oder redundante Werkzeuge für lange Läufe einzurichten. 

120+1 TASCHE
WERKZEUGWECHSLER

Mit unserem 120+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler haben Sie genügend Platz, um mehrere Aufträge einzurichten und redundante Werkzeuge für lange Produktionsläufe und hohe Stückzahlen bereitzustellen. Kombinieren Sie es mit dem zweiten Palettenregal für eine erweiterte Bearbeitung ohne Beleuchtung.

ZWEITES PALETTEN-
REGAL

Erweitern Sie die Tragfähigkeit und die Betriebszeit Ihres Roboter-Palettenladers mit unserem zweiten Palettenregal. Es verdoppelt die Tragfähigkeit des Systems auf 30 Paletten und umfasst 3 Nullpunkt-Paletten und Palettenhalter.

AUTOMATISCHE
WERKSTÜCKHALTERUNG

Unser Nullpunkt-Spannsystem hält jede Palette sicher für die Bearbeitung und ermöglicht eine genaue, wiederholbare Positionierung.

NAHTLOSE INTEGRATION, EINSTELLUNG UND INDIVIDUELLE ANPASSUNG

ANPASSEN

Passen Sie das Layout des Palettenstationsrasters individuell an, um Ihr Projekt zu optimieren. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, kann sich auch die Palettenstation ändern.

ZUWEISEN DER TEILMASSE

Die einzige Einstellung, die von Teil zu Teil erforderlich ist, ist die Eingabe der Roh-/Fertigteilmasse pro Palette.

PALETTENPLANER

Die Palettenplantabelle ermöglicht es dem Benutzer, die Palettenfrequenz und die Priorität für das Be- und Entladen der Paletten festzulegen.

RASTERANSICHT

Die Rasteransicht ist vollständig berührungsempfindlich, was die Auswahl einer Palette erleichtert, die dem entspricht, was der Benutzer im Regal sieht.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.