Robotic Pallet Loaders

  1. 자동화 시스템
  2. 자동화 모델
  3. Robotic Pallet Loaders
RPL-25KG

Robotic Pallet Loaders

완전 통합 자동화

로봇형 팔레트 적재 시스템

  • 모델
  • 생산성 옵션
제작 및 가격
Recently Updated

무인 생산 자동 공작물 적재


대량 혼합, 저량 가공 또는 저량 혼합, 대량 생산을 위한 완전 통합 팔레트 적재 시스템입니다.

로봇 팔레트 로더

합리적인 가격의 확장 가능한 팔레트 적재 시스템

Haas 로봇, 로드 스테이션, 광 커튼, 팔레트 랙, 3개의 0점 팔레트 포함. 기계에 0점 준비 옵션이 필요합니다. 기계와 함께 구매 시 자동 창 및 원격 조그 핸들이 포함됩니다.

  • Haas UMC 및 중소형 VMC에 대한 플러그 앤 플레이 기능을 갖춘 올인원 설계
  • 모든 설정 및 작동은 Haas 제어 및 원격 조그 핸들을 통해 할 수 있습니다
  • 옵션으로 제공되는 영역 스캐너 또는 광 커튼용 인터페이스가 포함되어 있습니다.
  • 로드 스테이션, 팔레트 랙, 3개의 0점 팔레트 포함, 추가 팔레트 사용 가능
  • 15개 팔레트로 확장 가능
  • 두 번째 팔레트 랙 옵션이 있는 팔레트 30개로 확장 가능

대량 처리

다품종 처리

현재는 아래 지정된 날짜 이후에 제작된 UMC와 VMC에
현장 설치하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

  • UMC-500/SS – 2023년 6월 20일 이후 제작
  • UMC-750/SS – 2022년 8월 29일 이후 제작
  • UMC-1000/SS – 2023년 3월 29일 이후 제작
  • VF-2/SS/YT – 2017년 1월 1일 이후 제작
  • VF-3/4/SS/YT – 2018년 1월 1일 이후 제작
  • VF-5/SS/XT – 2020년 1월 1일 이후 제작

아래 옵션은 로봇 팔레트 적재장치와 호환되지 않습니다.

  • 팔레트 풀
  • 팔레트 풀 준비
  • APL / 소형 APL
  • 로봇 / 코봇
  • 에어 바이스 준비
  • 유압 바이스 준비
  • 프로그래밍형 에어
  • 이중 프로그래밍형 에어

RPL

Product Image

25 kg Robotic Pallet Loading System

확장 가능한 자동 팔레트 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

30 kg Robotic Pallet Loading System

확장 가능한 자동 팔레트 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

생산성 추가 옵션

무선 직관형
검사 시스템

Haas 무선 직관형 검사 시스템은 작업 설정을 단순화하며 각 팔레트를 가공하기 전에 정확한 워크 오프셋을 보장하기 위해 가공 중에 사용할 수 있습니다.

칩 제거
시스템

여러 작업을 연속적으로 실행하면 많은 칩이 생성될 수 있으며 이러한 칩을 기계에서 제거하는 것은 자동 조작을 성공시키기 위해 매우 중요합니다.

70+1 포켓
공구 교환장치

다품종 저량 작업을 실행하든, 소품종 대량 생산을 실행하든, 여러 작업을 실행하려면 추가 공구 용량이 필요하거나 오래 실행할 수 있도록 중복 툴링을 설정해야 합니다. 

120+1 포켓
공구 교환장치

120+1 측면 장착 공구 교환장치를 사용하면 여러 작업을 설정할 수 있는 충분한 포켓과 긴 실행과 높은 혼합 생산을 위한 스테이지 중복 툴링을 확보할 수 있습니다. 무인 생산 가공을 연장하기 위해 두 번째 팔레트 랙과 페어링하십시오.

두 번째 팔레트
랙

두 번째 팔레트 랙을 사용하여 로봇 팔레트 적재장치의 용량과 실행 시간을 확장하십시오. 시스템의 용량을 30개 팔레트로 두 배로 늘려 주고 3개의 0점 팔레트와 팔레트 홀더를 포함하고 있습니다.

자동
공작물 고정

Haas의 0점 클램핑 시스템은 가공을 위해 각 팔레트를 안전하게 고정하며, 정확하고 반복 가능한 위치 설정을 제공합니다.

원활한 통합, 설정 및 사용자 지정

사용자 지정

팔레트 스테이션 그리드의 레이아웃을 사용자 지정하여 프로젝트를 최적화하십시오. 필요한 경우 팔레트 스테이션도 변경할 수 있습니다.

공작물 질량 할당

공작물 간에 필요한 유일한 설정은 팔레트마다 가공되지 않은/완성된 공작물 질량을 입력하는 것입니다.

팔레트 스케줄러

팔레트 스케줄 테이블을 사용하면 팔레트 적재하고 내릴 때 사용자가 팔레트 빈도와 우선순위를 지정할 수 있습니다.

그리드 보기

그리드 보기는 완전히 터치 가능한 형태이므로, 사용자는 선반에서 보는 것과 일치하는 팔레트를 쉽게 선택할 수 있습니다.