Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mill APLs

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Avtomatizacija rezkarja
  3. Avtomatizacija vertikalnega obdelovalnega centra
  4. AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR

AVTOMATSKE NAPRAVE ZA NALAGANJE OBDELOVANCEV

Izbira pravega APL za vaš rezkar

Avtomatska naprava za nalaganje obdelovancev s sprednjim nalaganjem

Največja velikost dela: 146 x 146 mm (5,75" x 5,75")
Največja teža dela: 4,5 kg (10 lb)
Na voljo na: VF-1, VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
Izvedite več | Sestava in cena

Avtomatska naprava za nalaganje obdelovancev s stranskim nalaganjem

Največja velikost dela: 146 x 146 mm (5,75" x 5,75")
Največja teža dela: 4,5 kg (10 lb)
Na voljo na: VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
 
Izvedite več | Sestava in cena

Kompaktni avtomatski nalagalni sistem rezkarja

Največja velikost dela:  51 x 51 mm (2" x 2")
Največja teža dela: 1,4 kg (3 lb)
Na voljo na: VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2, DT, DM, MM, SMM, DC-1
Izvedite več | Sestava in cena

Videoposnetki izdelkov

Videoposnetki nastavitev

Pričevanja strank

Recently Updated

Videoposnetki avtomatskega nalagalnega sistema Haas


Kompaktni avtomatski nalagalni sistem Haas na sejmu IMTS 2022

Strokovnjak za izdelke Mike Steinbock nas hitro popelje skozi funkcije kompaktnega avtomatskega nalagalnega sistema Haas, ki smo jih prikazali na sejmu IMTS 2022 v Chicagu.

AVTOMATSKA NAPRAVA ZA NALAGANJE OBDELOVANCEV HAAS

Avtomatska naprava za nalaganje kosov v rezkar Haas je preprost način za avtomatizacijo proizvodnje delov na majhnih vertikalnih obdelovalnih centrih serije VF. S preprostim vmesnikom se brez težav poveže s krmiljem Haas in vzpostavi avtomatizacijo v nekaj minutah, z nalaganjem in odlaganjem delov za obdelavo brez spremstva.

DM-1 IN KOMPAKTNI APL – IMTS 2022

Oglejte si sistem DM-1 in kompaktni sistem APL v akciji na sejmu IMTS 2022 v Chicagu ter pregled opcij in orodij, uporabljenih v predstavitvi.

REZKAR APL PRI DELOVANJU

Tukaj je kratek videoposnetek rezkarja APL, ki prikazuje, kako prijemala dvignejo prazen surovec, ga naložijo v pnevmatski primež, po obdelavi pa ga vrnejo na mizo APL.

Recently Updated

POGLEJTE, KAKO AVTOMATIZACIJA POMAGA STRANKAM DRUŽBE HAAS


Micro-Cut Engineering - VF-2SS + APL

Stranka pod žarometi

Poglejte, kako je podjetje Mirco-Cut Engineering avtomatiziralo svoje procese in izdelalo prve kose že prvo noč po namestitvi strežne naprave za nalaganje kosov APL!

Podjetje Mirco-Cut Engineering se je odločilo za nakup VF-2SS s strežno napravo za nalaganje kosov APL, da lahko svoje dele obdelujejo brez nadzora. Prej so morali vse dele, enega po enega, ročno nalagati v primež. Nakup Haasove strežne naprave za nalaganje kosov APL je prvi korak do preprostega prehoda na obdelovanje brez nadzora. Predsednik družbe Andrew Starrenburg razlaga, kako preprosti sta bili vgradnja in nastavitev, kar jim je že prvo noč omogočilo obdelavo brez nadzora!

„Ko je naš lokalni distributer HFO namestil stroj, smo ga lahko v eni uri ali dveh že zagnali.“
– Andrew Starrenburg, predsednik – Micro-Cut Engineering

Holzman Machine - UMC-500 + APL

Stranka pod žarometi

Holzman Machine, LLC je svojo nišo našel v obdelavi kompleksnih 5-osnih delov za letalsko in vesoljsko industrijo s pomočjo Haas UMC 5-osnih obdelovalnih centrov. Pred kratkim so svojo 5-osno proizvodnjo dvignili na naslednjo raven s strojem UMC-500 in možnostjo avtomatskega nalagalnega sistema, ki lahko obdeluje dele iz nerjavnega jekla brez nadzora in ob vikendih. Za dodatno povečanje produktivnosti so dodali Haas ST-20Y Y-osno stružnico z obdelavo v živo, s katero obdelujejo cilindrične dele s kritičnimi režami in oknom v eni sami postavitvi.

TMF Center - VF-2 + APL

Stranka pod žarometi

TMF Center je proizvodno podjetje, ki ima sedež v podeželski, zahodni osrednji Indiani. TMF Center proizvaja sestavne dele za proizvajalce zunajcestne gradbene opreme, rudarske industrije in težkega transporta. Stroji Haas z avtomatizacijo so jim pomagali pri dvigu produktivnosti. 

Recently Updated

Poglejte, kako preprosto je nastaviti avtomatski nalagalni sistem Haas


Ti videoposnetki prikazujejo nastavitev APL Haas za stružnico, vendar pa je postopek enak tudi za APL za rezkarje.

VODNIK ZA HITRI ZAGON

Andrew nas popelje skozi osnovne korake, ki jih morate izvesti pri programiranju vašega avtomatskega nalagalnega sistema Haas za nakladanje in razkladanje delov. Kot boste takoj videli, je strežna naprava za nalaganje kosov APL preprosta za programiranje, nastavljanje in uporabo.

ALI LAHKO TA MOJSTER UPRAVLJA Z AVTOMATSKIM NALAGALNIM SISTEMOM NA STRUŽNICI?

To je Luke, eden od naših računovodij, ki smo ga prosili, naj poskusi nastaviti avtomatsko strežno napravo (APL) v naši demo sobi. Takole se je izkazalo.

NASTAVITEV IN UPORABA AVTOMATSKEGA NALAGALNEGA SISTEMA

Andrew prikaže, kako preprosto je nastaviti avtomatski nalagalni sistem za nalaganje delov. Pokaže, kako premakniti roko strežne naprave za nalaganje kosov APL, da poberete kos, ga naložite in odmaknete iz vpenjalne glave in kako zabeležite vsakega od teh položajev, da lahko APL deluje samodejno skupaj s programom za struženje.

Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.