My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Mill APLs

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierung von Fräsen
  3. VMC-Automatisierung
  4. Automatischer Werkstücklader für Fräsen

FRÄSE MIT AUTOMATISCHEM WERKSTÜCKLADER

Die Wahl der richtigen APL für Ihre Fräse

Fräse mit Frontlader Automatischer Werkstücklader

Maximale Teilegröße: 5,75" x 5,75" (146 x 146 mm)
Max. Teilegewicht: 10 lb (4,5 kg)
Verfügbar für: VF-1, VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Fräse mit Seitenlader Automatischer Werkstücklader

Maximale Teilegröße: 5,75" x 5,75" (146 x 146 mm)
Max. Teilegewicht: 10 lb (4,5 kg)
Verfügbar für: VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
 
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Kompakter automatischer Werkstücklader für Fräse

Max. Teilegröße: 2“ x 2“ (51 x 51 mm) 
Max. Teilegewicht: 3 lb (1,4 kg)
Verfügbar für: VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2, DTs, DMs, MM, SMM, DC-1
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Produktvideos

Videos zum Einrichten

Kundenreferenzen

Recently Updated

Automatische Werkstücklader von Haas – Videos


Der kompakte automatische Werkstücklader von Haas auf der IMTS 2022

Produktspezialist Mike Steinbock erläutert uns kurz die Funktionen des Haas kompakte automatische Werkstücklader, den wir auf der IMTS 2022 in Chicago ausgestellt haben.

DIE FRÄSE MIT AUTOMATISCHEM WERKSTÜCKLADER VON HAAS

Die Fräse mit automatischem Werkstücklader von Haas bietet eine einfache Methode zur Automatisierung der Teileproduktion auf kleinen VMCs der VF-Serie. Sie lässt sich nahtlos in die Haas Steuerung integrieren und verfügt über eine einfache Einrichtungsschnittstelle, mit der Sie in wenigen Minuten vollautomatisch Teile für die mannlose Bearbeitung be- und entladen können.

DM-1 UND KOMPAKTER APL - IMTS 2022

Sehen Sie die DM-1 und Kompakt-APL in Aktion auf der IMTS 2022 in Chicago und erfahren Sie mehr über die Optionen und Werkzeuge, die in der Demo verwendet werden. 

FRÄSE APL IN AKTION

Hier ist ein kurzes Video des Fräse-APL, das zeigt, wie die Greifer den Rohling aufnehmen, ihn in den pneumatischen Schraubstock laden und das Teil nach der Bearbeitung auf den APL-Tisch zurücklegen.

Recently Updated

ERFAHREN SIE, WIE AUTOMATISIERUNG DEN KUNDEN VON HAAS HILFT


Micro-Cut Engineering – VF-2SS + automatischem Werkstücklader

Kunden-Spotlight

Sehen Sie hier, wie Mirco-Cut Engineering seine Verfahren automatisiert hat und schon in der ersten Nacht, nachdem der neue automatische Werkstücklader eingerichtet wurde, Werkstücke herstellen konnte!

Mirco-Cut Engineering hat sich für die Anschaffung einer VF-2SS mit einem automatischen Werkstücklader entschieden, um Werkstücke unbemannt zu bearbeiten. Zuvor wurden alle Teile einzeln von Hand in einen Schraubstock eingespannt. Die Anschaffung eines automatischen Werkstückladers von Haas ist der erste Schritt auf dem einfachen Weg zu einer unbeaufsichtigten Bearbeitung. Andrew Starrenburg, President des Unternehmens, erklärt, wie einfach die Installation und Einrichtung war, so dass er schon in der ersten Nacht unbemannt Werkstücke bearbeiten konnte!

„Sobald die Maschine von unserem örtlichen Haas Factory Outlet installiert wurde, war sie innerhalb von einer oder zwei Stunden einsatzbereit.“ 
– Andrew Starrenburg, Präsident – Micro-Cut Engineering

Holzman Machine – UMC-500 + automatischem Werkstücklader

Kunden-Spotlight

Holzman Machine, LLC fand seine Nische in der Bearbeitung komplexer 5-Achsen-Teile für die Luft- und Raumfahrt mit Haas UMC 5-Achsen-Bearbeitungszentren. Kürzlich hat das Unternehmen seine 5-Achsen-Produktion auf die nächste Stufe gehoben, indem es ein UMC-500 mit integriertem automatischen Werkstücklader einbaute, um Edelstahlteile im Dunkeln und an Wochenenden zu fertigen. Der nächste Schritt zur Steigerung der Produktivität war der Einsatz einer Haas ST-20Y Y-Achsen-Drehmaschine mit angetriebenem Werkzeug, um zylindrische Teile mit kritischen Schlitzen und einem Fenster in einer Einrichtung zu bearbeiten.

TMF Center - VF-2 + automatischem Werkstücklader

Kunden-Spotlight

TMF Center ist ein technologiebasiertes Fertigungsunternehmen mit Sitz im ländlichen zentralen Westen von Indiana, das Komponenten für Hersteller von Baumaschinen, Bergbau und Schwerlasttransporte herstellt. Dank des Einsatzes von Haas Maschinen mit Automatisierung konnte die Produktivität gesteigert werden. 

Recently Updated

Sehen Sie sich an, wie einfach es ist, den automatischen Werkstücklader von Haas einzurichten


Diese Videos zeigen das Einrichten der Drehmaschinenversion des Haas APL, aber der Prozess ist derselbe für den Fräs-APL.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Andrew führt uns durch die grundlegenden Schritte, die bei der Programmierung Ihres automatischen Werkstückladers von Haas zum Laden und Entladen von Teilen zu beachten sind. Sie werden sofort sehen, dass die APL einfach zu programmieren und zum Laufen zu bringen ist.

KANN DIESER TYP EINE DREHMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM WERKSTÜCKLADER BEDIENEN?

Wir griffen uns Luke, einen unserer Buchhalter, und baten ihn, einen Versuch zu unternehmen, den automatischen Werkstücklader in unserem Demo-Raum einzurichten. So ist es ausgefallen.

EINRICHTUNG UND VERWENDUNG DES AUTOMATISCHEN WERKSTÜCKLADERS

Andrew zeigt, wie einfach es ist, den automatischen Werkstücklader von Haas zum Laden von Teilen einzurichten. Er demonstriert, wie der APL-Arm bewegt wird, um das Teil aufzunehmen, es in das Spannfutter zu laden und wieder herauszunehmen, und wie jede dieser Positionen aufgezeichnet wird, damit der APL automatisch in Verbindung mit dem Drehprogramm laufen kann.

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.