Mill APLs

  1. オートメーション システム
  2. ミルの自動化
  3. VMCの自動化
  4. ミル用オートパーツローダー

ミル用オートパーツローダー

ミルに適したAPLの選択

フロントロードミル オートパーツローダー

パーツの最大サイズ: 5.75" x 5.75"(146 x 146mm)
パーツの最大重量:10ポンド(4.5kg)
利用可能: VF-1、VF-2、VF-2SS、VF-2YT、VF-2SSYT、VM-2
詳細情報 | オンライン見積もり

サイドロードミル オートパーツローダー

パーツの最大サイズ: 5.75" x 5.75"(146 x 146mm)
パーツの最大重量:10ポンド(4.5kg)
利用可能: VF-2、VF-2SS、VF-2YT、VF-2SSYT、VM-2
 
詳細情報 | オンライン見積もり

ミル用コンパクトオートパーツローダー

パーツの最大サイズ:2" x 2"(51 x 51 mm)
パーツの最大重量:3ポンド(1.4kg)
利用可能: VF-2、VF-2SS、VF-2YT、VF-2SSYT、VM-2、DTs、DMs、MM、SMM、DC-1
詳細情報 | オンライン見積もり

製品のビデオ

セットアップのビデオ

お客様の声

Recently Updated

Haasオートパーツローダーのビデオ


IMTS 2022に展示されたHaasコンパクト オートパーツローダー

製品スペシャリストのMike Steinbockが、シカゴのIMTS 2022で展示されたHaasコンパクトオートパーツローダーの各種機能を簡単に紹介します。

Haasミルオートパーツローダー

HaasミルAPLは、小型VFシリーズVMCの部品生産を自動化するシンプルな方法です。Haasコントロールにスムーズに統合し、数分間で完全に自動化できるシンプルなセットアップのインターフェースを備え、無人加工での部品の積み下ろしを行います。

DM-1とコンパクトAPL - IMTS 2022

シカゴのIMTS 2022でDM-1とコンパクトAPLが動作する様子と、デモで使用するオプションと工具の概要をご覧ください。 

実際のミル用APL

ミル用APLのクイックビデオです。粗形材をグリッパーでピックアップし、空圧式ビスに積載して機械加工後、APLテーブルに戻します。

Recently Updated

自動化がHAASのお客様にどのように役立っているかを見る


Micro-Cut Engineering社- VF-2SS + オートパーツローダー

カスタマースポットライト

Mirco-Cut Engineeringが、APLを設定した初日の夜にプロセスを自動化し、パーツを加工したかをご覧ください!

Mirco-Cut Engineeringは、パーツを無人で加工するため、APLを備えたVF-2SSを購入することを決定しました。以前はすべてのパーツを1つずつ手作業でビスに積載していました。完全自動無人加工に簡単に移行したければ、その第一歩はHaas APLを購入することです。Andrew Starrenburg社長が、インストールと設定がいかにシンプルで、初日の夜にパーツを無人加工することができたかを説明します!

「地元のHAAS ファクトリーアウトレットによって機械が設置され、1〜2時間の内に稼働しました」
– – Andrew Starrenburg氏、Micro-Cut Engineering社社長

Holzman Machine社- UMC-500 + オートパーツローダー

カスタマースポットライト

Holzman Machine, LLCは、Haas UMC 5軸マシニングセンターを使用した、航空宇宙向けの複雑な5軸部品の機械加工を得意としています。最近、同社はUMC-500機械を増設してオートパーツローダーと一体化、5軸加工を次のレベルに高めました。昼夜を問わず週末もステンレス鋼パーツを処理できるようになっています。生産性向上の次のステップは、回転工具を備えたHaas ST-20Y Y軸旋盤を増設することでした。重要なスロットとウィンドウを備えた円柱状のパーツをシングルセットアップで加工できます。

TMF Center社- VF-2 + オートパーツローダー

カスタマースポットライト

TMF Center社は、インディアナ州西部中央の地方に拠点を置く技術ベースの製造会社です。同社は、オフハイウェイ建設機器、鉱業、および大型トラックのメーカー向けのパーツを製造しています。Haas機械を自動化することで、生産性を向上することができました。

Recently Updated

Haasオートパーツローダーのセットアップがいかに簡単かをご覧ください


このビデオは、Haas APLの旋盤バージョンのセットアップを示していますが、プロセスはミルAPLの場合と同じです。

クイックスタートガイド

Haasオートパーツローダーでパーツのロードとアンロードをプログラミングするときに必要な基本手順を、アンドリューが説明します。APLは、簡単にプログラミングして動かせることがわかります。

この男性は、旋盤用オートパーツローダーを操作できるでしょうか?

私たちは、経理担当者の一人であるルークを捕まえ、デモルームでオートパーツローダーの設定を試みてもらいました。結果は次のとおりでした。

Haas旋盤のオートパーツローダーのセットアップと使用

アンドリューは、Haasオートパーツローダーをセットアップして、パーツを簡単にロードできることを示します。APLアームを動かして、パーツをピックアップしてロードし、チャックからアンロードし、APLがターニングプログラムを併用して自動的に実行できるように、それぞれの位置を記録する方法を示します。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。