Mill APLs

  1. 자동화 시스템
  2. 밀 자동화
  3. VMC 자동화
  4. 밀 자동 공작물 적재장치

밀 자동 공작물 적재장치

밀에 적합한 APL 선택

전면 적재 밀 자동 공작물 적재장치

최대 공작물 크기: 5.75" x 5.75"(146 x 146mm)
최대 공작물 중량: 10lb(4.5kg)
사용 가능한 제품: VF-1, VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
자세히 알아보기 | 구축 & 가격

측면 적재 밀 자동 공작물 적재장치

최대 공작물 크기: 5.75" x 5.75"(146 x 146mm)
최대 공작물 중량: 10lb(4.5kg)
사용 가능한 제품: VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
 
자세히 알아보기 | 구축 & 가격

밀 컴팩트 자동 공작물 적재장치

최대 공작물 크기: 2" x 2"(51 x 51mm) 
최대 공작물 중량: 3lb(1.4kg)
사용 가능한 제품: VF-2, VF-2SS, VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2, DT, DM, MM, SMM, DC-1
자세히 알아보기 | 구축 & 가격

제품 동영상

설치 동영상

고객 사용후기

Recently Updated

Haas 자동 공작물 적재장치 동영상


IMTS 2022의 Haas 소형 자동 공작물 적재장치

제품 전문가인 Mike Steinbock이 시카고 IMTS 2022에 전시한 Haas 컴팩트 자동 공작물 적재장치의 특장점을 간단히 설명합니다.

HAAS 밀 자동 공작물 적재장치

Haas mill APL은 소규모 VF 시리즈 VMC에서 공작물 생산을 자동화하는 간단한 방법입니다. Haas 제어 장치와 완벽하게 통합되어 몇 분 안에 완전히 자동화할 수 있는 간단한 설정 인터페이스 기능을 제공하므로 자동 가공을 위해 공작물을 적재하고 내릴 수 있습니다.

DM-1 및 소형 APL - IMTS 2022

DM-1 및 컴팩트 APL이 시카고 IMTS 2022에서 실제로 작동하는 모습과 데모에 사용된 옵션 및 툴링에 대한 간략한 설명을 확인하십시오. 

밀 APL 작동

그리퍼를 사용하여 조형 원료를 공압 바이스에 적재하고 가공 후 공작물을 APL 테이블에 돌려놓는 과정을 보여주는 간단한 밀 APL 관련 동영상을 준비했습니다.

Recently Updated

자동화가 HAAS 고객을 어떻게 지원하고 있는지 알아보기


Micro-Cut Engineering - VF-2SS + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

Micro-Cut Engineering이 APL을 설정한 첫날 밤에 어떻게 공정을 자동화하여 공작물을 가동했는지 확인하십시오!

Micro-Cut Engineering은 무인으로 공작물을 가공하기 위해 APL이 있는 VF-2SS를 구입하기로 결정했습니다. 이전에는 모든 공작물을 손으로 하나하나 바이스에 물려야 했습니다. Haas APL을 구입하는 것은 무인 자동 가공이라는 단순한 전환을 위한 첫 번째 단계입니다. 회사 사장인 Andrew Starrenburg는 설치와 설정이 얼마나 단순했는지에 대해 이야기하면서 첫날 밤부터 무인으로 공작물을 가동할 수 있었다고 설명합니다!

“지역 Haas 직영 창고 매장에서 기계를 설치하면 기계가 준비되어 1~2시간 이내에 가동되었습니다.” 
– Andrew Starrenburg, Micro-Cut Engineering 사장

Holzman Machine - UMC-500 + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

Holzman Machine, LLC는 Haas UMC 5축 머시닝 센터로 복잡한 항공우주용 5축 공작물을 가공하는 틈새 분야를 발견했습니다. 최근에는 스테인리스 스틸 공작물을 야간과 주말에 생산하기 위해 자동 공작물 적재장치와 통합된 UMC-500을 추가하여 5축 가공을 한 차원 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 생산성 향상의 다음 단계로 수행된 과정은 단일 설치에서 중요한 슬롯과 창이 있는 원통형 공작물을 가공하기 위해 라이브 툴링이 장착된 Haas ST-20Y Y축 선반을 추가하는 것이었습니다.

TMF Center - VF-2 + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

TMF Center는 서부 인디애나 주의 시골 지역에 위치한 기술 기반 제조 회사입니다. TMF Center는 비고속도로 건설 장비, 광업 및 중하중 트럭 제조업체를 위한 구성품 공작물을 생산합니다. 자동화 기능이 있는 Haas 기계를 추가하면서 생산성이 향상되었습니다. 

Recently Updated

Haas 자동 공작물 적재장치를 설정하는 것이 얼마나 쉬운지 확인하십시오


이 동영상은 Haas APL의 선반 버전 설정을 보여주지만 해당 프로세스는 밀 APL과 동일합니다.

빠른 시작 가이드

Andrew가 Haas 자동 공작물 적재장치를 공작물 적재 및 하역을 위해 프로그래밍할 때 따라야 할 기본 단계들에 대해 단계적으로 설명합니다. APL은 손쉽게 프로그래밍하고 가동할 수 있다는 점을 바로 확인하실 수 있습니다.

이 사람이 선반 자동 공작물 적재장치를 조작할 수 있을까요?

당사 회계사 중 한 명인 Luke를 데모 룸으로 불러와 자동 공작물 적재장치를 설정해 달라고 부탁했습니다. 결과는 이렇습니다.

자동 공작물 적재장치 설치 및 사용

Haas 자동 공작물 적재장치를 설정하여 공작물을 적재하는 것이 얼마나 쉬운지 Andrew가 보여드립니다. APL 암을 움직여 공작물을 들어올리고 척에 적재하고 척에서 하역하는 것과 그러한 위치를 각각 기록하여 APL이 터닝 프로그램과 함께 자동으로 작동할 수 있도록 하는 과정을 시연합니다.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.